(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SKR-320
移動作業車 均等荷重300kg イドウサギョウシャ

移動作業車 均等荷重300kg SKR-320

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
129,407円
税込単価
142,348円

均等荷重300kgの、大きな工具も収納できる大型ワゴン。【特長】・天板がついて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 間口 (mm):
    1000
  • 奥行 (mm):
    600
  • 高さ (mm):
    880
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 天板材質:
    リノリューム張
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • 天板材質詳細:
    サカエリューム
  • カラー:
    サカエグリーン
  • 天板カラー:
    グリーン
  • 天板サイズ(mm):
    W1000×D600
  • キャスター:
    100φゴム車
  • 仕様:
    キャスター1個あたりの耐荷重:120kg/組立時間の目安:20分

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SKR-320 解除

Loading...

SKR-320 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

SKR-300 内形寸法: W295×D480×H297mm 有効寸法: W880×D495mm

SKR-300
内形寸法: W295×D480×H297mm
有効寸法: W880×D495mm

SKR-320 有効寸法: W380×D495mm 有効寸法: W880×D495mm

SKR-320
有効寸法: W380×D495mm
有効寸法: W880×D495mm

SKR-310 有効寸法: W380×D495mm

SKR-310
有効寸法: W380×D495mm

 SKR-330 有効寸法: W880×D495mm 有効寸法: W385×D500mm

SKR-330
有効寸法: W880×D495mm
有効寸法: W385×D500mm

※すべての作業台のサイズはW1,000mm×D600mm×H880mm

SKR-300ロッカー内部 内形寸法W295×D480×H297mm ※中板は付かない。

SKR-300ロッカー内部
内形寸法W295×D480×H297mm
※中板は付かない。

引出し内寸法 W419×D394×H78mm(仕切板: 別途販売)

引出し
W419×D394×H78mm(仕切板: 別途販売)

製品の基本仕様・特長

※小物工具の保管、作業スペースの整備、作業効率向上に、条件に合わせて、ワイドバリエーションの中から選択可能。

天板断面図

SKR-300/SKR-310/SKR-320/SKR-330

天板はサカエリューム天板を使用。

天板はサカエリューム天板を使用。

使用方法・使用事例

使用方法

移動作業車 均等荷重300kg 取扱説明書

型番リスト

型番
詳細タイプ
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SKR-320

SKR-320

上部左:引出し3段付
57

1個

129,407( 142,348円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

均等荷重300kgの、大きな工具も収納できる大型ワゴン。
【特長】
・天板がついている上容易に移動可能な軽量作業台。組み立て不要で、完成品での出荷。
・小物工具の保管、作業スペースの整備、作業効率向上に、ワイドなバリエーションの中から選択可能。
・オプションポール型架台も取付可能。キャスターは、ストッパー付2個。
・引出の中に仕切板はついていないが、別途オプションでタテとヨコ1枚から購入可能。
【用途】
・引き出しと棚が付いているので収納スペースがあり、棚は鍵付で工具の保管にも非常に便利。
・工作機械の補助台や技能五輪に参加する企業の競技台としても採用されている。

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

SKR-320で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

移動作業車 均等荷重300kgの型番SKR-320のページです。
型番SKR-320に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

移動作業車 均等荷重300kg

移動作業車 均等荷重300kg

    軽量作業台 (2段引出し付)

    軽量作業台 (2段引出し付)

      軽量作業台 (薄型2段引出し付)

      軽量作業台 (薄型2段引出し付)

        軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

        軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

          軽量立ち作業台 (上棚付)

          軽量立ち作業台 (上棚付)

            軽量立ち作業台 (薄型引出し付)

            軽量立ち作業台 (薄型引出し付)

              軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

              軽量作業台 (薄型2段引出し付)AE・RAE・SAEシリーズ

                軽量作業台 (1段引出し付)

                軽量作業台 (1段引出し付)

                  キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

                  キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

                    軽量立ち作業台 (1段引出し付)

                    軽量立ち作業台 (1段引出し付)

                      キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

                      キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

                        一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

                        一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

                          軽量立ち作業台 (2段引出し付)

                          軽量立ち作業台 (2段引出し付)

                            メーカー サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 114,081円 37,869円 44,944円 31,725円 30,060円 48,217円 41,091円 30,710円 81,951円 37,280円 82,346円 49,498円 43,669円
                            通常出荷日 3日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   4日目   2日目~   2日目~   4日目   4日目   2日目~   3日目   2日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 1000 - - - - - - - - - - - -
                            奥行 (mm) 600 - - - - - - - - - - 600 -
                            高さ (mm) 880 740 740 740 1204 900 740 740 740 900 740 740 900
                            均等荷重(kg) 300 300 400 300 300 300 300 300 500 300 500 350 300

                            移動作業車 均等荷重300kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 組立ては必要ですか?
                            A
                            完成品での出荷となります。
                            Q 引出の中に仕切板はついてますか?
                            A
                            ついておりませんが、別途オプションでタテとヨコ1枚から購入可能です。
                            Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
                            A
                            1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKR-300
                            SKR-310
                            SKR-330
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 質量
                            (kg)

                            129,523円

                            ( 142,475円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            下部左:引出し3段+下部右:ロッカー付65

                            144,047円

                            ( 158,452円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            引出し6段付75

                            114,081円

                            ( 125,489円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            下部左:引出し3段付58

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました