(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイス収納台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイス収納台

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,634円
税込単価
32,597円

バイスをお使いの方におすすめの収納台。【特長】・バイス不要時は作業台天板の下部...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 均等荷重(kg):
    25
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 組立/完成:
    完成品
  • カラー:
    サカエグリーン
  • 適応サイズ(mm):
    作業台奥行寸法:750・800mm用
  • 適合機種:
    中量作業台=KVタイプ(均等耐荷重1200kg)、重量作業台=KWタイプ(均等耐荷重2000kg)
  • 質量(kg):
    7.5
  • 付属品:
    キャビネット取付金具2本
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
V - SDBの外観

V - SDBの外観

  • ※ 適用作業台

中量作業台 : KVタイプ(均等耐荷重1,200kg)
重量作業台 : KWタイプ(均等耐荷重2,000kg)

  • 口径125のバイスをKVタイプに取り付ける場合は、1,200×750mm以上の作業台に取り付け、使用する。取り付け可能バイスは口径125以下
  • 適用機種については取り付け不可能な機種がありますのでご注文の際は必ずお問い合わせください。
  • 作業台の奥行き600mmの機種には取り付けできません。

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

使用時

使用時

収納時

収納時

使用方法

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V-SDB

1台

1個

29,634( 32,597円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バイスをお使いの方におすすめの収納台。
【特長】
・バイス不要時は作業台天板の下部に収納することができる為、邪魔にならず作業面を有効に利用できます
・使い易い位置に左右自由に取付けられます
・前面・背面どちら側にも取付けられます
・キャビネット取付金具2本付
【用途】
・バイスを作業台に取り付ける為のオプション

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイス収納台の型番V-SDBのページです。
型番V-SDBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイス収納台

バイス収納台

    作業台用サイドキャビネット(天板付)

    作業台用サイドキャビネット(天板付)

      作業台用オプション フリーハンガー用ベース H-11G

      作業台用オプション フリーハンガー用ベース H-11G

        3段キャビネット UDC型

        3段キャビネット UDC型

          作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

          作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

            3段キャビネット UDK型

            3段キャビネット UDK型

              幅広引出し FL型

              幅広引出し FL型

                作業台キャスターフリーセット

                作業台キャスターフリーセット

                  軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm

                  軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm

                    作業台用オプション 移動脚

                    作業台用オプション 移動脚

                      作業台オプション ペダル昇降台車(6輪車・サカエグリーン)

                      作業台オプション ペダル昇降台車(6輪車・サカエグリーン)

                        上棚 YUR-A型 背面取付用

                        上棚 YUR-A型 背面取付用

                          作業台用オプション移動脚セット

                          作業台用オプション移動脚セット

                            メーカー サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 29,634円 87,233円 5,506円 49,296円 5,592円 64,311円 21,014円 15,675円 22,183円 8,094円 62,639円 8,176円 23,682円
                            通常出荷日 3日目   8日目~   3日目   4日目   3日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   3日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            均等荷重(kg) 25 - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            組立/完成 完成品 - - - - - - - - - - - -
                            カラー サカエグリーン - サカエグリーン - サカエグリーン - - - - - サカエグリーン - -

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました