(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

実験テーブル 高さ 800mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

実験テーブル 高さ 800mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,197円
税込単価
67,317円

小物置きとして利用し、キャスター付の為必要に応じて移動可能な軽量作業台。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SR-094SU 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

実験テーブル 高さ 800mm:関連画像

SR-094

実験テーブル 高さ 800mm:関連画像

SR-096

実験テーブル 高さ 800mm:関連画像

SR-094SU

製品の基本仕様・特長

実験テーブル 高さ 800mm:関連画像

コンセント付

SR-094

  • 間口900×奥行450×高さ800mm
  • 質量:10kg
  • 均等耐荷重:75kg
  • キャスター:75φゴム車
  • 2口コンセント付

SR-096

  • 間口900×奥行600×高さ800mm
  • 質量:13kg
  • 均等耐荷重:75kg
  • キャスター:75φゴム車
  • 2口コンセント付

SR-094SU

  • 間口900×奥行450×高さ800mm
  • 質量:15kg
  • 均等耐荷重:75kg
  • キャスター:75φナイロンウレタン車(スチール金具)
  • 2口コンセント付

天板断面図

SR-094SU

実験テーブル 高さ 800mm:関連画像

使用方法・使用事例

使用事例

実験テーブル 高さ 800mm:関連画像

SR-094

使用方法

実験テーブル 高さ 800mm 取扱説明書-1実験テーブル 高さ 800mm 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
カラー
天板カラー
天板サイズ(mm)
キャスター
材質
質量(kg)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR-094SU

450
ステンレス
SUS304:#400仕上げ
-
-
900×450×25
Φ75ナイロンウレタン車 SUS304金具
SUS304:#400仕上げ
15
キャスター1個あたりの耐荷重:70kg/組立時間の目安:20分

1個

61,197( 67,317円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小物置きとして利用し、キャスター付の為必要に応じて移動可能な軽量作業台。
【特長】
・用途に合わせスチール本体ポリエステル天板衣装、本体・天板共にステンレス製の2タイプで展開。
・2口コンセントが付属しているため、電源が使いやすい。
・キャスターは、ストッパー付2個。
【用途】
・実験台の補助テーブルとして最適。

(i)ご注意

  • 画像は代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実験テーブル 高さ 800mmの型番SR-094SUのページです。
型番SR-094SUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

実験テーブル 高さ 800mm

実験テーブル 高さ 800mm

    TRUSCO RAE型作業台 1200X750 Φ100キャスター付 W色

    TRUSCO RAE型作業台 1200X750 Φ100キャスター付 W色

      TRUSCO AE型作業台 1200X750 φ100キャスター付 W色

      TRUSCO AE型作業台 1200X750 φ100キャスター付 W色

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)

          キャスターフリー作業台 (基本タイプ)

          キャスターフリー作業台 (基本タイプ)

            軽量作業台 BO型・BOR型 (Φ75MMゴムキャスター付)

            軽量作業台 BO型・BOR型 (Φ75MMゴムキャスター付)

              軽量作業台(Φ75MMゴムキャスター付)BE型/BER型

              軽量作業台(Φ75MMゴムキャスター付)BE型/BER型

                TRUSCO RAE型作業台 1200X750XH740 下棚2枚付 W色

                TRUSCO RAE型作業台 1200X750XH740 下棚2枚付 W色

                  TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 下棚2枚付 W色

                  TRUSCO AE型作業台 1200X750XH740 下棚2枚付 W色

                    中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)脚部材質スチール

                    中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)脚部材質スチール

                      軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板)

                      軽量作業台KKタイプ キャビネットワゴン付(ポリエステル天板)

                        軽量作業台 (下棚2枚付)

                        軽量作業台 (下棚2枚付)

                          中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

                          中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型・HAEWR型・HAEWS型500kgタイプ

                            メーカー サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 61,197円 46,757円 41,168円 20,909円 45,387円 20,127円 23,234円 50,933円 45,102円 27,451円 61,823円 35,032円 67,980円
                            通常出荷日 3日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   3日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 900 1200 1200 - - - - 1200 1200 - - - -
                            高さ (mm) 800 847 848 738 740 - - 740 740 900 740 740 885
                            均等荷重(kg) 75 150 150 50 500 90 125 300 300 500 350 400 500
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            実験テーブル 高さ 800mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました