(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KHM-1275
軽量実験用作業台 ケイリョウジッケンヨウサギョウダイ

軽量実験用作業台 KHM-1275

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,351円
税込単価
42,186円

堅牢でホコリが溜まりにくい作業台。【特長】・中央と後側のどちらにもカンヌキ取付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    800
  • 均等荷重(kg):
    350
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • カラー:
    ダークグレー
  • アジャスター:
    樹脂製 ネジ径:M12 P=1.75
  • 仕様:
    組立時間の目安:20分

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。

型番

KHM-1275 解除

Loading...

KHM-1275 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

製品の基本仕様・特長

  • 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、非常に堅牢でホコリが溜まらない。均等耐荷重は350kg。
  • カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能。また、オプションワゴンの取付も可能。
  • 耐薬品性天板を採用しているため、薬品試験や実験研究に適用。

天板断面図

KHC-1275/KHC-1575/KHC-1875/KHC-1890

軽量実験用作業台 KHC天板断面図

KHM-1275/KHM-1575/KHM-1875

軽量実験用作業台 KHM天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量実験用作業台 取扱説明書-1軽量実験用作業台 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
天板カラー
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KHM-1275

1200
750
メラミン化粧
-
ホワイト
W930×D528
1200×750×30
27

1個

38,351( 42,186円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

堅牢でホコリが溜まりにくい作業台。
【特長】
・中央と後側のどちらにもカンヌキ取付可能。カンヌキは後側へ移動可能。
・オプションワゴンの取付けも可能。
・均等耐荷重350kg。
・均等耐荷重表示は安全率20%。
・コストパフォーマンスに優れた実験台、軽量作業台。
【用途】
・耐薬品性天板を採用しているため、薬品試験、実験研究に最適。
・機器用台や天秤台としても使用されている。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。

カタログ

 

Loading...

KHM-1275で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量実験用作業台の型番KHM-1275のページです。
型番KHM-1275に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量実験用作業台

軽量実験用作業台

    軽量作業台SELタイプ

    軽量作業台SELタイプ

      軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

      軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

        軽量作業台KKタイプ

        軽量作業台KKタイプ

          軽量立作業台

          軽量立作業台

            軽量作業台KHタイプ

            軽量作業台KHタイプ

              中量作業台CBタイプ 移動式

              中量作業台CBタイプ 移動式

                一人用作業台 軽量固定式 均等荷重 150kg

                一人用作業台 軽量固定式 均等荷重 150kg

                  一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

                  一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

                    中量作業台CSタイプ

                    中量作業台CSタイプ

                      キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

                      キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

                        軽量立ち作業台KSDタイプ

                        軽量立ち作業台KSDタイプ

                          軽量立作業台KDタイプ

                          軽量立作業台KDタイプ

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 38,351円 23,374円 19,623円 22,039円 26,307円 24,964円 43,059円 26,212円 28,741円 28,001円 82,346円 23,494円 26,623円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目~   2日目~   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 800 740 740 740 900 800 740 - - 740 740 900 900
                            均等荷重(kg) 350 250 300 350 250 350 300 150 120 500 500 300 350
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            軽量実験用作業台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他の耐薬天板はありますか?
                            A
                            特殊アクリル系樹脂の他にメラミン、グラサルをラインナップしています。またH740~H940の高さ調整タイプもございます。
                            Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
                            A
                            1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KHC-1575
                            KHC-1875
                            KHC-1890
                            KHM
                            KHM-1575
                            KHM-1875
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細 天板カラー 内寸
                            (mm)
                            天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            65,242円

                            ( 71,766円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500750-特殊アクリル系樹脂ダークグレーW1230×D5281500×750×3033

                            71,682円

                            ( 78,850円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800750-特殊アクリル系樹脂ダークグレーW1530×D5281800×750×3037

                            80,570円

                            ( 88,627円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800900-特殊アクリル系樹脂ダークグレーW1530×D6781800×900×3042

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------

                            51,180円

                            ( 56,298円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500750メラミン化粧-ホワイトW1230×D5281500×750×3033

                            50,998円

                            ( 56,098円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1800750メラミン化粧-ホワイトW1530×D5281800×750×3037

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました