(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クルクル回転盤 スチール製・合板天板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KS-40T
クルクル回転盤 スチール製・合板天板 クルクルカイテンバン スチールセイ・ゴウバンテンバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,941円
税込単価
25,235円

超薄型!軽量で扱いやすく作業に最適なクルクル回転台。【特長】・超薄型で持ち運び...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転台
  • 組立/完成:
    完成品
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    ハンドストッパー付
  • 天板材質詳細:
    合板(t9mm)
  • 高さ寸法(mm):
    30
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
クルクル回転盤・スチール製・天板付の外観

超薄型!軽量で扱いやすく細かい作業に最適なクルクル回転台
手元での作業に最適!

スチール天板 (品番KS-50ST)

スチール天板 (品番KS-50ST)

合板天板(品番KS-50T)

合板天板(品番KS-50T)

回転盤の内部構造

回転盤の内部構造

ハンドストッパー ブレーキパッドを押し付けることによりワークを静止することが可能。

ハンドストッパー
ブレーキパッドを押し付けることによりワークを静止することが可能。

本体のサイズ 薄型で持ち運びにも便利。

本体のサイズ
薄型で持ち運びにも便利。

図面

KS-40T

KS-40T

KS-50T

KS-50T

KS-60T

KS-60T

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
商品情報を表示

KS-40T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
幅寸法(mm)
奥行寸法(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-40T

100
400
509
6
1台

1個

22,941( 25,235円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超薄型!軽量で扱いやすく作業に最適なクルクル回転台。
【特長】
・超薄型で持ち運びにも便利なスチール製・合板天板。
・作業者が移動する事なく作業する事ができ、作業効率も一段とアップ。作業しやすいよう広い天板を採用。
・手元でワークを静止できるハンドストッパー付。
・ハンドストッパーを操作する際、ブレーキパッドを押し付けることによりワークを静止させることが可能。
・本体厚み:21mm。天板厚み:2.3mm(縞鋼板)、9mm(合板)、2.5mm(ステンレス天板)。
【用途】
・天板が付いているため、天板面での加工が容易。
・金型・製品・部品メンテナンスなどに最適な回転台。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クルクル回転盤 スチール製・合板天板の型番KS-40Tのページです。
型番KS-40Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クルクル回転盤 スチール製・合板天板

クルクル回転盤 スチール製・合板天板

    クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 角型

    クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 角型

      回転台 丸型 RTシリーズ/角型 TTシリーズ

      回転台 丸型 RTシリーズ/角型 TTシリーズ

        回転台 丸型 MRBシリーズ

        回転台 丸型 MRBシリーズ

          回転作業台用オプションストッパー

          回転作業台用オプションストッパー

            大型回転台用ストッパー

            大型回転台用ストッパー

              タイユー マワールでんMD-W15PN

              タイユー マワールでんMD-W15PN

                タイユー マワールでんMD-W10PN

                タイユー マワールでんMD-W10PN

                  クルクル回転盤 ステンレス製

                  クルクル回転盤 ステンレス製

                    小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付

                    小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付

                      マワールPT型用滑り防止テープ

                      マワールPT型用滑り防止テープ

                        タイユー マワールでんMD-45H

                        タイユー マワールでんMD-45H

                          クルクル回転盤 スチール製メッキ

                          クルクル回転盤 スチール製メッキ

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 大阪タイユー 大阪タイユー サカエ 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー サカエ
                            通常価格 22,941円 5,448円 51,309円 20,697円 13,891円 8,450円 715,000円 587,386円 20,753円 60,641円 6,980円 185,583円 7,564円
                            通常出荷日 6日目   3日目   8日目   1日目~   3日目   4日目   19日目   8日目   3日目   8日目   8日目   8日目   3日目  
                            商品タイプ 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 - 回転台 回転台 作業台アタッチメント 回転台 回転台
                            組立/完成 完成品 - 組立式 完成品 - - - - 完成品 完成品 - - 完成品
                            本体/オプション 本体 オプション 本体 本体 オプション オプション 本体 - 本体 本体 オプション 本体 本体
                            詳細タイプ ハンドストッパー付 - - - - - - - - - - - -
                            天板材質詳細 合板(t9mm) - - - - - - - SUS304:#400仕上げ - - - -

                            クルクル回転盤 スチール製・合板天板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 天板素材は3種類ですが、本体は何種類ありますか?
                            A
                            本体はスチールのみです。
                            Q ローラーの材質は何ですか?
                            A
                            樹脂ローラーです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KS-50T
                            KS-60T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            幅寸法
                            (mm)
                            奥行寸法
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            30,271円

                            ( 33,298円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            2005006097-

                            37,907円

                            ( 41,698円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            30060070910-

                            回転台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました