(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 角型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 角型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,448円 ~ 14,992円
税込価格
5,993円 ~ 16,491円

クルクル回転盤天板付の角型オプションラバーマット。【特長】・クルクル回転盤の天...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転台
  • 本体/オプション:
    オプション
  • カラー:
    グリーン
  • 厚み寸法(mm):
    3
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品概要

クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 角型:関連画像

使用例

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅寸法(mm)
奥行寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400
400
1枚

1個

5,448( 5,993円 )

3日目

500
500
1枚

1個

7,919( 8,711円 )

3日目

600
600
1枚

1個

14,992( 16,491円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クルクル回転盤天板付の角型オプションラバーマット。
【特長】
・クルクル回転盤の天板付の天板保護に役立つ。
・厚み3mm。
【用途】
・軽量で扱いやすく作業に最適。
・クルクル回転盤に載せたワークの滑り止め、ズレ止めに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 角型

クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 角型

    クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 円形

    クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 円形

      クルクル回転盤 スチール製・合板天板

      クルクル回転盤 スチール製・合板天板

        回転作業台用オプションストッパー

        回転作業台用オプションストッパー

          大型回転台 ゴムマット張り

          大型回転台 ゴムマット張り

            マワールでん

            マワールでん

              マワールミニスロープセット

              マワールミニスロープセット

                クルクル回転盤 スチール製メッキ

                クルクル回転盤 スチール製メッキ

                  回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

                  回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

                    小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

                    小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

                      大型回転台 スチ-ル天板

                      大型回転台 スチ-ル天板

                        回転台 丸型 MRBシリーズ

                        回転台 丸型 MRBシリーズ

                          回転台 均等荷重(kg) 50~150

                          回転台 均等荷重(kg) 50~150

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 大阪タイユー 大阪タイユー サカエ トラスコ中山 大阪タイユー トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 5,448円 4,666円 22,941円 13,891円 76,415円 655,815円 39,808円 7,564円 12,574円 48,001円 44,596円 20,697円 10,199円
                            通常出荷日 3日目   3日目   6日目   3日目   8日目   11日目   8日目   3日目   1日目~   8日目   4日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 - 作業台アタッチメント 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台
                            本体/オプション オプション オプション 本体 オプション 本体 - オプション 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            カラー グリーン グリーン - - - - - グレー - - - - -
                            厚み寸法(mm) 3 2 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1枚 1枚 1台 1個 - - - 1台 - - - - -

                            クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 角型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            回転台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました