(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クルクル回転盤 スチール製メッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KHM-410
クルクル回転盤 スチール製メッキ クルクルカイテンバン スチールセイメッキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,143円
税込単価
23,257円

超薄型11mm!軽量で扱いやすく組み立て作業に最適なクルクル回転台。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転台
  • 組立/完成:
    完成品
  • 本体/オプション:
    本体
  • カラー:
    グレー
  • 内容量:
    1台

型番

KHM-410 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
画像は KHM-410 バンド式ハンドストッパー

画像は KHM-410 バンド式ハンドストッパー

 360度どの方向からも自由に作業ができるため、作業効率があがる。

360度どの方向からも自由に作業ができるため、作業効率があがる。

ハンドストッパー ブレーキパッドを押し付けることによりワークを静止できる。

ハンドストッパー
ブレーキパッドを押し付けることによりワークを静止できる。

バンド式ハンドストッパー  外周をバンドで締めることによりワークを静止できる。積載面よりはみ出して使用することは不可。

バンド式ハンドストッパー
外周をバンドで締めることによりワークを静止できる。積載面よりはみ出して使用することは不可。

図面

KSM-310

KSM-310

KSM-410

KSM-410

KSM-510

KSM-510

KUM-300

KUM-300

KUM-400

KUM-400

KUM-500

KUM-500

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書
商品情報を表示

KHM-410 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
詳細タイプ
幅寸法(mm)
奥行寸法(mm)
高さ寸法(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KHM-410

200
φ400タイプ・バンド式ハンドストッパー付
440
625
14
6
1台

1個

21,143( 23,257円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超薄型11mm!軽量で扱いやすく組み立て作業に最適なクルクル回転台。
【特長】
・360度どの方向からも自由に作業ができるため、部品や製品等の組み立て、回転させる作業に最適。
・軽量で扱いやすく取り扱いも簡単で、細かい作業などにも最適。作業効率がグンとアップ。
・厚み:KUM:10.4mm、KSM、KHM:14mm。
・ハンドストッパー:ブレーキパッドを押し付けることによりワークを静止させることが可能。
・バンド式ハンドストッパー:外周をバンドで締めることによりワークを静止させることが可能。
・積載面よりはみ出して使用することは不可。
【用途】
・メッキ塗装で美観に優れ厚さも11mmと超薄型なので、場所を選ばず幅広い使用が可能な回転台。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クルクル回転盤 スチール製メッキの型番KHM-410のページです。
型番KHM-410に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クルクル回転盤 スチール製メッキ

クルクル回転盤 スチール製メッキ

    クルクル回転盤 スチール製・合板天板

    クルクル回転盤 スチール製・合板天板

      回転作業台用オプションストッパー

      回転作業台用オプションストッパー

        回転台 丸型(ストッパー付)

        回転台 丸型(ストッパー付)

          クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 角型

          クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 角型

            大型回転台 ゴムマット張り

            大型回転台 ゴムマット張り

              回転台 均等荷重(kg) 50~150

              回転台 均等荷重(kg) 50~150

                小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

                小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

                  マワールミニスロープセット

                  マワールミニスロープセット

                    大型回転台用ストッパー

                    大型回転台用ストッパー

                      小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付

                      小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付

                        クルクル回転盤 ステンレス製

                        クルクル回転盤 ステンレス製

                          マワールでん

                          マワールでん

                            メーカー サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 アズワン 大阪タイユー 大阪タイユー トラスコ中山 大阪タイユー サカエ 大阪タイユー
                            通常価格 7,564円 22,941円 13,891円 20,697円 5,448円 76,415円 10,199円 48,001円 39,808円 8,450円 60,641円 20,753円 655,815円
                            通常出荷日 3日目   6日目   3日目   1日目~   3日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   4日目   8日目   3日目   11日目  
                            商品タイプ 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 作業台アタッチメント 回転台 回転台 回転台 -
                            組立/完成 完成品 完成品 - - - - - 完成品 - - 完成品 完成品 -
                            本体/オプション 本体 本体 オプション 本体 オプション 本体 - 本体 オプション オプション 本体 本体 -
                            カラー グレー - - - グリーン - - - - - - - -
                            内容量 1台 1台 1個 - 1枚 - - - - - - 1台 -

                            クルクル回転盤 スチール製メッキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q バンド式ストッパーの特長は何ですか?  
                            A
                            外周をバンドで締める為、ハンドストッパーよりも接触面が多いので止める力が強いです。
                            Q ローラーの材質は何ですか?
                            A
                            樹脂ローラーです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KHM-310
                            KHM-510
                            KSM-310
                            KSM-410
                            KSM-510
                            KUM-300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            詳細タイプ 幅寸法
                            (mm)
                            奥行寸法
                            (mm)
                            高さ寸法
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            17,093円

                            ( 18,802円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100φ300タイプ・バンド式ハンドストッパー付340525144-

                            27,813円

                            ( 30,594円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            300φ500タイプ・バンド式ハンドストッパー付540725149-

                            14,906円

                            ( 16,397円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100φ300タイプ・ハンドストッパー付340479144-

                            18,717円

                            ( 20,589円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            200φ400タイプ・ハンドストッパー付440579146-

                            26,046円

                            ( 28,651円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            300φ500タイプ・ハンドストッパー付540679149-

                            7,564円

                            ( 8,320円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            100φ300タイプφ300-10.43-

                            回転台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました