(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 円形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 円形

通常単価(税別)
4,666円
税込単価
5,133円

クルクル回転盤樹脂用ラバーマット。【特長】・クルクル回転盤使用時、床面(設置面...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転台
  • 本体/オプション:
    オプション
  • カラー:
    グリーン
  • 幅寸法(mm):
    φ357
  • 厚み寸法(mm):
    2
  • 仕様:
    両面テープ付
  • 内容量:
    1枚

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 外形寸法:357φmm
  • 厚み:2mm(両面テープ付)
  • カラー:グリーン

使用方法・使用事例

使用事例

クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 円形  仕様

PS-36GLセット例(両面テープにて簡単に取付けられます。)

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PU-RM

1枚

1個

4,666( 5,133円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クルクル回転盤樹脂用ラバーマット。
【特長】
・クルクル回転盤使用時、床面(設置面)を傷めない
・クルクル回転盤自体の保護にもなる
・両面テープにて簡単に取付け可能
【用途】
・電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業に便利
・クルクル回転盤に載せたワークの滑り止め、ズレ止めに最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 円形の型番PU-RMのページです。
型番PU-RMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 円形

クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 円形

    クルクル回転盤 ステンレス製

    クルクル回転盤 ステンレス製

      回転台 均等荷重(kg) 50~150

      回転台 均等荷重(kg) 50~150

        回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

        回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

          クルクル回転盤 スチール製メッキ

          クルクル回転盤 スチール製メッキ

            大型回転台 帯電防止マット張り

            大型回転台 帯電防止マット張り

              大型回転台 ゴムマット張り

              大型回転台 ゴムマット張り

                回転台 スチール天板 50kg型~150kg型

                回転台 スチール天板 50kg型~150kg型

                  小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付

                  小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー90度毎付

                    タイユー マワールでんMD-45H

                    タイユー マワールでんMD-45H

                      タイユー マワールでん

                      タイユー マワールでん

                        回転台 丸型 TKD-45

                        回転台 丸型 TKD-45

                          大型回転台 スチ-ル天板

                          大型回転台 スチ-ル天板

                            メーカー サカエ サカエ アズワン トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 4,666円 20,753円 10,199円 12,574円 7,564円 60,760円 76,415円 10,752円 60,641円 185,583円 424,350円 19,726円 44,596円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目~   1日目~   3日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 - 回転台 回転台
                            本体/オプション オプション 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            カラー グリーン - - - グレー - - - - - - - -
                            幅寸法(mm) φ357 - - - - - - - - - - - -
                            厚み寸法(mm) 2 - - - - - - - - - - - -

                            クルクル回転盤用オプション・ラバーマット 円形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            回転台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました