(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量セルワーク作業台 移動式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

重量セルワーク作業台 移動式

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
48,988円 ~ 60,196円
税込価格
53,887円 ~ 66,216円

ライン変更自由自在で、ワークに合わせて高さ調整もできる昇降式作業台。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ライン作業台
  • 奥行 (mm):
    600
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 天板材質:
    ポリ化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • カラー:
    アイボリー
  • 天板カラー:
    アイボリー
  • キャスター:
    100φゴム車
  • 仕様:
    キャスター1個あたりの耐荷重:120kg

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

重量セルワーク作業台 移動式:関連画像

TKK6-096PCI

重量セルワーク作業台 移動式:関連画像

TKK6-126PCI

重量セルワーク作業台 移動式:関連画像

TKK8-096PCI

重量セルワーク作業台 移動式:関連画像

TKK8-126PCI

規格表

間口×奥行×高さ○品番質量
900×600×725~925038610 TKK6-096PCI26kg
間口×奥行×高さ○品番質量
1200×600×725~925038611 TKK6-126PCI28KG
間口×奥行×高さ○品番質量
900×600×925~1125038660 TKK8-096PCI28kg
間口×奥行×高さ○品番質量
1200×600×925~1125038661 TKK8-126PCI30kg

製品の基本仕様・特長

重量セルワーク作業台 移動式:関連画像

楽々移動可能
片側が固定車なので直進性が良く、一人で楽々移動させることができライン変更も簡単。

重量セルワーク作業台 移動式:関連画像
  • 脚部伸縮自在
  • 脚部には目盛り付き

脚部は目盛りが付いているので、高さ調整が簡単に行える。

重量セルワーク作業台 移動式:関連画像

キャスター(φ100(直径100mm)ゴム車)
イージーストッパー付キャスターは、車輪の回転の他にも車軸(車輪の
旋回)も止める事ができ作業時にもしっかり固定する事が可能。

図面

TKK6-096PCI

重量セルワーク作業台 移動式 TKK6-096PCI図面

TKK6-126PCI

重量セルワーク作業台 移動式 TKK6-126PCI図面

TKK8-096PCI

重量セルワーク作業台 移動式 TKK8-096PCI図面

TKK8-126PCI

重量セルワーク作業台 移動式 TKK8-126PCI図面

天板断面図

TKK6-096PCI/TKK6-126PCI/TKK8-096PCI/TKK8-126PCI

重量セルワーク作業台 移動式 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

重量セルワーク作業台 移動式 取扱説明書-1重量セルワーク作業台 移動式 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
高さ (mm)
天板サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
725~925
900×600×21
26

1個

48,988( 53,887円 )

5日目

1200
725~925
1200×600×21
28

1個

59,105( 65,016円 )

3日目

900
925~1125
900×600×21
28

1個

51,650( 56,815円 )

5日目

1200
925~1125
1200×600×21
30

1個

60,196( 66,216円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ライン変更自由自在で、ワークに合わせて高さ調整もできる昇降式作業台。
【特長】
・中量よりもさらに重い商品、複雑なラインにも簡単に対応できる。
・片側が固定車輪なので直進性が良い。
・脚部に目盛が付いているので、高さ調整が簡単。
【用途】
・作業内容や現場の環境に合わせて幅広く利用できる。
・セルワーク作業には最適。

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量セルワーク作業台 移動式

重量セルワーク作業台 移動式

    軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

    軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

      軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

      軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

        軽量高さ調整作業台(パールホワイト) 高さ 800~1000mm

        軽量高さ調整作業台(パールホワイト) 高さ 800~1000mm

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

            一人用作業台 高さ調整タイプ

            一人用作業台 高さ調整タイプ

              軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)

              軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)

                サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ

                サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ

                  ワークサポートスタンド

                  ワークサポートスタンド

                    TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

                    TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

                      TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

                      TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

                        SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                        SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                          軽量セルワーク作業台

                          軽量セルワーク作業台

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ 山金工業 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 48,988円 59,799円 45,047円 37,459円 29,600円 60,561円 39,094円 32,262円 15,949円 49,728円 48,062円 48,210円 21,846円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   1日目   4日目   4日目   4日目~   3日目  
                            商品タイプ ライン作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) ライン作業台
                            奥行 (mm) 600 750 750 - - 600 - - 400 600 750 - -
                            均等荷重(kg) 200 200 300 200 150 200 200 - 50 80 80 80 -
                            天板材質 ポリ化粧 - - ポリ化粧 メラミン化粧 リノリューム張 リノリューム張 - スチール リノリューム張 リノリューム張 スチール -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            重量セルワーク作業台 移動式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            ライン作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました