(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量セルワーク作業台用パーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CL-1200S
重量セルワーク作業台用パーツ サギョウダイワーキングカダイヨウスライドレール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,395円
税込単価
18,035円

重量用セルワークの基本型に各種機能を後付けできるオプションパーツ。 【特長】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

CL-1200S 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
架台の外観 W874×D475×H1,200mm 質量 : 11kg

架台の外観

架台用可動棚の外観 W823×D300×H45mm 質量 : 3kg

架台用可動棚の外観

スライドツールの外観 W980×D12×H25mm 質量 : 1,5kg

スライドツールの外観

使用方法・使用事例

使用方法

商品情報を表示

CL-1200S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
詳細タイプ
カラー
幅寸法(mm)
奥行寸法(mm)
高さ寸法(mm)
質量(kg)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL-1200S

20
スライドレール
シルバー
1280
12
25
1.5
1本
10

1個

16,395( 18,035円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重量用セルワークの基本型に各種機能を後付けできるオプションパーツ。
【特長】
・基本型にオプションを後付けすることで、あらゆるニーズにお答えします
・作業台基本型にオプション架台(CL-UST)を取り付け、必要に応じて機能追加が可能です
・オプションのねじ込み式キャスターは作業台基本型を固定タイプから移動タイプに変更ができます
・作業性を向上させます
【用途】
・各種機能を追加する事で頻繁なライン変更や少量生産のワークテーブルとして

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

重量セルワーク作業台用パーツの型番CL-1200Sのページです。
型番CL-1200Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量セルワーク作業台用パーツ

重量セルワーク作業台用パーツ

    アジャスター

    アジャスター

      作業台用オプション 移動脚

      作業台用オプション 移動脚

        作業台用キャビネット 引き出し1段

        作業台用キャビネット 引き出し1段

          作業台用TH型ツールハンガー

          作業台用TH型ツールハンガー

            作業台キャスターフリーセット

            作業台キャスターフリーセット

              軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル

              軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル

                オプション・キャスターセット CK・ST

                オプション・キャスターセット CK・ST

                  軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm

                  軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm

                    4段キャビネット UDC型

                    4段キャビネット UDC型

                      作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・サカエグリーン)

                      作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・サカエグリーン)

                        作業台用オプション フリーハンガー

                        作業台用オプション フリーハンガー

                          オプションキャスター(4個セット) EWシリーズ

                          オプションキャスター(4個セット) EWシリーズ

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 6,216円 389円 8,094円 21,600円 23,862円 15,675円 8,364円 4,734円 22,183円 92,400円 46,366円 35,599円 5,324円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目   3日目   4日目   8日目   3日目~   3日目   4日目~  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション

                            重量セルワーク作業台用パーツのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CL-1200RT
                            CL-1800RT
                            CL-1800S
                            CL-900RT
                            CL-900S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?均等荷重
                            (kg)
                            詳細タイプ カラー 幅寸法
                            (mm)
                            奥行寸法
                            (mm)
                            高さ寸法
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            9,198円

                            ( 10,118円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1020架台用可動棚(フラット・傾斜兼用)アイボリー11233004541枚

                            14,314円

                            ( 15,745円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1020架台用可動棚(フラット・傾斜兼用)アイボリー1723300455.71枚

                            18,695円

                            ( 20,565円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1020スライドレールシルバー188012251.91本

                            6,216円

                            ( 6,838円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1020架台用可動棚(フラット・傾斜兼用)アイボリー823300453.21枚

                            13,717円

                            ( 15,089円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1020スライドレールシルバー98012251.31本

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました