(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm

軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,329円
税込単価
35,562円

高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能な昇降式作業台。【特長】・小...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

TSEL-0960PDOR 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)間口 (mm)900
奥行 (mm)600高さ (mm)740~940
均等荷重(kg)200天板材質ポリ化粧
本体/オプション本体組立/完成組立式
カラーオレンジ天板カラーホワイト
内寸(mm)W630×D448天板サイズ(mm)900×600×21
質量(kg)18 - -

商品情報

製品特長・仕様

外観図

軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm:関連画像

高さ(座・立兼用)740~940mmまで調整可能

軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm:関連画像

※ カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能です

規格表

間口×奥行×高さ○品番質量
900×600×740~940mm40093 TSEL-0960PDOR18kg

製品の基本仕様・特長

軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm:関連画像

脚部伸縮自由

図面

TSEL-0960PDOR

軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm 図面

天板断面図

TSEL-0960PDOR

軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm 取扱説明書-1軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm 取扱説明書-2

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSEL-0960PDOR

1個

32,329( 35,562円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能な昇降式作業台。
【特長】
・小さな作業台に大きな収納の新しい作業台。
・脚部の伸縮が自由で脚部には目盛り付。
・脚部に目盛りが付いているので、いつも同じ高さで作業する事が出来る。
【用途】
・背の高い人や低い人、座り作業や立ち作業で使用できるよう3PL等短期使用で作業する台として最適。
・軽作業、梱包仕分け台、PC・タブレット等のリペア工場で使用できる。

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mmの型番TSEL-0960PDORのページです。
型番TSEL-0960PDORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm

軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm

    軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm

    軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm

      軽量高さ調整作業台TKSタイプ(ダークグレー)

      軽量高さ調整作業台TKSタイプ(ダークグレー)

        軽量高さ調整作業台(パールホワイト) 高さ 800~1000mm

        軽量高さ調整作業台(パールホワイト) 高さ 800~1000mm

          軽量高さ調整作業台TKK9タイプ

          軽量高さ調整作業台TKK9タイプ

            軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

            軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

              軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

              軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

                軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

                軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

                  軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)

                  軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)

                    高さ調節式作業台 標準タイプ・キャスタータイプ

                    高さ調節式作業台 標準タイプ・キャスタータイプ

                      軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型・RAEM型・SAEM型150Kgタイプ

                      軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型・RAEM型・SAEM型150Kgタイプ

                        小型作業デスク

                        小型作業デスク

                          軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型・AWMR型・AWMS型250Kgタイプ

                          軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型・AWMR型・AWMS型250Kgタイプ

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 32,329円 41,917円 31,024円 37,459円 36,293円 45,047円 68,280円 36,876円 31,276円 70,191円 74,084円 44,138円 78,677円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 900 - - - - - - - 900 - 1800 700 -
                            奥行 (mm) 600 - - - - 750 - - 600 600 - 450 -
                            高さ (mm) 740~940 740~940 740~940 800~1000 900~1100 740~1040 - - 650~950 - 650~950 700~900 700~910
                            均等荷重(kg) 200 200 200 200 200 300 150 150 300 - 150 20 250

                            軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト