(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用オプション 上部パンチングパネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業台用オプション 上部パンチングパネル

通常単価(税別)
18,282円
税込単価
20,110円

作業台用上部パンチングパネル。【特長】・天板寸法:900×600用・デッドスペ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 間口 (mm):
    900
  • 本体/オプション:
    オプション
  • カラー:
    ダークグレー/オレンジ
  • 適応サイズ(mm):
    天板寸法:900×600用
  • 高さ寸法(mm):
    600
  • 質量(kg):
    8
  • 内容量:
    1枚

型番

M-90PDOR 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 均等耐荷重:20kg
  • 質量:8kg

外形図

作業台用オプション 上部パンチングパネル  外形図

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

  • 別売のフックを用いれば工具を引っ掛けることができ非常に便利です。又、そのままコンセント等も取付け可能です。
作業台用オプション 上部パンチングパネル  使用事例1

コンセント取付例

作業台用オプション 上部パンチングパネル  使用事例2

フック取付例

作業台用オプション 上部パンチングパネル  特長

※工具類は付属していません。

使用方法

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-90PDOR

1枚

1個

18,282( 20,110円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業台用上部パンチングパネル。
【特長】
・天板寸法:900×600用
・デッドスペースを有効活用
・オプションのフックを取付けて使用
【用途】
・出荷場、検品、箱詰め、組立ライン等で、作業台に便利な小物や工具を見える状況で管理できる

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台用オプション 上部パンチングパネルの型番M-90PDORのページです。
型番M-90PDORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台用オプション 上部パンチングパネル

作業台用オプション 上部パンチングパネル

    軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm

    軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm

      作業台用オプション ハンガーパネル

      作業台用オプション ハンガーパネル

        ハンガーボード スチール製

        ハンガーボード スチール製

          ヤマテック パーツハンガー用 フック HF-T2

          ヤマテック パーツハンガー用 フック HF-T2

            ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー

            ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー

              ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル・コンビニワゴン用フック(耐荷重0.5kg)

              ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル・コンビニワゴン用フック(耐荷重0.5kg)

                メーカー サカエ トラスコ中山 サカエ 大阪製罐 山金工業 サカエ 山金工業
                通常価格 18,282円 22,183円 19,871円 15,763円 1,172円 69,709円 1,600円
                通常出荷日 3日目   4日目   3日目   8日目   4日目   3日目   4日目  
                商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - 作業台アタッチメント -
                間口 (mm) 900 902 - 880 - - -
                本体/オプション オプション オプション オプション オプション - オプション -
                カラー ダークグレー/オレンジ - サカエグリーン - - グリーン/アイボリー -
                適応サイズ(mm) 天板寸法:900×600用 - - - - - -

                作業台用オプション 上部パンチングパネルのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました