(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガスバネ式軽量セルワーク作業台

型番:CLG-6045PM
ガスバネ式軽量セルワーク作業台 ガスバネシキケイリョウセルワークサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,212円
税込単価
38,733円

ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整可能。【特長】・均等耐荷重表示は安...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ライン作業台
  • 高さ (mm):
    700~950
  • 天板材質:
    ポリ化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • カラー:
    アイボリー
  • 天板カラー:
    アイボリー
  • キャスター:
    50φゴム車
  • 仕様:
    キャスター1個あたりの耐荷重:35kg

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

CLG-6045PM 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ガスバネ式軽量セルワーク作業台 昇降式 均等荷重 50kg・100kg:関連画像

CLG-6045PI(シングル脚・塗装タイプ・ガスバネ式)
W600×D450×H700~950mm
キャスター:φ50(直径50mm)ゴム車

ガスバネ式軽量セルワーク作業台 昇降式 均等荷重 50kg・100kg:関連画像

CLG-6045PM(シングル脚・メッキタイプ・ガスバネ式)
W600×D450×H700~950mm
キャスター:φ50(直径50mm)ゴム車

ガスバネ式軽量セルワーク作業台 昇降式 均等荷重 50kg・100kg:関連画像

CLG-9060WPI(ダブル脚・塗装タイプ・ガスバネ式)
W900×D600×H700~950mm
キャスター:φ50(直径50mm)ゴム車

使用方法・使用事例

使用方法

ガスバネ式軽量セルワーク作業台 取扱説明書-1ガスバネ式軽量セルワーク作業台 取扱説明書-2
商品情報を表示

CLG-6045PMの仕様・寸法情報

商品タイプライン作業台間口 (mm)600
奥行 (mm)450高さ (mm)700~950
均等荷重(kg)50天板材質ポリ化粧
本体/オプション本体組立/完成組立式
詳細タイプシングル脚(メッキタイプ・ガスバネ式)カラーアイボリー
天板カラーアイボリー天板サイズ(mm)600×450×21
キャスター50φゴム車質量(kg)14
仕様キャスター1個あたりの耐荷重:35kg - -

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
均等荷重(kg)
詳細タイプ
天板サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLG-6045PM

600
450
50
シングル脚(メッキタイプ・ガスバネ式)
600×450×21
14

1個

35,212( 38,733円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整可能。
【特長】
・均等耐荷重表示は安全率20%。
・ガスバネ式ですので作業面の高さが手軽に調整可能。
・高さの異なるワークを取扱う場合でも作業者の姿勢が変わらないので作業効率を維持し疲労も軽減。
【用途】
・キャスター付きのため、移動が簡単に行える作業デスク。

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガスバネ式軽量セルワーク作業台の型番CLG-6045PMのページです。
型番CLG-6045PMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガスバネ式軽量セルワーク作業台

ガスバネ式軽量セルワーク作業台

    サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ

    サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ

      軽量セルワーク作業台

      軽量セルワーク作業台

        ガスバネ式昇降作業台(アイボリー)

        ガスバネ式昇降作業台(アイボリー)

          ミニテーブル

          ミニテーブル

            一人用作業台 高さ調整タイプ

            一人用作業台 高さ調整タイプ

              TRUSCO 高さ調節式サイドワゴン

              TRUSCO 高さ調節式サイドワゴン

                ハンドル昇降式作業台

                ハンドル昇降式作業台

                  ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                  ローハイシステムテーブル フリーロック式 キャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                    ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                    ローハイシステムテーブル フリーロック式 アジャスタータイプ 均等荷重(kg)60

                      軽量高さ調整作業台(パールホワイト) 高さ 800~1000mm

                      軽量高さ調整作業台(パールホワイト) 高さ 800~1000mm

                        軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

                        軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

                          重量セルワーク作業台 移動式

                          重量セルワーク作業台 移動式

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 ユニオンスチール ユニオンスチール サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 35,212円 32,262円 21,846円 62,337円 28,007円 60,561円 26,512円 6,787円 51,200円 50,200円 37,459円 45,047円 48,988円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   10日目   4日目   3日目~   1日目   8日目   7日目   7日目   3日目~   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ ライン作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) ライン作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) ライン作業台
                            高さ (mm) 700~950 800~1000 - 730~980 - 800~1000 650~850 - 660~810 610~760 800~1000 740~1040 -
                            天板材質 ポリ化粧 - - メラミン化粧 メラミン化粧 リノリューム張 スチール - - - ポリ化粧 - ポリ化粧
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 完成品 組立式 組立式 - 完成品 完成品 組立式 組立式 組立式

                            ガスバネ式軽量セルワーク作業台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ワークを載せたまま高さの調整は可能ですか。
                            A
                            安全面を考慮して高さを調整する際は、天板の上には何も載せないで下さい。
                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CLG-6045PI
                            CLG-9060WPI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 均等荷重
                            (kg)
                            詳細タイプ 天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            35,212円

                            ( 38,733円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            60045050シングル脚(塗装タイプ・ガスバネ式)600×450×2114

                            46,220円

                            ( 50,842円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900600100ダブル脚(塗装タイプ・ガスバネ式)900×600×2123
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 均等荷重
                            (kg)
                            詳細タイプ 天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            ライン作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト