(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量セルワーク作業台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽量セルワーク作業台

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,846円 ~ 49,960円
税込価格
24,031円 ~ 54,956円

ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さが調整できる昇降式作業台。【特長】・ア...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • キャスターの有無にかかわらず作業台を移動する際には、載せているものを全て下してください。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定17件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

オプション品一覧

作業台本体キャスター
型番寸法
(間口×奥行×高さ)
カラー天板材質ゴム車
(径75φ)
ゴム車
(径100φ)
CL-1260WPI1200×600×700~1000mmアイボリーポリエステル--
CL-1260WPIA1200×600×645~945mm
CL-6045M600×450×700~1000mmメッキポリエステル
CL-6045PIアイボリー
CL-6045PIA600×450×645~945mmアイボリーポリエステル
CL-6045PMAメッキ
CL-7550PI750×500×700~1000mmアイボリーポリエステル
CL-7550PMメッキ
CL-7550SUMステンレスSUS430
CL-9060PI900×600×700~1000mmアイボリーポリエステルCK-75CSCK-100CS
CL-9060PIA900×600×645~945mmアイボリーポリエステル
CL-9060PM900×600×700~1000mmメッキポリエステル
CL-9060SUMステンレスSUS430
CL-9060WPIアイボリーポリエステル
CL-9060WPIA900×600×645~945mmアイボリーポリエステル
CLA-9060PI900×600×700~1000mmアイボリーポリエステル
CLA-9060PIA900×600×645~945mmアイボリーポリエステル

製品特長・仕様

移動タイプと固定タイプの2種類から選ぶことが可能。

 
小さな商品から大きな商品まで、作業者やワーク内容に合わせて最適な高さにできるので疲労も軽減し作業効率が上がる。

小さな商品から大きな商品まで、作業者やワーク内容に合わせて最適な高さに
できるので疲労も軽減し作業効率が上がる。

高さ調整は、ボルトを緩め無段階で調整可能。

高さ調整は、ボルトを緩め無段階で調整可能。

使用方法・使用事例

使用方法

軽量セルワーク作業台 取扱説明書-1軽量セルワーク作業台 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
均等荷重(kg)
天板材質
詳細タイプ
均等耐荷重詳細(kg)
天板材質詳細
カラー
天板サイズ(mm)
キャスター
アジャスター
質量(kg)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
600
700~1000
100
ポリ化粧
移動・ダブル脚(塗装タイプ)
-
-
アイボリー
1200×600×21
φ50mmエラストマー車(自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2)
-
25
キャスター1個あたりの耐荷重:35kg

1個

49,960( 54,956円 )

3日目

1200
600
645~945
100
ポリ化粧
固定、ダブル脚(塗装タイプ)
-
-
アイボリー
1200×600×21
-
樹脂製 ネジ径:M12 P=1.75
25
-

1個

42,906( 47,197円 )

3日目

600
450
700~1000
50
ポリ化粧
移動・シングル脚(メッキタイプ)
-
-
アイボリー
600×450×21
φ50mmエラストマー車(自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2)
-
12
キャスター1個あたりの耐荷重:35kg

1個

23,247( 25,572円 )

3日目

600
450
700~1000
50
ポリ化粧
移動、シングル脚(塗装タイプ)
-
-
アイボリー
600×450×21
φ50mmエラストマー車(自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2)
-
12
キャスター1個あたりの耐荷重:35kg

1個

23,247( 25,572円 )

3日目

600
450
645~945
50
ポリ化粧
固定、シングル脚(塗装タイプ)
-
-
アイボリー
600×450×21
-
樹脂製 ネジ径:M12 P=1.75
12
-

1個

21,846( 24,031円 )

3日目

600
450
645~945
50
ポリ化粧
固定、シングル脚(メッキタイプ)
-
-
アイボリー
600×450×21
-
樹脂製 ネジ径:M12 P=1.75
12
-

1個

21,846( 24,031円 )

3日目

750
500
700~1000
50
ポリ化粧
移動、シングル脚(塗装タイプ)
-
-
アイボリー
750×500×21
φ50mmエラストマー車(自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2)
-
13
キャスター1個あたりの耐荷重:35kg

1個

25,918( 28,510円 )

3日目

750
500
700~1000
50
ポリ化粧
移動・シングル脚(メッキタイプ)
-
-
アイボリー
750×500×21
φ50mmエラストマー車(自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2)
-
13
キャスター1個あたりの耐荷重:35kg

1個

25,918( 28,510円 )

3日目

750
500
700~1000
50
ステンレス
移動・シングル脚(メッキタイプ)
-
SUS430
-
750×500×21
φ50mmエラストマー車(自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2)
-
18
キャスター1個あたりの耐荷重:35kg

1個

31,670( 34,837円 )

3日目

900
600
700~1000
50
ポリ化粧
移動、シングル脚(塗装タイプ)
-
-
アイボリー
900×600×21
φ50mmエラストマー車(自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2)
-
13
キャスター1個あたりの耐荷重:35kg

1個

30,764( 33,840円 )

3日目

900
600
645~945
50
ポリ化粧
固定、シングル脚(塗装タイプ)
-
-
アイボリー
900×600×21
-
樹脂製 ネジ径:M12 P=1.75
13
-

1個

29,495( 32,445円 )

3日目

900
600
700~1000
50
ポリ化粧
移動・シングル脚(メッキタイプ)
-
-
アイボリー
900×600×21
φ50mmエラストマー車(自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2)
-
13
キャスター1個あたりの耐荷重:35kg

1個

30,764( 33,840円 )

3日目

900
600
700~1000
50
ステンレス
移動・シングル脚(メッキタイプ)
-
SUS430
-
900×600×21
φ50mmエラストマー車(自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2)
-
19
キャスター1個あたりの耐荷重:35kg

1個

36,682( 40,350円 )

3日目

900
600
700~1000
100
ポリ化粧
移動・ダブル脚(塗装タイプ)
-
-
アイボリー
900×600×21
φ50mmエラストマー車(自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2)
-
21
キャスター1個あたりの耐荷重:35kg

1個

38,506( 42,357円 )

3日目

900
600
645~945
100
ポリ化粧
固定、ダブル脚(塗装タイプ)
-
-
アイボリー
900×600×21
-
樹脂製 ネジ径:M12 P=1.75
21
-

1個

37,058( 40,764円 )

3日目

900
600
700~1000
50
ポリ化粧
移動、シングル脚(塗装タイプ・キャビネット付)
引出し1段あたり30
-
アイボリー
900×600×21
φ50mmエラストマー車(自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2)
-
18
キャスター1個あたりの耐荷重:35kg

1個

44,459( 48,905円 )

3日目

900
600
645~945
50
ポリ化粧
固定、シングル脚(塗装タイプ・キャビネット付)
引出し1段あたり30
-
アイボリー
900×600×21
-
樹脂製 ネジ径:M12 P=1.75
18
-

1個

42,847( 47,132円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さが調整できる昇降式作業台。
【特長】
・アジャスター付きの固定タイプとキャスター付きの移動タイプの2種類。
・移動タイプ:直径50mmのエラストマー製キャスター(自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2)、固定タイプ:直径45mmのアジャスター。
・作業者やワーク内容に合わせて最適な高さを設定することで作業効率を上げることが可能。
・小さな商品から大きな商品まで姿勢を変えずに作業できるので、疲労も軽減し作業効率が向上。
・高さ調整は、ボルトを緩めることで無段階調整ができ、任意の高さに調整可能。
・均等耐荷重表示は安全率20%を想定。
【用途】
・作業内容や現場の環境に合わせてご使用頂ける作業デスク。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • キャスターの有無にかかわらず作業台を移動する際には、載せているものを全て下してください。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量セルワーク作業台

軽量セルワーク作業台

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

      ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

      ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

        軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

        軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

          SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

          SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

            TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

            TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

              TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

              TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・半面棚板付)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・半面棚板付)

                    重量セルワーク作業台 移動式

                    重量セルワーク作業台 移動式

                      一人用作業台 高さ調整タイプ

                      一人用作業台 高さ調整タイプ

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・全面棚板付)

                        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・全面棚板付)

                          軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

                          軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

                            メーカー サカエ 山金工業 山金工業 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 山金工業 サカエ サカエ 山金工業 サカエ
                            通常価格 21,846円 29,600円 27,032円 45,047円 48,210円 49,728円 48,062円 34,048円 32,320円 48,988円 60,561円 35,828円 59,799円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目~   3日目~   4日目~   4日目   4日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ ライン作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) ライン作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            軽量セルワーク作業台のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            組立作業用
                            評価 4.0満足度:4.02017/06/28
                            いい点:作りがしっかりしており、長持ちしそう。
                                 キャスターもスムーズに動く。
                            悪い点:説明書が不親切。わかりにくい。
                                 梱包されている部品一覧に部品名しか書いていない。
                                 絵がないのでわかる人はわかるがわからない人はわからない。
                                 棒は長さを想像して、選択し組立。
                                 とりあえず組み立てて足りなければ、メーカーに連絡しようと
                                 思って組立ました。
                            納期:直送だけど時間がかかる。よく見たら近所なのに
                                ちょっと暇かかった。(1週間弱)

                            物はいいけど、説明書がわかりにくかったので星4にしました。
                            単純に製品のみであれば星5です。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ワークを載せたまま高さの調整は可能ですか?
                            A
                            安全面を考慮して高さを調整する際は、天板の上には何も載せないで下さい。
                            Q 高さ調整はどのように行いますか?
                            A
                            脚部に付いているボルトを緩めると無段階調整ができますので任意の位置に合わせたらボルトをしめて固定します。
                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                            ライン作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました