(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サポートテーブル 均等荷重 50kg

サポートテーブル 均等荷重 50kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,035円 ~ 30,061円
税込価格
20,939円 ~ 33,067円

作業台等の補助用テーブルに最適な軽量作業台。【特長】・アジャスター、キャスター...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

オプション品一覧

作業台本体キャスター
型番寸法
(間口×奥行×高さ)
カラーゴム車
(径75φ)
ゴム車
(径100φ)
SRH-500I500×500×690mmアイボリーCK-75CSCK-100CS
SRH-500RI500×500×740mm
SRT-500I500×500×550mm
SRT-500RI500×500×600mm
TSRT-500I500×500×660~860mm
TSRT-500RI500×500×720~920mm

製品特長・仕様

外観図

アジャスタータイプ、床を傷つけにくいタイプ。

アジャスタータイプ、床を傷つけにくいタイプ。

キャスタータイプ、簡単に移動することが可能。

キャスタータイプ、簡単に移動することが可能。

使用方法・使用事例

使用方法

サポートテーブル 均等荷重 50kg 取扱説明書-1サポートテーブル 均等荷重 50kg 取扱説明書-2サポートテーブル 均等荷重 50kg 取扱説明書-3サポートテーブル 均等荷重 50kg 取扱説明書-4

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
詳細タイプ
キャスター
JANコード
棚板寸法
アジャスター
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
500
690
アジャスター付
-
4549347116983
W420×D420×H40mm
W3/8
11

1個

19,529( 21,482円 )

3日目

500
500
740
キャスター付
50φゴム車
4549347117003
W420×D420×H40mm
-
11

1個

21,448( 23,593円 )

3日目

600
450
690
アジャスター付
-
4549347142630
W520×D400×H40mm
W3/8
12

1個

21,719( 23,891円 )

3日目

600
450
740
キャスター付
50Φゴム車
4549347142654
W520×D400×H40mm
-
13

1個

23,845( 26,230円 )

3日目

500
500
550
アジャスター付
-
4549347116976
W420×D420×H40mm
W3/8
10

1個

19,035( 20,939円 )

3日目

500
500
600
キャスター付
50φゴム車
4549347116990
W420×D420×H40mm
-
10

1個

20,611( 22,672円 )

3日目

600
450
550
アジャスター付
-
4549347142623
W520×D400×H40mm
W3/8
12

1個

21,209( 23,330円 )

3日目

600
450
600
キャスター付
50Φゴム車
4549347142647
W520×D400×H40mm
-
12

1個

22,941( 25,235円 )

3日目

500
500
660~860
アジャスター付・高さ調整タイプ
-
4549347117010
W420×D420×H40mm
M8×P1.25
14

1個

24,965( 27,462円 )

3日目

500
500
720~920
キャスター付・高さ調整タイプ
50φゴム車
4549347117027
W420×D420×H40mm
-
14

1個

27,141( 29,855円 )

3日目

600
450
660~860
アジャスター付・高さ調整タイプ
-
4549347142661
W520×D400×H40mm
M8×P1.25
14

1個

27,657( 30,423円 )

3日目

600
450
720~920
キャスター付・高さ調整タイプ
50Φゴム車
4549347142678
W520×D400×H40mm
-
15

1個

30,061( 33,067円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業台等の補助用テーブルに最適な軽量作業台。
【特長】
・アジャスター、キャスタータイプ、高さ調整が可能なタイプとバリエーションあり。
・作業台等の補助用テーブルに最適。
・豊富なバリエーションで様々な作業を補助。
・アジャスタータイプは樹脂製アジャスターを装備、レベル調整も簡単で床を傷つける可能性が非常に低い。
【用途】
・作業台等で行う組み立て作業などの補助デスクとして使用可能。
・高さ調整タイプなどは、作業内容に合わせて部品箱の高さなどを調整することができる棚として活用可能。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サポートテーブル 均等荷重 50kg

サポートテーブル 均等荷重 50kg

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・全面棚板付)

      軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMS型100Kgタイプ

      軽量高さ調節式作業台(φ100mmキャスター付) AWMS型100Kgタイプ

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・全面棚板付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚・全面棚板付)

          軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

          軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm)

              軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型150Kgタイプ

              軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型150Kgタイプ

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・中間+足元半面棚板付)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・中間+足元半面棚板付)

                  軽量作業台KKタイプ

                  軽量作業台KKタイプ

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚付)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm・中間棚付)

                      軽量実験用高さ調整作業台

                      軽量実験用高さ調整作業台

                        ワークテーブル用半面棚板 WTシリーズ

                        ワークテーブル用半面棚板 WTシリーズ

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・キャビネット・全面棚板付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・キャビネット・全面棚板付)

                            メーカー サカエ 山金工業 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 山金工業 サカエ 山金工業 サカエ 山金工業 山金工業
                            通常価格 19,035円 24,358円 74,906円 37,101円 31,725円 19,403円 53,532円 37,269円 22,039円 32,184円 48,379円 4,186円 38,919円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   4日目   3日目~   2日目~   3日目~   4日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            均等荷重(kg) 50 150 100 150 300 150 150 300 350 150 200 - 150
                            天板材質 ポリ化粧 - スチール メラミン化粧 - メラミン化粧 ポリ化粧 - - メラミン化粧 - - メラミン化粧
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 - 組立式

                            サポートテーブル 均等荷重 50kgのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            立ち作業用テーブル
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/06
                            立ち作業する際に、高さの変更も出来るので、身長の違う人でも、自分に合った高さに調整出来てよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台として使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/07
                            自部署で使用する作業台として購入しました。この商品に試験機、計測器を載せて使用しています。この商品はキャスター付きで移動できる、便利でサイズも良い作業台です。ミスミですとスムーズ注文できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作った品物を一時的に置く台
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/01
                            購入手配から入荷が早く、助かりました。
                            組みたてが簡単な割には頑丈です。

                            複数台購入したいため別途発注予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 高さ調整は簡単に出来ますか?
                            A
                            テーブルを逆さにして脚の調整用六角ボルトを緩め、ご希望の高さに調整し、再度外れないようにしっかり締めなおしてください。
                            Q キャスターにはストッパーは付いていますか?
                            A
                            キャスター4個中2個がストッパー付きキャスターです。
                            Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
                            A
                            1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            その他のよくあるご質問(3件)を見る 閉じる

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました