(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CPB-096
一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg ヒトリヨウサギョウダイ ケイリョウイドウシキ

一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg CPB-096

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,010円
税込単価
55,011円

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まら...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 奥行 (mm):
    600
  • 高さ (mm):
    810
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 天板材質:
    リノリューム張
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    サカエリューム
  • 天板カラー:
    グリーン
  • キャスター:
    75φゴム車
  • 仕様:
    キャスター1個あたりの耐荷重:60kg/組立時間の目安:20分

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。

型番

CPB-096 解除

Loading...

CPB-096 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

品番: CPB-096 サイズ: 900×600×810mm

CPB-096
サイズ: 900×600×810mm

品番: CPB-126BI サイズ: 1,200×600×810mm キャビネット: NKL-S20I付

CPB-126BI
サイズ: 1,200×600×810mm
キャビネット: NKL-S20I付

製品の基本仕様・特長

※角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まりにくい。
※高さ800~1,000mmの範囲で任意の高さに調整が可能。

図面

CPB-096/CPB-096I

一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg CPB-096/CPB-096I図面

CPB-096A/CPB-096AI

一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg CPB-096A/CPB-096AI図面

CPB-096B/CPB-096BI

一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg CPB-096B/CPB-096BI図面

CPB-096T/CPB-096TI

一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg CPB-096T/CPB-096TI図面

CPB-126/CPB-126I

一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg CPB-126/CPB-126I図面

CPB-126A/CPB-126AI

一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg CPB-126A/CPB-126AI図面

CPB-126B/CPB-126BI

一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg CPB-126B/CPB-126BI図面

CPB-126T/CPB-126TI

一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg CPB-126T/CPB-126TI図面

天板断面図

CPB-096/CPB-096A/CPB-096AI/CPB-096B/CPB-096BI/CPB-096I/CPB-096T/CPB-096TI/CPB-126/CPB-126A/CPB-126AI/CPB-126B/
CPB-126BI/CPB-126I/CPB-126T/CPB-126TI

一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg 取扱説明書-1一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
詳細タイプ
カラー
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPB-096

900
-
サカエグリーン
W630×D448×H440
900×600×21
34

1個

50,010( 55,011円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まらない軽量作業台。
【特長】
・高さ800〜1,000mmの範囲で任意の高さに調整が可能で、作業に最適な高さに調整して使用可能。
・一人で作業するために設計された手頃なサイズの作業台。
・固定式、移動式、座り作業用、立ち作業用と種類も豊富でニーズに合ったものを選択可能。
・キャスター付きで移動も容易で、キャビネット付と中棚のみの設定があり作業内容によって選ぶことが可能。
・スペース確保やスキマの少ない現場でもコンパクトなサイズ。
【用途】
・1人作業用の移動式作業台。
・工具などの収納等にも便利。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。

カタログ

 

Loading...

CPB-096で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kgの型番CPB-096のページです。
型番CPB-096に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg

一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg

    一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

    一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

      キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

      キャスターフリー作業台 (2段引出し付)

        キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

        キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

          重量作業台KWBタイプ 移動式

          重量作業台KWBタイプ 移動式

            軽量作業台(均等荷重~500Kg)

            軽量作業台(均等荷重~500Kg)

              軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

              軽量作業台 薄型1段引出し付 UDK1

                キャスターフリー作業台 (1段引出し付)

                キャスターフリー作業台 (1段引出し付)

                  中量作業台CBタイプ 移動式

                  中量作業台CBタイプ 移動式

                    軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスターφ75(高さ810mm)・φ100(高さ840mm)

                    軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスターφ75(高さ810mm)・φ100(高さ840mm)

                      軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター

                      軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター

                        一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

                        一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

                          軽量作業台KKタイプ スモールキャビネット付・SVEキャビネット付

                          軽量作業台KKタイプ スモールキャビネット付・SVEキャビネット付

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 50,010円 49,498円 82,346円 81,951円 72,578円 27,182円 31,725円 74,249円 43,059円 27,683円 42,094円 28,741円 92,606円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目~   4日目   3日目~   2日目~   2日目~   2日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            奥行 (mm) 600 600 - - - - - - - - - 500 750
                            高さ (mm) 810 740 740 740 740 - 740 740 740 - 840 - 740
                            均等荷重(kg) 150 350 500 500 350 150 300 500 300 200 200 120 350
                            天板材質 リノリューム張 リノリューム張 - - - - - - - - - - -

                            一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 引き出しの耐荷重を教えてください。
                            A
                            引き出しの耐荷重は30kgです。引き出し代は85%で引き出し全てを引き出すことは出来ません。
                            Q キャスターの交換は可能ですか?
                            A
                            オプションでナイロンウレタン車(75φ)へ交換可能です。
                            Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
                            A
                            1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            その他のよくあるご質問(3件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CPB-096A
                            CPB-096AI
                            CPB-096B
                            CPB-096BI
                            CPB-096I
                            CPB-096T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 詳細タイプ カラー 内寸
                            (mm)
                            天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            62,844円

                            ( 69,128円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900引出し1段付サカエグリーンW630×D448×H440900×600×2139

                            62,844円

                            ( 69,128円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900引出し1段付アイボリーW630×D448×H440900×600×2139

                            72,256円

                            ( 79,482円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900引出し2段付サカエグリーンW630×D448×H440900×600×2144

                            72,256円

                            ( 79,482円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900引出し2段付アイボリーW630×D448×H440900×600×2144

                            50,010円

                            ( 55,011円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900-アイボリーW630×D448×H440900×600×2134

                            54,948円

                            ( 60,443円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900中棚1枚付サカエグリーンW630×D448×H440900×600×2137

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました