(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CP-096T
一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm ヒトリヨウサギョウダイ ケイリョウコテイシキ

一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm CP-096T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,551円
税込単価
56,706円

一人で作業する為に設計された手頃なサイズの軽量作業台。【特長】・本体は角パイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 奥行 (mm):
    600
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    350
  • 天板材質:
    リノリューム張
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板材質詳細:
    サカエリューム
  • 天板カラー:
    グリーン
  • アジャスター:
    樹脂製 ネジ径:M12 P=1.75
  • 仕様:
    組立時間の目安:20分

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

CP-096T 解除

Loading...

CP-096T の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm:関連画像

CP-096

一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm:関連画像

CP-126TI

 
一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm:関連画像

CP-096A

一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm:関連画像

CP-126BI

 
一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm:関連画像

引出し(※仕切板の取付けはできません。)

規格表

間口×奥行×高さ○品番(グリーン)○品番(アイボリー)質量
900×600×740CP-096CP-096I32kg
1200×600×740CP-126CP-126I38kg
間口×奥行×高さ○品番(グリーン)○品番(アイボリー)質量
900×600×740CP-096TCP-096TI35kg
1200×600×740CP-126TCP-126TI42kg
 
間口×奥行×高さ○品番(グリーン)○品番(アイボリー)質量
900×600×740CP-096ACP-096AI37kg
1200×600×740CP-126ACP-126AI43kg
間口×奥行×高さ○品番(グリーン)○品番(アイボリー)質量
900×600×740CP-096BCP-096BI42kg
1200×600×740CP-126BCP-126BI48kg

製品の基本仕様・特長

一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm:関連画像

脚部は樹脂製アジャスター付きで、床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せる。

一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm:関連画像

引出し代・均等耐荷重

※耐震固定金具についてはこちらをご覧ください。

図面

CP-096/CP-096I

一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm CP-096/CP-096I図面

CP-096A/CP-096AI

一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm CP-096A/CP-096AI図面

CP-096B/CP-096BI

一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm CP-096B/CP-096BI図面

CP-096T/CP-096TI

一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm CP-096T/CP-096TI図面

CP-126/CP-126I

一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm CP-126/CP-126I図面

CP-126A/CP-126AI

一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm CP-126A/CP-126AI図面

CP-126B/CP-126BI

一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm CP-126B/CP-126BI図面

CP-126T/CP-126TI

一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm CP-126T/CP-126TI図面

天板断面図

CP-096/CP-096A/CP-096AI/CP-096B/CP-096BI/CP-096I/CP-096T/CP-096TI/CP-126/CP-126A/CP-126AI/CP-126B/CP-126BI/CP-126I/
CP-126T/CP-126TI

一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm 取扱説明書-1一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
詳細タイプ
カラー
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-096T

900
中棚1枚付
サカエグリーン
W630×D448×H440
900×600×21
35

1個

51,551( 56,706円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一人で作業する為に設計された手頃なサイズの軽量作業台。
【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まらない。
・座り作業用、立ち作業用と種類も豊富でニーズに合ったものを選択可能。
・移動式可能。
・キャビネット付と中棚のみの設定があり作業内容によって選ぶ事が可能。
【用途】
・工具などの収納等にも便利。
・スペース確保やスキマの少ない現場でもコンパクトなサイズで最適。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

CP-096Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mmの型番CP-096Tのページです。
型番CP-096Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

    一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg

    一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg

      ボール盤台 均等荷重 200kg

      ボール盤台 均等荷重 200kg

        軽量作業台KHタイプ

        軽量作業台KHタイプ

          軽量立作業台KDタイプ

          軽量立作業台KDタイプ

            キャスターフリー作業台 (基本タイプ)

            キャスターフリー作業台 (基本タイプ)

              中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)脚部材質スチール

              中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)脚部材質スチール

                TRUSCO HRAE型立作業台 1200X750XH900 2段引出付 YG色

                TRUSCO HRAE型立作業台 1200X750XH900 2段引出付 YG色

                  実験テーブル 高さ 800mm

                  実験テーブル 高さ 800mm

                    キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

                    キャスターフリー作業台 (薄型2段引出し付)

                      ボール盤台(油受用引出し付)

                      ボール盤台(油受用引出し付)

                        中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)SUP

                        中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)SUP

                          一人用作業台 軽量固定式 均等荷重 150kg

                          一人用作業台 軽量固定式 均等荷重 150kg

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 大阪製罐 山金工業 サカエ
                            通常価格 49,498円 50,010円 56,262円 24,964円 26,623円 45,387円 27,451円 65,975円 61,197円 81,951円 52,486円 23,477円 26,212円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   3日目~   4日目   3日目   4日目   8日目   3日目~   3日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) その他作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            奥行 (mm) 600 600 550 - - - - 750 - - 540 - 500
                            高さ (mm) 740 810 - 800 900 740 900 900 800 740 - 740 -
                            均等荷重(kg) 350 150 200 350 350 500 500 300 75 500 150 500 150
                            天板材質 リノリューム張 リノリューム張 スチール - - - - リノリューム張 - - スチール - -

                            一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
                            A
                            1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CP-096B
                            CP-096BI
                            CP-096I
                            CP-096TI
                            CP-126
                            CP-126A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 詳細タイプ カラー 内寸
                            (mm)
                            天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            66,236円

                            ( 72,860円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900キャビネット2段(NHL-S20)1個付サカエグリーンW630×D448×H440900×600×2142

                            66,236円

                            ( 72,860円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900キャビネット2段(NHL-S20I)1個付アイボリーW630×D448×H440900×600×2142

                            49,498円

                            ( 54,448円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900-アイボリーW630×D448×H440900×600×2132

                            51,551円

                            ( 56,706円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900中棚1枚付アイボリーW630×D448×H440900×600×2135

                            56,860円

                            ( 62,546円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200-サカエグリーンW930×D448×H4401200×600×2138

                            69,831円

                            ( 76,814円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200キャビネット1段(NHL-S10)1個付サカエグリーンW930×D448×H4401200×600×2143

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました