(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,741円 ~ 68,412円
税込価格
31,615円 ~ 75,253円

支柱突き合わせ方式の1人用軽量作業台。【特長】・1枚板を2重に折り曲げたヘミン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 間口 (mm):
    750
  • 奥行 (mm):
    500
  • 均等荷重(kg):
    120
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板サイズ(mm):
    750×500×21
  • キャスター:
    75φゴム車
  • 仕様:
    組立時間の目安:20分

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

オプション品一覧

作業台本体キャスター
型番寸法
(間口×奥行×高さ)
カラーゴム車
(径75φ)
ゴム車
(径100φ)
ナイロンウレタン車
(径75φ)
ナイロンウレタン車
(径100φ)
PHR-075750×500×860mmグリーンCK-75CSCK-100CSST-75CSST-100CS
PHR-075A
PHR-075AP
PHR-075P
PHR-075APEIアイボリー
PHR-075APPEI
PHR-075PEI
PHR-075PPEI
PSR-075N750×500×650mmグリーン
PSR-075PEIアイボリー

製品特長・仕様

外観図

PSR-075N

PSR-075N

W750xD500xH650mm

PSR-075PEI

PSR-075PEI

W750xD500xH650mm

PHR-075

PHR-075

W750xD500xH860mm

PHR-075PPEI

PHR-075PPEI

W750xD500xH860mm

PHR-075A

PHR-075A

W750xD500xH860mm

PHR-075APPEI

PHR-075APPEI

W750xD500xH860mm

キャスター:φ75(直径75mm)ゴム車 ネジ径M12×P1.75

キャスター:φ75(直径75mm)ゴム車 ネジ径M12×P1.75

製品の基本仕様・特長

引出し率85%・均等耐荷重20kg

引出し率85%・均等耐荷重20kg

使用方法・使用事例

使用方法

一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg 取扱説明書-1一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg 取扱説明書-2

型番リスト

型番
高さ (mm)
天板材質
詳細タイプ
天板材質詳細
カラー
天板カラー
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
860
ポリ化粧
引出し1段付
-
アイボリー
アイボリー
21

1個

55,987( 61,586円 )

3日目

860
ポリ化粧
引出し1段付、三方パネル付
-
アイボリー
アイボリー
27

1個

68,412( 75,253円 )

3日目

860
ポリ化粧
-
-
アイボリー
アイボリー
14.8

1個

33,565( 36,922円 )

3日目

860
ポリ化粧
三方パネル付
-
アイボリー
アイボリー
21

1個

42,306( 46,537円 )

3日目

650
ポリ化粧
-
-
アイボリー
アイボリー
12

1個

28,741( 31,615円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

支柱突き合わせ方式の1人用軽量作業台。
【特長】
・1枚板を2重に折り曲げたヘミング構造。
・上下棚板は突き合わせ方式とボルト止めで堅牢。
・均等耐荷重表示は安全率20%。
・キャスター付きで移動でき、作業内容により高さも選択可能。
【用途】
・1人作業用の小型の作業デスク。
・引き出し付きの設定もあり工具などの収納に便利。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

    一人用作業台 軽量固定式 均等荷重 150kg

    一人用作業台 軽量固定式 均等荷重 150kg

      天板付きワゴン W6T-K・W7T-Kシリーズ

      天板付きワゴン W6T-K・W7T-Kシリーズ

        作業台補助テーブルワゴン

        作業台補助テーブルワゴン

          軽量作業台KHタイプ

          軽量作業台KHタイプ

            一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg

            一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg

              軽量立作業台KDタイプ

              軽量立作業台KDタイプ

                一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

                一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

                  移動式作業台 高さ(mm)750

                  移動式作業台 高さ(mm)750

                    軽量作業台KSタイプ(移動式)

                    軽量作業台KSタイプ(移動式)

                      重量作業台KWBタイプ 移動式

                      重量作業台KWBタイプ 移動式

                        中量作業台KBタイプ 移動式

                        中量作業台KBタイプ 移動式

                          移動作業台

                          移動作業台

                            メーカー サカエ サカエ 山金工業 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ 大阪製罐 サカエ サカエ サカエ ホーザン
                            通常価格 28,741円 26,212円 37,312円 43,364円 24,964円 50,010円 26,623円 49,498円 73,070円 30,141円 72,578円 62,420円 38,791円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   4日目   4日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目   8日目   3日目~   3日目~   3日目~   2日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 750 750 750 - - - - - 900 - - - 700
                            奥行 (mm) 500 500 - - - 600 - 600 600 - - - 500
                            均等荷重(kg) 120 150 - 100 350 150 350 350 200 200 350 350 60(静止時)
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kgのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            組み立て作業台
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/26
                            キャスター付きなので組み立てに必要なパーツを下の段に集めに回り、天面で組み立て作業を行うことができるので、作業台と台車の役割を担うことができ、スペースの効率化に繋がります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試験時のPC置き場に・・
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/30
                            測定ロガー用のPC置き場として、作業台を購入しました。ロガー自身も作業台の下に置くことも出来ますし、移動もスムーズに出来るので便利です。機会があれば、また購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            多用途
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/07
                            組立は男性1人で簡単にできるものです。
                            思っていたよりもサイズが大きかったですが、キャスターも軽くスムーズに動くので多用途に使用でき重宝しています。重たいものを乗せて使用することがないので分かりませんが、しっかりした作りなので問題ないと思います。
                            折りたたみ式で使用しないときに小さくたたんでおくことができる製品があればいいなと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 引き出しの耐荷重を教えてください。
                            A
                            引き出しの耐荷重は20kgです。引き出し代は85%で引き出し全てを引き出すことは出来ません。
                            Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
                            A
                            1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました