(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PHN-075AP
一人用作業台 軽量固定式 均等荷重 150kg ヒトリヨウサギョウダイ ケイリョウコテイシキ

一人用作業台 軽量固定式 均等荷重 150kg PHN-075AP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,557円
税込単価
75,413円

支柱突き合わせ方式の1人用軽量作業台。【特長】・1枚板を2重に折り曲げたヘミン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 間口 (mm):
    750
  • 奥行 (mm):
    500
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 天板サイズ(mm):
    750×500×21
  • アジャスター:
    樹脂製 ネジ径:M12 P=1.75
  • 仕様:
    組立時間の目安:20分

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

PHN-075AP 解除

Loading...

PHN-075AP の仕様・寸法情報

商品情報

オプション品一覧

作業台本体キャスター転倒防止金具
固定金具2個
ロックナット4個
耐震固定金具
固定金具2個
ロックナット2個
型番寸法
(間口×奥行×高さ)
カラーゴム車
(径75φ)
ゴム車
(径100φ)
ナイロンウレタン車
(径75φ)
ナイロンウレタン車
(径100φ)
PHN-075750×500×785mmグリーンCK-75CSCK-100CSST-75CSST-100CSAJ-TBKAJ-FSK
PHN-075A
PHN-075AP
PHN-075P
PHN-075APEIアイボリー
PHN-075APPEI
PHN-075PEI
PHN-075PPEI
PSN-075N750×500×575mmグリーン
PSN-075PEIアイボリー

製品特長・仕様

外観図

PSN-075N

PSN-075N

W750xD500xH575mm

PSN-075PEI

PSN-075PEI

W750xD500xH575mm

PHN-075、PHN-075PEI

PHN-075、PHN-075PEI

W750xD500xH785mm

 
PHN-075P、PHN-075PPEI

PHN-075P、PHN-075PPEI

W750xD500xH785mm

PHN-075A、PHN-075APEI

PHN-075A、PHN-075APEI

W750xD500xH785mm

PHN-075AP、PHN-075APPEI

PHN-075AP、PHN-075APPEI

W750xD500xH785mm

製品の基本仕様・特長

特許登録番号 第3437988号「支柱突き合わせ方式」

ぐらつきがなく、堅牢な一人用作業台。

1枚板より2重折曲げのヘミング構造。

1枚板より2重折曲げのヘミング構造。

上下棚板は突き合わせ方式とボルト止めで堅牢!

上下棚板は突き合わせ方式とボルト止めで堅牢!

天板断面図

PHN-075/PHN-075A/PHN-075AP/PHN-075APEI/PHN-075APPEI/PHN-075P/PHN-075PEI/PHN-075PPEI/PSN-075N/PSN-075PEI

グリーン色(サカエリューム)、アイボリー色(ポリエステル樹脂)の天板。

グリーン色(サカエリューム)、アイボリー色(ポリエステル樹脂)の天板。

使用方法・使用事例

使用方法

一人用作業台 軽量固定式 均等荷重 150kg 取扱説明書-1一人用作業台 軽量固定式 均等荷重 150kg 取扱説明書-2

型番リスト

型番
高さ (mm)
天板材質
詳細タイプ
天板材質詳細
カラー
天板カラー
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PHN-075AP

785
リノリューム張
引出し1段付、三方パネル付
サカエリューム
サカエグリーン
グリーン
26.5

1個

68,557( 75,413円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

支柱突き合わせ方式の1人用軽量作業台。
【特長】
・1枚板を2重に折り曲げたヘミング構造。
・上下棚板は突き合わせ方式とボルト止めで堅牢。
・均等耐荷重表示は安全率20%。
・作業内容により高さを選択可能。
【用途】
・1人作業用の小型の作業デスク。
・引き出し付きの設定もあり工具などの収納に便利。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

PHN-075APで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一人用作業台 軽量固定式 均等荷重 150kgの型番PHN-075APのページです。
型番PHN-075APに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一人用作業台 軽量固定式 均等荷重 150kg

一人用作業台 軽量固定式 均等荷重 150kg

    一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

    一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

      天板付きワゴン W6T-K・W7T-Kシリーズ

      天板付きワゴン W6T-K・W7T-Kシリーズ

        一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

        一人用作業台 軽量固定式 高さ 740mm

          作業台補助テーブルワゴン

          作業台補助テーブルワゴン

            一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg

            一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 150kg

              軽量立作業台KDタイプ

              軽量立作業台KDタイプ

                軽量作業台KHタイプ

                軽量作業台KHタイプ

                  移動式作業台 高さ(mm)750

                  移動式作業台 高さ(mm)750

                    TRUSCO HRAE型立作業台 1200X750XH900 2段引出付 YG色

                    TRUSCO HRAE型立作業台 1200X750XH900 2段引出付 YG色

                      ボール盤台(油受用引出し付)

                      ボール盤台(油受用引出し付)

                        TRUSCO HAE型立作業台 1200X750XH900 2段引出付 YG色

                        TRUSCO HAE型立作業台 1200X750XH900 2段引出付 YG色

                          中量作業台KBタイプ 移動式

                          中量作業台KBタイプ 移動式

                            メーカー サカエ サカエ 山金工業 サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ 大阪製罐 トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 26,212円 28,741円 37,312円 49,498円 43,364円 50,010円 26,623円 24,964円 73,070円 65,975円 52,486円 64,510円 62,420円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   4日目   3日目   4日目   3日目   3日目~   3日目~   8日目   4日目   8日目   4日目   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) その他作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 750 750 750 - - - - - 900 1200 473 1200 -
                            奥行 (mm) 500 500 - 600 - 600 - - 600 750 540 750 -
                            均等荷重(kg) 150 120 - 350 100 150 350 350 200 300 150 300 350
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            一人用作業台 軽量固定式 均等荷重 150kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q レベルの調整は可能ですか?
                            A
                            樹脂製アジャスター付ですので容易に水平が出せます。
                            Q 耐震固定は可能ですか?
                            A
                            耐震固定金具のオプションもありますので耐震の為の床固定が可能です。
                            Q 天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
                            A
                            1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            その他のよくあるご質問(3件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PHN-075
                            PHN-075A
                            PHN-075APEI
                            PHN-075APPEI
                            PHN-075P
                            PHN-075PEI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ (mm) 天板材質 詳細タイプ 天板材質詳細 カラー 天板カラー 質量
                            (kg)

                            30,470円

                            ( 33,517円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            785リノリューム張-サカエリュームサカエグリーングリーン14.3

                            55,759円

                            ( 61,335円 )
                            1個 -

                            3日目

                            785リノリューム張引出し1段付サカエリュームサカエグリーングリーン20.3

                            55,759円

                            ( 61,335円 )
                            1個 -

                            3日目

                            785ポリ化粧引出し1段付-アイボリーアイボリー20.3

                            68,557円

                            ( 75,413円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            785ポリ化粧引出し1段付、三方パネル付-アイボリーアイボリー26.5

                            39,318円

                            ( 43,250円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            785リノリューム張三方パネル付サカエリュームサカエグリーングリーン20.5

                            30,470円

                            ( 33,517円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            785ポリ化粧--アイボリーアイボリー14.3

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました