(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャスターカップ 作業台アタッチメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アジャスターカップ 作業台アタッチメント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,113円
税込単価
2,324円

中量作業台KT.KV用アジャスター取り付け樹脂カップ。 【特長】 ・□50×t...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    本体角パイプ支柱(□50×t1.6mm)用
  • 仕様:
    ネジ径:M16×P2mm
  • 内容量:
    1パック(4個)

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ネジ径:M16×P2mm
  • 本体角パイプ支柱(□50×t1.6mm)用
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NAJ-C

1パック(4個)

8個

2,113( 2,324円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中量作業台KT.KV用アジャスター取り付け樹脂カップ。
【特長】
・□50×t1.6mm各パイプに使用できるアジャスターカップ
・重量作業台用のアジャスター取り付け用の樹脂カップ
【用途】
・破損時の交換等に使用すること

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスターカップ 作業台アタッチメントの型番NAJ-Cのページです。
型番NAJ-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャスターカップ 作業台アタッチメント

アジャスターカップ 作業台アタッチメント

    コーナーパッド

    コーナーパッド

      ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(小)黄

      ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(小)黄

        OS ワークベンチ用引出し

        OS ワークベンチ用引出し

          作業台用キャビネット 引き出し1段

          作業台用キャビネット 引き出し1段

            ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(大)・青

            ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(大)・青

              作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

              作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

                スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短80/最長115mm 四角ベース

                スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短80/最長115mm 四角ベース

                  NWキャビネット用オプション・デバイダーヨコ仕切

                  NWキャビネット用オプション・デバイダーヨコ仕切

                    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(大)赤

                    ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ボックス(大)赤

                      作業台用オプション ハンガーパネル

                      作業台用オプション ハンガーパネル

                        一人用作業台オプション中棚

                        一人用作業台オプション中棚

                          計測器架台 KFP

                          計測器架台 KFP

                            メーカー サカエ サカエ 山金工業 大阪製罐 サカエ 山金工業 サカエ SUGICO サカエ 山金工業 サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 2,113円 324円 393円 20,666円 21,600円 1,745円 5,592円 1,907円 844円 562円 19,871円 4,024円 78,274円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   8日目   3日目   4日目   3日目   7日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - 作業台アタッチメント - 作業台アタッチメント - 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション - オプション オプション - オプション オプション オプション - オプション オプション オプション
                            詳細タイプ 本体角パイプ支柱(□50×t1.6mm)用 - - - 引出し1段 - - - ヨコ仕切 - - - -
                            仕様 ネジ径:M16×P2mm - - - カギ付 - - - - - - - 段数:2段
                            内容量 1パック(4個) 1個 - - 1台 - 1パック(2個) - 1枚 - 1台 1枚 1セット

                            アジャスターカップ 作業台アタッチメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました