(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製アジャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AJ-1250SU
ステンレス製アジャスター ステンレスセイアジャスター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,026円
税込単価
1,129円

耐サビ、耐薬品性と強度を両立したオールステンレス製アジャスター。【特長】・オー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 幅寸法(mm):
    Φ40
  • 材質:
    SUS304
  • 仕様:
    ネジ径:M12×P1.75mm
  • 内容量:
    1本

型番

AJ-1250SU 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ステンレス製アジャスター:関連画像

AJ1250SU(M12×P1.75mm)

ステンレス製アジャスター:関連画像

SUS-AJ10(M12×P1.75mm)

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス製アジャスター 取扱説明書
商品情報を表示

AJ-1250SU の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AJ-1250SU

51
1本

1個

1,026( 1,129円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐サビ、耐薬品性と強度を両立したオールステンレス製アジャスター。
【特長】
・オールステンレス製の為耐サビ、耐薬品性に優れる。
・ダブルナット仕様により緩みを防止。
・材質:SUS304。
【用途】
・食品工場で毎日の洗浄が必要な現場に便利。
・湿度の高い現場にも便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製アジャスターの型番AJ-1250SUのページです。
型番AJ-1250SUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製アジャスター

ステンレス製アジャスター

    ポータブルステンレス作業台(平棚板タイプ・引出し付・SUS430)

    ポータブルステンレス作業台(平棚板タイプ・引出し付・SUS430)

      ステンレスパンチング平棚 間口600mm

      ステンレスパンチング平棚 間口600mm

        ステンレスパンチング平棚 間口900mm

        ステンレスパンチング平棚 間口900mm

          ステンレスパンチング平棚 間口1500mm

          ステンレスパンチング平棚 間口1500mm

            ステンレス平棚 間口1800mm

            ステンレス平棚 間口1800mm

              ステンレス平棚 間口600mm

              ステンレス平棚 間口600mm

                配膳台

                配膳台

                  ステンレスラボウォーク(SUS304) LWSUシリーズ

                  ステンレスラボウォーク(SUS304) LWSUシリーズ

                    ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 S-9045

                    ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 S-9045

                      ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-7545

                      ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-7545

                        ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-7560

                        ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-7560

                          ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-9060

                          ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-9060

                            メーカー サカエ 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 ナイキ アズワン シンコー シンコー シンコー シンコー
                            通常価格 1,026円 27,250円 17,677円 19,561円 24,680円 11,058円 12,180円 83,085円 54,145円 10,872円 14,021円 15,740円 16,740円
                            通常出荷日 3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   2日目~   3日目~   14日目   26日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント ステンレス作業台 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント その他作業台 ステンレス作業台 - - - -
                            本体/オプション オプション 本体 オプション オプション オプション オプション オプション 本体 本体 オプション オプション オプション オプション
                            幅寸法(mm) Φ40 - - - - - - - - - - - -
                            材質 SUS304 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 ネジ径:M12×P1.75mm - - - - - - - - - - - -

                            ステンレス製アジャスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUS-AJ10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ寸法
                            (mm)
                            内容量

                            2,102円

                            ( 2,312円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            102-

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました