(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アジャスター

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
389円 ~ 2,961円
税込価格
428円 ~ 3,257円

各種作業台のオプション品のアジャスター。【特長】・使用現場やバリエーションに合...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

強い衝撃や振動を吸収し災害時に活躍するアジャスターのラインナップ

アジャスター:関連画像

品番:AJ-1S
ネジ径:M12xP1.75(mm)
軸長:60mm(H85mm)

アジャスター:関連画像

品番:AJ-2S
ネジ径:M12xP1.75(mm)
軸長:100mm(H125mm)

アジャスター:関連画像

品番:AJ-3S
ネジ径:M12xP1.75(mm)
軸長:100mm(H125mm)

アジャスター:関連画像

品番:AJ-1M
ネジ径:M16xP2(mm)
軸長:60mm(H85mm)

アジャスター:関連画像

品番:AJ-2M
ネジ径:M16xP2(mm)
軸長:100mm(H125mm)

アジャスター:関連画像

品番:AJ-3M
ネジ径:M16xP2(mm)
軸長:150mm(H175mm)

アジャスター:関連画像

品番:AJ-1L
ネジ径:M16xP2(mm)
軸長:60mm(H89mm)

アジャスター:関連画像

品番:AJ-2L
ネジ径:M16xP2(mm)
軸長:100mm(H129mm)

アジャスター:関連画像

品番:AJ-3L
ネジ径:M16xP2(mm)
軸長:150mm(H179mm)

アジャスター:関連画像

品番:AJ-4L
ネジ径:M16xP2(mm)
軸長:200mm(H229mm)

使用方法・使用事例

使用方法

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
幅寸法(mm)
高さ寸法(mm)
材質
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
固定式
60φ
89
-
ネジ径:M16×P2mm
1本

8個

1,364( 1,500円 )

3日目

固定式
50φ
85
-
ネジ径:M16×P2mm
1本

8個

1,247( 1,372円 )

3日目

固定式
40φ
85
-
ネジ径:M12×P1.75mm
1本

8個

1,117( 1,229円 )

3日目

固定式
60φ
129
-
ネジ径:M16×P2mm
1本

8個

1,869( 2,056円 )

3日目

固定式
50φ
125
-
ネジ径:M16×P2mm
1本

8個

1,609( 1,770円 )

3日目

固定式
40φ
125
-
ネジ径:M12×P1.75mm
1本

8個

1,338( 1,472円 )

3日目

固定式
60φ
179
-
ネジ径:M16×P2mm
1本

8個

2,442( 2,686円 )

3日目

固定式
50φ
175
-
ネジ径:M16×P2mm
1本

8個

1,986( 2,185円 )

3日目

固定式
40φ
175
-
ネジ径:M12×P1.75mm
1本

8個

1,520( 1,672円 )

3日目

固定式
60φ
229
-
ネジ径:M16×P2mm
1本

8個

2,961( 3,257円 )

3日目

回転式
60φ
89
-
ネジ径:M16×P2mm
1本

8個

1,610( 1,771円 )

3日目

回転式
40φ
85
-
ネジ径:M12×P1.75mm
1本

8個

1,208( 1,329円 )

3日目

回転式
40φ
125
-
ネジ径:M12×P1.75mm
1本

8個

1,455( 1,601円 )

3日目

回転式
40φ
175
-
ネジ径:M12×P1.75mm
1本

8個

1,752( 1,927円 )

3日目

-
35φ
80
スチール
ネジ径:M8×P1.25mm
1本

8個

389( 428円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各種作業台のオプション品のアジャスター。
【特長】
・使用現場やバリエーションに合わせて選択可能な作業台アタッチメント。
・強い衝撃や振動を吸収する、独自の技術で開発した防振アジャスター。
・固定式のレベル調整は、作業台を床から持ち上げて調整可能。
・回転式のレベル調整は、軸のみ回転するため、床から持ち上げる必要はなし。
【用途】
サカエ作業台のオプション。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャスター

アジャスター

    アジャスターセット

    アジャスターセット

      作業用台樹脂アジャスター

      作業用台樹脂アジャスター

        耐震固定金具(アジャスター軸径M16用)

        耐震固定金具(アジャスター軸径M16用)

          作業台用オプション 耐震固定金具

          作業台用オプション 耐震固定金具

            ニューマークII オプション スライドレール金具

            ニューマークII オプション スライドレール金具

              作業台用オプション コードボックス

              作業台用オプション コードボックス

                オプション・キャスターセット CK・ST

                オプション・キャスターセット CK・ST

                  スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短200/最長240mm 三角ベース

                  スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短200/最長240mm 三角ベース

                    Wキャビネット用オプション・パーティション

                    Wキャビネット用オプション・パーティション

                      軽量作業台用オプション TFAE型作業台用各種オプション取付金具

                      軽量作業台用オプション TFAE型作業台用各種オプション取付金具

                        バイス収納台

                        バイス収納台

                          作業台用 サカエリュームマット

                          作業台用 サカエリュームマット

                            メーカー サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ SUGICO サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 389円 1,951円 285円 5,614円 5,615円 597円 7,988円 4,734円 2,361円 1,298円 4,081円 29,634円 4,506円
                            通常出荷日 3日目   2日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   7日目   3日目   4日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            内容量 1本 - 1本 1セット(固定金具2個、ロックナット2個) 1セット(固定金具2個、ロックナット2個) 1個 1個 1セット(ストッパー付2個、ストッパーなし2個、スパナ付、スプリングワッシャ4個) - 1枚 - 1台 1枚

                            アジャスターのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            作業台の天板の高さを上げるために使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/10/16
                            サカエ製作業台の天板の高を上げるため、専用アジャスター(AJ)を取り付けました。高さ調整は作業台をヨコに倒して行いました。アジャスターに関しては、用途を満たしており特に気になる点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました