(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NWキャビネット用オプション・デバイダーヨコ仕切

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NWキャビネット用オプション・デバイダーヨコ仕切

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
844円
税込単価
928円

NWキャビネットワゴン引き出し用の横仕切り板 【特長】・引出し内の小物整理に使...

詳細情報を確認する

Loading...

この商品の特長

デバイダー(ヨコ仕切) W : 125mm H : 72mm

デバイダー(ヨコ仕切)
W : 125mm
H : 72mm

深引出し用 内寸法 : W376×D449×H234mm

深引出し用
内寸法 : W376×D449×H234mm

デバイダー(ヨコ仕切) W : 375mm H : 165mm カラー : アイボリー、サカエグリーン

デバイダー(ヨコ仕切)
W : 375mm
H : 165mm
カラー : アイボリー、サカエグリーン

使用方法

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
幅寸法(mm)
高さ寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NW-90D

-
125
72
1枚

4個

844( 928円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

NWキャビネットワゴン引き出し用の横仕切り板
【特長】
・引出し内の小物整理に使用できる。
・仕切り板と組合わせると更に小分けにできる。
・NKLシリーズ専用のオプション
・より細かい引出し内の小物整理が可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NWキャビネット用オプション・デバイダーヨコ仕切の型番NW-90Dのページです。
型番NW-90Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NWキャビネット用オプション・デバイダーヨコ仕切

NWキャビネット用オプション・デバイダーヨコ仕切

    NKLキャビネット用タテ仕切

    NKLキャビネット用タテ仕切

      NKLキャビネット用ヨコ仕切

      NKLキャビネット用ヨコ仕切

        Wキャビネット用オプション・デバイダー

        Wキャビネット用オプション・デバイダー

          作業台用オプション中板(アイボリー) 適応サイズ W1200×D600mm~W1800×D600mm

          作業台用オプション中板(アイボリー) 適応サイズ W1200×D600mm~W1800×D600mm

            Wキャビネット用オプション・パーティション

            Wキャビネット用オプション・パーティション

              NWキャビネット用オプション・パーティションタテ仕切

              NWキャビネット用オプション・パーティションタテ仕切

                作業台用オプション ハンガーパネル

                作業台用オプション ハンガーパネル

                  作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

                  作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

                    OS ワークベンチ用引出し

                    OS ワークベンチ用引出し

                      作業台用 サカエリュームマット

                      作業台用 サカエリュームマット

                        コーナーパッド

                        コーナーパッド

                          作業台用オプション中板(ダークグレー)

                          作業台用オプション中板(ダークグレー)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 大阪製罐 サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 844円 779円 779円 454円 4,123円 1,298円 1,870円 19,871円 3,456円 20,666円 4,506円 324円 3,456円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ ヨコ仕切 - - - - - タテ仕切 - - - - - -
                            内容量 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1台 1枚 - 1枚 1個 1枚

                            NWキャビネット用オプション・デバイダーヨコ仕切のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました