(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Wキャビネット用オプション・デバイダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:W-LDN
Wキャビネット用オプション・デバイダー Wキャビネットヨウオプション・デバイダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
649円
税込単価
714円

Wキャビネットワゴン引き出し用の横仕切り板。 【特長】 ・引出し内の小物整理に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

この商品の特長

W-SDNの外観 W : 189mm H : 63mm

W-SDNの外観
W : 189mm
H : 63mm

W-LDNの外観 W : 187mm D : 164mm

W-LDNの外観
W : 187mm
D : 164mm

商品情報を表示

W-LDN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅寸法(mm)
高さ寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W-LDN

187
164
1枚

10個

649( 714円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Wキャビネットワゴン引き出し用の横仕切り板。
【特長】
・引出し内の小物整理に使用できる。
・仕切り板と組合わせると更に小分けにできる。
・NKLシリーズ専用のオプション。
・より細かい引出し内の小物整理が可能。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Wキャビネット用オプション・デバイダーの型番W-LDNのページです。
型番W-LDNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Wキャビネット用オプション・デバイダー

Wキャビネット用オプション・デバイダー

    作業台用オプション中板(アイボリー) 適応サイズ W1200×D600mm~W1800×D600mm

    作業台用オプション中板(アイボリー) 適応サイズ W1200×D600mm~W1800×D600mm

      NKLキャビネット用ヨコ仕切

      NKLキャビネット用ヨコ仕切

        NKLキャビネット用タテ仕切

        NKLキャビネット用タテ仕切

          中量用天板

          中量用天板

            軽量作業台用天板 メラミン天板

            軽量作業台用天板 メラミン天板

              ステンレス天板(R付)

              ステンレス天板(R付)

                Wキャビネット用オプション・パーティション

                Wキャビネット用オプション・パーティション

                  計測器架台オプション棚板

                  計測器架台オプション棚板

                    NWキャビネット用オプション・デバイダーヨコ仕切

                    NWキャビネット用オプション・デバイダーヨコ仕切

                      NWキャビネット用オプション・パーティションタテ仕切

                      NWキャビネット用オプション・パーティションタテ仕切

                        作業台用オプション中板(パールホワイト)

                        作業台用オプション中板(パールホワイト)

                          軽量作業台用天板 サカエリューム天板・スチール天板・ポリエステル天板

                          軽量作業台用天板 サカエリューム天板・スチール天板・ポリエステル天板

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 454円 4,123円 779円 779円 18,763円 12,807円 27,059円 1,298円 12,023円 844円 1,870円 3,889円 8,647円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            内容量 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚

                            Wキャビネット用オプション・デバイダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            W-SDN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅寸法
                            (mm)
                            高さ寸法
                            (mm)
                            内容量

                            454円

                            ( 499円 )
                            10個 あり

                            3日目

                            18963-

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました