(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NKLキャビネット用ヨコ仕切

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NKL-Y3
NKLキャビネット用ヨコ仕切 NKLキャビネットヨウヨコシキリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
779円
税込単価
857円

NKLキャビネット用の横仕切り板。 【特長】 ・引出し内の小物整理に使用できる...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

この商品の特長

仕切板(ヨコ)の外観

仕切板(ヨコ)の外観

NKL-Y3 : サカエグリーン
NKL-Y3I : カラー : アイボリー

商品情報を表示

NKL-Y3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
幅寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NKL-Y3

サカエグリーン
427
1枚

4個

779( 857円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

NKLキャビネット用の横仕切り板。
【特長】
・引出し内の小物整理に使用できる。
・オプションデバイダーと組み合わせると更に小分けにできる。
・NKLシリーズ専用のオプション。
・より細かい引出し内の小物整理が可能。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NKLキャビネット用ヨコ仕切の型番NKL-Y3のページです。
型番NKL-Y3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NKLキャビネット用ヨコ仕切

NKLキャビネット用ヨコ仕切

    NWキャビネット用オプション・パーティションタテ仕切

    NWキャビネット用オプション・パーティションタテ仕切

      NWキャビネット用オプション・デバイダーヨコ仕切

      NWキャビネット用オプション・デバイダーヨコ仕切

        Wキャビネット用オプション・デバイダー

        Wキャビネット用オプション・デバイダー

          Wキャビネット用オプション・パーティション

          Wキャビネット用オプション・パーティション

            作業台用キャビネット 引き出し1段

            作業台用キャビネット 引き出し1段

              NKLキャビネット用タテ仕切

              NKLキャビネット用タテ仕切

                作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

                作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

                  作業台用オプション ハンガーパネル

                  作業台用オプション ハンガーパネル

                    3段キャビネット UDC型

                    3段キャビネット UDC型

                      作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

                      作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

                        作業台用オプション 上部パンチングパネル

                        作業台用オプション 上部パンチングパネル

                          キャビネット D型

                          キャビネット D型

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 779円 1,870円 844円 454円 1,298円 21,600円 779円 16,800円 19,871円 49,296円 16,800円 18,282円 48,371円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   4日目   3日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            高さ寸法(mm) 69 77 - - - 180 69 - - - - 600 -
                            内容量 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1台 1枚 1台 1台 - 1台 1枚 -

                            NKLキャビネット用ヨコ仕切のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NKL-Y3I
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー 幅寸法
                            (mm)
                            内容量

                            779円

                            ( 857円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            アイボリー402-

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました