(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用キャビネット 引き出し1段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WKL-1B
作業台用キャビネット 引き出し1段 サギョウダイヨウキャビネット ヒキダシ1ダン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,129円
税込単価
24,342円

作業台専用のオプションキャビネット。 【特長】・既存のサカエ作業台へは後付けが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 組立/完成:
    完成品
  • 詳細タイプ:
    引出し1段
  • 均等耐荷重詳細(kg):
    引出し1段あたり50
  • 幅寸法(mm):
    500
  • 奥行寸法(mm):
    550
  • 高さ寸法(mm):
    180
  • 質量(kg):
    11
  • 付属品:
    キャビネット取付金具2本
  • 仕様:
    カギ付
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
WKL - 1の外観

WKL - 1の外観

  • ※ CB、KT、KV、KB、KWB、KWの奥行750・800mmタイプへの取り付けは別途(別作)キャビネット取り付け金具が必要です。引出し内寸法 : W410×D444×H115mm

仕切り不可
質量 : 11kg
キャビネット取り付け金具2本付

図面

WKL-1B/WKL-1C/WKL-1IB/WKL-1IC

WKL-1B/WKL-1C/WKL-1IB/WKL-1IC

使用方法・使用事例

使用方法

 
商品情報を表示

WKL-1B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
適応サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WKL-1B

サカエグリーン
作業台奥行寸法:750(800)
1台

1個

22,129( 24,342円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業台専用のオプションキャビネット。
【特長】
・既存のサカエ作業台へは後付けが可能。
・作業で直ぐに使う小物の整理整頓に便利。
【用途】
・出荷場・検品・箱詰め・組立ライン等で、お使いの作業台に便利な小物や工具要れとして。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台用キャビネット 引き出し1段の型番WKL-1Bのページです。
型番WKL-1Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台用キャビネット 引き出し1段

作業台用キャビネット 引き出し1段

    作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

    作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

      作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

      作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

        作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン)

        作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン)

          作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm

          作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm

            作業台用オプション ハンガーパネル

            作業台用オプション ハンガーパネル

              作業台用オプション 中棚固定タイプ

              作業台用オプション 中棚固定タイプ

                作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

                作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

                  作業台用オプション中板(ダークグレー)

                  作業台用オプション中板(ダークグレー)

                    UPR型卓上用パンチングラック 片面・両面

                    UPR型卓上用パンチングラック 片面・両面

                      作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

                      作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

                        作業台用オプション中板(パールホワイト)

                        作業台用オプション中板(パールホワイト)

                          作業台用オプション フリーハンガー

                          作業台用オプション フリーハンガー

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 21,600円 16,800円 16,800円 15,482円 14,707円 19,871円 16,000円 3,456円 3,456円 24,255円 4,577円 3,889円 35,599円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            組立/完成 完成品 完成品 完成品 完成品 完成品 - - - - - - - 組立式
                            詳細タイプ 引出し1段 - - - 引出し1段 - 固定タイプ - - - - - ワークライトなし
                            均等耐荷重詳細(kg) 引出し1段あたり50 - - - 引出し1段あたり30 - - 中板1枚あたり50 中板1枚あたり50 - - 中板1枚あたり50 -

                            作業台用キャビネット 引き出し1段のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WKL-1C
                            WKL-1IB
                            WKL-1IC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カラー 適応サイズ
                            (mm)
                            内容量

                            21,600円

                            ( 23,760円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            サカエグリーン作業台奥行寸法:900-

                            23,131円

                            ( 25,444円 )
                            1個 -

                            3日目

                            アイボリー作業台奥行寸法:750(800)-

                            23,131円

                            ( 25,444円 )
                            1個 -

                            3日目

                            アイボリー作業台奥行寸法:900-

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました