(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用オプション 中棚固定タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業台用オプション 中棚固定タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,000円 ~ 20,071円
税込価格
17,600円 ~ 22,078円

サカエ作業台専用のオプション中棚。【特長】・作業台下の有効活用。・中棚に収納す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 均等荷重(kg):
    50
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    固定タイプ
  • 適合機種:
    KK・KH・KD・TKK(8、9)・SKK・SKD・CS・KTD
  • 付属品:
    棚取付アタッチメント4個
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
グリーンの外観

グリーンの外観

適合作業台サイズ○品番
W1200×D750mm用533021 KK-1275K
W1500×D750mm用533022 KK-1575K
W1800×D750mm用533023 KK-1875K
W1800×D900mm用533024 KK-1890K
アイボリーの外観

アイボリーの外観

適合作業台サイズ○品番
W1200×D750mm用533031 KK-1275K
W1500×D750mm用533032 KK-1575K
W1800×D750mm用533033 KK-1875K
W1800×D900mm用533034 KK-1890K

使用方法・使用事例

使用方法

商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
適合作業台
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
サカエグリーン
W1200×D750mm用
1枚

1個

16,000( 17,600円 )

3日目

アイボリー
W1200×D750mm用
1枚

1個

16,000( 17,600円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サカエ作業台専用のオプション中棚。
【特長】
・作業台下の有効活用。
・中棚に収納すれば卓上・足元がスッキリ。
【用途】
・出荷場・検品・箱詰め・組立ライン等で、お使いの作業台に便利な物置きとして。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台用オプション 中棚固定タイプ

作業台用オプション 中棚固定タイプ

    作業台用オプション中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)

    作業台用オプション中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)

      ワークライト(LEDライト)

      ワークライト(LEDライト)

        作業傾斜架台 KTK

        作業傾斜架台 KTK

          下棚 HLT型

          下棚 HLT型

            コボレ止め(間口用)

            コボレ止め(間口用)

              コボレ止め(奥行用)

              コボレ止め(奥行用)

                計測器架台オプション棚板

                計測器架台オプション棚板

                  作業台用オプション中板(パールホワイト)

                  作業台用オプション中板(パールホワイト)

                    作業台用オプション中板(アイボリー) 適応サイズ W1200×D600mm~W1800×D600mm

                    作業台用オプション中板(アイボリー) 適応サイズ W1200×D600mm~W1800×D600mm

                      ステンレス天板(R付)

                      ステンレス天板(R付)

                        Wキャビネット用オプション・デバイダー

                        Wキャビネット用オプション・デバイダー

                          中量用天板

                          中量用天板

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 16,000円 3,564円 32,565円 19,143円 7,105円 5,024円 5,783円 12,023円 3,889円 4,123円 27,059円 454円 18,763円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            均等荷重(kg) 50 50 - 20 - - - 80 - - - - -
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ 固定タイプ 中板 20型相当×2灯 - - - - - - - - - -
                            適合機種 KK・KH・KD・TKK(8、9)・SKK・SKD・CS・KTD - - - - - - - - 中量用 - - -

                            作業台用オプション 中棚固定タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他メーカーの作業台に取り付けが可能ですか?
                            A
                            サカエ専用の中棚ですので、他社品には取り付けが出来ません。

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました