(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

計測器架台 KT・KFP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

計測器架台 KT・KFP

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,694円 ~ 68,056円
税込価格
38,163円 ~ 74,862円

棚板を水平・下向きの2段階に調整可能な作業台アタッチメント。【特長】・棚板は1...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ワークライトを取り付ける場合は、別途ワークライトの取付金具が必要です。取付金具の型番については「型番リスト」の「適合機種」欄をご覧ください。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
水平・下方向と棚板は2段階に調整可能。板厚40mmまでの天板に取付可能。スチール天板にも取付可能。均等耐荷重40kg。 サイズは以下の3種類(カラーはサカエグリーン・アイボリーの2種類) KT-12KK/KT-12KKI W1,200×D350×H600mm KT-15KK/KT-15KKI W1,500×D350×H600mm KT-18KK/KT-18KKI W1,800×D350×H600mm

棚板を2段階に調整可能な作業台アタッチメント

水平・下方向と棚板は2段階に調整可能。板厚40mmまでの天板に取付可能。スチール天板にも取付可能。均等耐荷重40kg。
サイズは以下の3種類(カラーはサカエグリーン・アイボリーの2種類)
KT-12KK/KT-12KKI W1,200×D350×H600mm
KT-15KK/KT-15KKI W1,500×D350×H600mm
KT-18KK/KT-18KKI W1,800×D350×H600mm

オプション棚板
オプション棚板は均等耐荷重40kg。サイズは以下の3種類(カラーはサカエグリーン・アイボリーの2種類) KT-12T/KT-12TI W1,160×D335×H40mm KT-15T/KT-15TI W1,460×D335×H40mm KT-18T/KT-18TI W1,760×D335×H40mm

オプション棚板は均等耐荷重40kg。
サイズは以下の3種類(カラーはサカエグリーン・アイボリーの2種類)
KT-12T/KT-12TI W1,160×D335×H40mm
KT-15T/KT-15TI W1,460×D335×H40mm
KT-18T/KT-18TI W1,760×D335×H40mm

棚板のコボレ止め高さ10mm。

棚板のコボレ止め高さ10mm。

図面

KFP-120/KFP-120I

KFP-120/KFP-120I

KFP-150/KFP-150I

KFP-150/KFP-150I

KFP-180/KFP-180I

KFP-180/KFP-180I

KT-12KK/KT-12KKI

KT-12KK/KT-12KKI

KT-15KK/KT-15KKI

KT-15KK/KT-15KKI

KT-18KK/KT-18KKI

KT-18KK/KT-18KKI

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

棚板は最大1枚追加可能。(別途購入が必要)棚板後部が水平状態より70mm上に移動することで、棚板を下方向に調整可能。(棚板前部は固定)

棚板は最大1枚追加可能。(別途購入が必要)
棚板後部が水平状態より70mm上に移動することで、棚板を下方向に調整可能。(棚板前部は固定)

使用方法

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
カラー
適合機種
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
600
1200
サカエグリーン
対応ワークライト:MSL-12、ワークライト取付金具:SA-HK
24
1台

1個

64,109( 70,520円 )

3日目

1200
600
1200
アイボリー
対応ワークライト:MSL-12、ワークライト取付金具:SA-HK
24
1台

1個

64,109( 70,520円 )

3日目

1500
600
1200
サカエグリーン
対応ワークライト:MSL-15、ワークライト取付金具:SA-HK
27
1台

1個

65,528( 72,081円 )

3日目

1500
600
1200
アイボリー
対応ワークライト:MSL-15、ワークライト取付金具:SA-HK
27
1台

1個

65,528( 72,081円 )

3日目

1800
600
1200
サカエグリーン
対応ワークライト:MSL-15、ワークライト取付金具:SA-18HK
30
1台

1個

68,056( 74,862円 )

3日目

1800
600
1200
アイボリー
対応ワークライト:MSL-15、ワークライト取付金具:SA-18HK
30
1台

1個

68,056( 74,862円 )

3日目

1200
350
600
サカエグリーン
-
18
1台

1個

34,694( 38,163円 )

3日目

1200
350
600
アイボリー
-
18
1台

1個

34,694( 38,163円 )

3日目

1500
350
600
サカエグリーン
-
22
1台

1個

37,765( 41,542円 )

3日目

1500
350
600
アイボリー
-
22
1台

1個

37,765( 41,542円 )

3日目

1800
350
600
サカエグリーン
-
25
1台

1個

41,070( 45,177円 )

3日目

1800
350
600
アイボリー
-
25
1台

1個

41,070( 45,177円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

棚板を水平・下向きの2段階に調整可能な作業台アタッチメント。
【特長】
・棚板は1枚まで追加可能。(別途購入が必要)
・スチール天板にも取付け可能。
・取付可能天板板厚40mmまで。
【用途】
・作業に必要な工具類や小物類などの保管に最適。
・作業中に工具等が邪魔になる事を防ぎ作業スペースを確保することが可能。
・5S対策にも活用可能。

(i)ご注意

  • ワークライトを取り付ける場合は、別途ワークライトの取付金具が必要です。取付金具の型番については「型番リスト」の「適合機種」欄をご覧ください。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

計測器架台 KT・KFP

計測器架台 KT・KFP

    計測器架台 KFP

    計測器架台 KFP

      薄型引出し UDC型

      薄型引出し UDC型

        作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

        作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

          引出しボックス スチール製

          引出しボックス スチール製

            作業台用オプション中板(ダークグレー)

            作業台用オプション中板(ダークグレー)

              前パネル SFPB型

              前パネル SFPB型

                薄型引出し UDK型

                薄型引出し UDK型

                  OS ワークベンチ用引出し

                  OS ワークベンチ用引出し

                    引出し F型

                    引出し F型

                      作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

                      作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

                        下棚 AELT型

                        下棚 AELT型

                          下棚 AEWLT型

                          下棚 AEWLT型

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ 大阪製罐 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 34,694円 78,274円 13,266円 3,456円 17,326円 3,456円 28,541円 14,630円 20,666円 14,537円 68,126円 5,564円 6,430円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   3日目   8日目   3日目   4日目   2日目~   8日目   4日目   3日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            均等荷重(kg) 80 80 - - - - - - - - 20 - -
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            組立/完成 組立式 組立式 - - - - - - - - 組立式 - -
                            内容量 1台 1セット - 1枚 - 1枚 - - - - 1セット - -

                            計測器架台 KT・KFPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 均等耐荷重80kg・40kgと明記がありますがどちらが正しいのでしょうか?
                            A
                            1段40kgで全体荷重が80kgになります。

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました