(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークライト取付金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SA-18HK
ワークライト取付金具 ワークライトトリツケカナグ

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,337円
税込単価
6,971円

【特長】ワークライトとセットで使えるワークライト取付金具。・タイプ(付属品):...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

SA-18HK 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

SA-HK
間口900・1200・1500mm用(金具2個入)
SA-18HK
間口1800mm用(取付カンヌキ1個・金具2個入)

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

ワークライト取付金具 使用事例

使用方法

 
商品情報を表示

SA-18HK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SA-18HK

間口1800用
取付カンヌキ1個、金具2個
1セット(取付カンヌキ1個、金具2個)

2個

6,337( 6,971円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ワークライトとセットで使えるワークライト取付金具。
・タイプ(付属品):間口1800用(取付カンヌキ1個、金具2個)、間口1200・1500mm用(金具2個)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークライト取付金具の型番SA-18HKのページです。
型番SA-18HKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークライト取付金具

ワークライト取付金具

    作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

    作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

      幅広引出し FL型

      幅広引出し FL型

        作業台用サイドキャビネット(天板付)

        作業台用サイドキャビネット(天板付)

          作業台用オプション フリーハンガー用ベース H-11G

          作業台用オプション フリーハンガー用ベース H-11G

            バイス収納台

            バイス収納台

              作業台用オプション移動脚セット

              作業台用オプション移動脚セット

                上棚 YUR-B型 側面取付用

                上棚 YUR-B型 側面取付用

                  作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

                  作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

                    ワークライト(LEDライト)

                    ワークライト(LEDライト)

                      ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ペンチフック

                      ヤマテック パーツハンガー・ラインテーブル用 ペンチフック

                        サンダーフック

                        サンダーフック

                          ヤマテック ラインテーブル・パーツハンガー用 スパナフック

                          ヤマテック ラインテーブル・パーツハンガー用 スパナフック

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ 山金工業 サカエ 山金工業
                            通常価格 1,722円 5,592円 21,014円 87,233円 5,506円 29,634円 23,682円 8,211円 68,126円 32,565円 1,493円 3,659円 2,837円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   8日目~   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   4日目   3日目   4日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント - 作業台アタッチメント -
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション -

                            ワークライト取付金具のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            組み立ての作業台に
                            評価 3.0満足度:3.02019/07/24
                            サカエのワークライトとセットで購入をしました。金具の取り付けは簡単で作業は十分にしやすいです。耐久性に関しては問題はありませんが、ワークライトスタンドを取り付ける金具は、もう少し補強しないと曲がってしまいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SA-HK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 付属品 内容量

                            1,722円

                            ( 1,894円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            間口1200・1500mm用金具2個1セット(金具2個)

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました