(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用オプション フリーハンガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KFP-9
作業台用オプション フリーハンガー サギョウダイヨウオプション フリーハンガー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,599円
税込単価
39,159円

作業台用オプションフリーハンガー。【特長】・作業台へフリーハンガーを取付けて工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 均等荷重(kg):
    20
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 組立/完成:
    組立式
  • 詳細タイプ:
    ワークライトなし
  • カラー:
    アイボリー/グリーン
  • 奥行寸法(mm):
    450
  • 高さ寸法(mm):
    1200
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 均等耐荷重20kg。
  • パネルは50mmピッチで100mmまで移動可能。
  • コードガイド金具:3個。
  • ストッパー金具:3個。
  • 吊金具:3個。
  • ※ スチール天板奥行600サイズには取付不可。
  • ※ 同じ間口寸法の38mmサカエリューム天板には取付不可。

規格表

間口×奥行×高さ品番作業台適用寸法質量
900×450×1200mmKFP-9W900~7kg
1200×450×1200mmKFP-12W1200~9kg
1500×450×1200mmKFP-15W1500~10kg
1800×450×1200mmKFP-18W180012kg

外形図

KFP-9/KFP-12/KFP-15/KFP-18
外形図(写真はKFP-15 )

外形図(写真はKFP-15 )

図面

KFP-9

KFP-9

KFP-12

KFP-12

KFP-15

KFP-15

KFP-18

KFP-18

使用方法・使用事例

使用方法

商品情報を表示

KFP-9 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
適応サイズ(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KFP-9

900
作業台寸法:W900~
7
1台

1個

35,599( 39,159円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業台用オプションフリーハンガー。
【特長】
・作業台へフリーハンガーを取付けて工具を利用すれば、作業の効率化が図れる。
【用途】
・検品、組立ライン等で、作業台上部から工具を使用できる。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業台用オプション フリーハンガーの型番KFP-9のページです。
型番KFP-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台用オプション フリーハンガー

作業台用オプション フリーハンガー

    作業台用オプション ハンガーパネル

    作業台用オプション ハンガーパネル

      ニューマークII オプション スライドレール金具

      ニューマークII オプション スライドレール金具

        軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル

        軽量作業台用オプション TFAE型作業台用側面パネル

          作業台用キャビネット 引き出し1段

          作業台用キャビネット 引き出し1段

            作業台用オプション フリーハンガー用ベース H-11G

            作業台用オプション フリーハンガー用ベース H-11G

              作業台用オプション 中棚固定タイプ

              作業台用オプション 中棚固定タイプ

                軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm

                軽量作業台用オプション TFAE型作業台用前パネル 902×200×665mm

                  作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

                  作業台用オプション コボレ止め(間口用・奥行用)

                    作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm

                    作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm

                      作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

                      作業台用オプション キャビネット(サカエグリーン) 幅 500mm

                        作業台用オプション 上部パンチングパネル

                        作業台用オプション 上部パンチングパネル

                          作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

                          作業台用オプション キャビネット(アイボリー) 幅 500mm

                            メーカー サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 35,599円 19,871円 597円 8,364円 21,600円 5,506円 16,000円 22,183円 4,577円 14,707円 16,800円 18,282円 16,800円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            均等荷重(kg) 20 - - - - - 50 - - - - - -
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            組立/完成 組立式 - - - 完成品 - - - - 完成品 完成品 - 完成品
                            詳細タイプ ワークライトなし - - - 引出し1段 - 固定タイプ - - 引出し1段 - - -

                            作業台用オプション フリーハンガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 現在、使用している作業台に取付可能ですか。
                            A
                            基本的にはサカエ専用のオプションになります。サイズ等が合えば可能ですが、お客様の責任でお願いします。ご使用の場合は、サイズ確認下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KFP
                            KFP-12
                            KFP-15
                            KFP-18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 適応サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            38,459円

                            ( 42,305円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200作業台寸法:W1200~9-

                            40,577円

                            ( 44,635円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500作業台寸法:W1500~10-

                            42,953円

                            ( 47,248円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800作業台寸法:W180012-

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました