(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業傾斜架台 KTK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業傾斜架台 KTK

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,143円 ~ 25,059円
税込価格
21,057円 ~ 27,565円

傾斜角度が3段階に切替可能な作業架台。【特長】・傾斜角度は0°、15°、30°...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 均等荷重(kg):
    20
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 組立/完成:
    組立式
  • 奥行寸法(mm):
    270
  • 高さ寸法(mm):
    370
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

傾斜角度が3段階に切替可能な作業架台
均等耐荷重20kg。板厚44mmまでの天板に取付可能。スチール天板奥行600サイズには取付不可。また、作業台中央への取付は不可。

均等耐荷重20kg。板厚44mmまでの天板に取付可能。スチール天板奥行600サイズには取付不可。また、作業台中央への取付は不可。

0°、15°、30°の3段階に傾斜角度を切替可能。

0°、15°、30°の3段階に傾斜角度を切替可能。

作業傾斜架台の外観

架台の上にパーツボックスを置くことにより部品の供給が可能。また、指示書を置くことにより効率的に作業を進めることも可能。

2種類のカラーバリエーション
色: サカエグリーン KTK-9 W900×D270×H370mm KTK-12 W1,200×D270×H370mm KTK-15 W1,500×D270×H370mm KTK-17 W1,700×D270×H370mm

色: サカエグリーン
KTK-9 W900×D270×H370mm
KTK-12 W1,200×D270×H370mm
KTK-15 W1,500×D270×H370mm
KTK-17 W1,700×D270×H370mm

色: アイボリー KTK-9I W900×D270×H370mm KTK-12I W1,200×D270×H370mm KTK-15I W1,500×D270×H370mm KTK-17I W1,700×D270×H370mm

色: アイボリー
KTK-9I W900×D270×H370mm
KTK-12I W1,200×D270×H370mm
KTK-15I W1,500×D270×H370mm
KTK-17I W1,700×D270×H370mm

使用方法・使用事例

使用方法

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
カラー
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
サカエグリーン
7
1台

1個

19,143( 21,057円 )

3日目

900
アイボリー
7
1台

1個

19,143( 21,057円 )

3日目

1200
サカエグリーン
9
1台

1個

20,388( 22,427円 )

3日目

1200
アイボリー
9
1台

1個

20,388( 22,427円 )

3日目

1500
サカエグリーン
10
1台

1個

22,881( 25,169円 )

3日目

1500
アイボリー
10
1台

1個

22,881( 25,169円 )

3日目

1700
サカエグリーン
11
1台

1個

25,059( 27,565円 )

3日目

1700
アイボリー
11
1台

1個

25,059( 27,565円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

傾斜角度が3段階に切替可能な作業架台。
【特長】
・傾斜角度は0°、15°、30°の3段階に切替可能。
・均等耐荷重20kg。
・板厚44mmまでの天板に取付可能。
・スチール天板奥行600サイズには取付不可。
・作業台中央への取付は不可。
【用途】
・架台の上にパーツボックスを置くことにより部品の供給が可能。
・指示書を置くことにより効率的に作業を進めることも可能。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業傾斜架台 KTK

作業傾斜架台 KTK

    作業台用オプション中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)

    作業台用オプション中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)

      ワークライト(LEDライト)

      ワークライト(LEDライト)

        コボレ止め(間口用)

        コボレ止め(間口用)

          コボレ止め(奥行用)

          コボレ止め(奥行用)

            作業台用オプション 中棚固定タイプ

            作業台用オプション 中棚固定タイプ

              計測器架台オプション棚板

              計測器架台オプション棚板

                作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン) 幅500mm

                作業台用オプション キャビネット(アイボリー・サカエグリーン) 幅500mm

                  作業台用オプション キャビネット(アイボリー・グレー・サカエグリーン) 幅400mm

                  作業台用オプション キャビネット(アイボリー・グレー・サカエグリーン) 幅400mm

                    作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm

                    作業台用オプション キャビネット(パールホワイト) 幅 500mm

                      下棚 HLT型

                      下棚 HLT型

                        大型作業台用 キャビネット

                        大型作業台用 キャビネット

                          作業台用オプション中板(パールホワイト)

                          作業台用オプション中板(パールホワイト)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 19,143円 3,564円 32,565円 5,024円 5,783円 16,000円 12,023円 13,859円 12,765円 14,707円 7,105円 13,824円 3,889円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            均等荷重(kg) 20 50 - - - 50 80 - - - - - -
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            組立/完成 組立式 - - - - - - 完成品 完成品 完成品 - 完成品 -
                            奥行寸法(mm) 270 - - - - - 335 500 500 500 - 500 -

                            作業傾斜架台 KTKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 任意の角度に変更することはできますか?
                            A
                            0°、15°、30°の3段階切り替えになります。
                            Q 全ての作業台に取付け出来ますか?
                            A
                            スチール天板の奥行600のみ取付不可です。

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました