(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,592円
税込単価
6,151円

作業台用ハンガーパネル取付金具。【特長】・オプション取付金具KWP-LPBを使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • カラー:
    サカエグリーン
  • 幅寸法(mm):
    60
  • 奥行寸法(mm):
    120
  • 内容量:
    1パック(2個)

型番

KWP-LPB 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 2個セット
  • ビスセット付き
  • ※ スチール天板奥行600サイズには取付不可

外形図

寸法図(KWP-LPB 取付可能天板板厚:40mmまで)

寸法図(KWP-LPB 取付可能天板板厚:40mmまで)

使用方法・使用事例

使用方法

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KWP-LPB

1パック(2個)

4個

5,592( 6,151円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業台用ハンガーパネル取付金具。
【特長】
・オプション取付金具KWP-LPBを使用すると、天板に穴を開けずに取付けることが可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業台用オプション ハンガーパネル取付金具の型番KWP-LPBのページです。
型番KWP-LPBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

作業台用オプション ハンガーパネル取付金具

    ニューマークII オプション スライドレール金具

    ニューマークII オプション スライドレール金具

      作業台用キャビネット 引き出し1段

      作業台用キャビネット 引き出し1段

        バイス収納台

        バイス収納台

          OS ワークベンチ用引出し

          OS ワークベンチ用引出し

            作業台用 サカエリュームマット

            作業台用 サカエリュームマット

              計測器架台 KFP

              計測器架台 KFP

                312x198x38mm スイベルウォールハンガー

                312x198x38mm スイベルウォールハンガー

                  計測器架台 KT・KFP

                  計測器架台 KT・KFP

                    作業用マット ワーカーズマルチマット WZWM

                    作業用マット ワーカーズマルチマット WZWM

                      スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短90/最長130mm 三角ベース

                      スギコ キャビネット用アジャスト脚 最短90/最長130mm 三角ベース

                        ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー

                        ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー

                          耐震固定金具(アジャスター軸径M16用)

                          耐震固定金具(アジャスター軸径M16用)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ 大阪製罐 サカエ サカエ エスコ サカエ ウィザ SUGICO サカエ サカエ
                            通常価格 5,592円 597円 21,600円 29,634円 20,666円 4,506円 78,274円 794円 34,694円 2,257円 1,382円 69,709円 5,614円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   8日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   7日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント マット張作業台 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション 本体 オプション オプション オプション
                            カラー サカエグリーン - - サカエグリーン - グリーン - - - - - グリーン/アイボリー -
                            幅寸法(mm) 60 - 500 - - - - - - - - - -
                            奥行寸法(mm) 120 - 550 - - - - - - - - - -

                            作業台用オプション ハンガーパネル取付金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他メーカーの作業台に取付が可能ですか?
                            A
                            サカエ専用のオプションですので、他社品には取付が出来ません。

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました