(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パンチングパネル用オプション ペンチフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パンチングパネル用オプション ペンチフック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,755円
税込単価
1,931円

パンチングパネル、ルーバーパネルの3種類のパネルに取付けできます。【特長】・取...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パンチングラック
  • 間口(mm):
    60
  • 奥行(mm):
    50
  • 高さ(mm):
    53
  • その他:
    オプション
  • 適合パネル:
    共用
  • 許容荷重(kg):
    2
  • 付属品:
    抜け止めビス2本
  • 注意事項:
    旧タイプパンチング19.5ピッチ商品、旧タイプ39ピッチ商品には取付不可です。
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品特長・仕様

型番許容荷重適合パネル付属品
SFN-152kg共用抜け止めビス2本付

使用方法・使用事例

使用事例

パンチングパネル用オプション ペンチフック 使用事例

図面

SFN-15

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFN-15

1個

3個

1,755( 1,931円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パンチングパネル、ルーバーパネルの3種類のパネルに取付けできます。
【特長】
・取付も簡単で抜け止めビスも1本付属
【用途】
・切削用作業工具や部品、自動車工具や軽量の作業工具等を引っ掛けて管理が可能

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングパネル用オプション ペンチフックの型番SFN-15のページです。
型番SFN-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パンチングパネル用オプション ペンチフック

パンチングパネル用オプション ペンチフック

    パネル用アールフック

    パネル用アールフック

      ステンレスフック SFN/TL-SU

      ステンレスフック SFN/TL-SU

        ルーバーパネル用フック

        ルーバーパネル用フック

          パネル用アールフック(大)

          パネル用アールフック(大)

            マルチフック・共通

            マルチフック・共通

              フック(大)・パンチングパネル用フックセット

              フック(大)・パンチングパネル用フックセット

                ラックシステム用パンチングパネル

                ラックシステム用パンチングパネル

                  パンチングパネルフック

                  パンチングパネルフック

                    ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応)

                    ラックシステム床置型用ラック(壁面設置対応)

                      パンチングパネルハンガー

                      パンチングパネルハンガー

                        棚フック

                        棚フック

                          コバンザメ P型用電動ドリルフック

                          コバンザメ P型用電動ドリルフック

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,755円 1,221円 1,044円 829円 1,417円 830円 785円 10,137円 342円 5,072円 60,297円 2,285円 2,293円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ1 パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック パンチングラック -
                            間口(mm) 60 - - - - - - 871 - 868 795 - 184
                            奥行(mm) 50 - - - - - - 22 - - 405 95 86
                            高さ(mm) 53 - - - - - - 473 - - 1650 67 89.3
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション

                            パンチングパネル用オプション ペンチフックのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            パンチングパネル
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/31
                            パンチングパネルの工具置きに使っています。
                            工具との相性も良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐荷重は何キロですか?
                            A
                            3㎏

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました