(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用オプション ハンガーパネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業台用オプション ハンガーパネル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,871円 ~ 26,024円
税込価格
21,858円 ~ 28,626円

作業で直ぐに使う小物の整理整頓に便利な作業台専用のハンガーパネル。【特長】・小...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • KWP-9LP:38mmサカエリューム天板W900タイプには取付けできません。KWP-12LP:38mmサカエリューム天板W1200タイプには取付けできません。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

ハンガーパネルロータイプ(KWP-9LP/KWP-12LP)

KWP-9LP 寸法

KWP-9LP 寸法

KWP-12LP 寸法

KWP-12LP 寸法

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

ハンガーパネルロータイプ(KWP-9LP/KWP-12LP)
パーツボックス取付例

KWP-9LP パーツボックス取付例

パネルフック取付例

KWP-12LP パネルフック取付例

使用方法

商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
幅寸法(mm)
奥行寸法(mm)
高さ寸法(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
884
110
385
8
1台

1個

19,871( 21,858円 )

3日目

60
1101
110
385
9
1台

1個

26,024( 28,626円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業で直ぐに使う小物の整理整頓に便利な作業台専用のハンガーパネル。
【特長】
・小物部品の集中管理が容易。
・ボックスまたは、フックを用途に合わせて使用可能。
【用途】
・出荷場、検品、箱詰め、組立ライン等で、作業台に便利な小物や工具を見える状況で管理できる。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • KWP-9LP:38mmサカエリューム天板W900タイプには取付けできません。KWP-12LP:38mmサカエリューム天板W1200タイプには取付けできません。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台用オプション ハンガーパネル

作業台用オプション ハンガーパネル

    OS ワークベンチ用引出し

    OS ワークベンチ用引出し

      薄型引出し UDC型

      薄型引出し UDC型

        ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー

        ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー

          NWキャビネット用オプション・デバイダーヨコ仕切

          NWキャビネット用オプション・デバイダーヨコ仕切

            作業台用オプション 固定棚(パールホワイト)

            作業台用オプション 固定棚(パールホワイト)

              引出し F型

              引出し F型

                計測器架台 KT・KFP

                計測器架台 KT・KFP

                  大型作業台 オプションキャビネット

                  大型作業台 オプションキャビネット

                    312x198x38mm スイベルウォールハンガー

                    312x198x38mm スイベルウォールハンガー

                      アルインコ 大型作業台 連結天板(全サイズ共通)

                      アルインコ 大型作業台 連結天板(全サイズ共通)

                        計測器架台 KFP

                        計測器架台 KFP

                          作業台用オプション フリーハンガー

                          作業台用オプション フリーハンガー

                            メーカー サカエ 大阪製罐 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ エスコ アルインコ サカエ サカエ
                            通常価格 19,871円 20,666円 13,266円 69,709円 844円 9,224円 14,537円 34,694円 19,155円 794円 231,860円 78,274円 35,599円
                            通常出荷日 3日目   8日目   4日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント - 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション
                            カラー サカエグリーン - - グリーン/アイボリー - ホワイト - - アイボリー - - - アイボリー/グリーン
                            内容量 1台 - - 1台 1枚 1枚 - 1台 1個 - - 1セット 1台

                            作業台用オプション ハンガーパネルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 現在、使用している作業台に取付可能ですか。
                            A
                            基本的にはサカエ専用のオプションになります。サイズ等が合えば可能ですが、お客様の責任でお願いします。ご使用の場合は、サイズ確認下さい。

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました