(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
102,848円 ~ 154,477円
税込価格
113,133円 ~ 169,925円

静から動へ!固定式作業台からワンタッチで移動式になる重量作業台。【特長】・天板...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    2000
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 均等耐荷重詳細(kg):
    移動時:250、昇降は250まで可能
  • カラー:
    サカエグリーン
  • キャスター:
    100φハードゴムキャスター
  • アジャスター:
    60φ
  • 仕様:
    キャスター1個あたりの耐荷重:120kg

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

オプション品一覧

作業台本体キャビネット
型番寸法
(間口×奥行×高さ)
タイプカラー1段2段3段適合作業台
奥行寸法
カラー
KWCF-1281200×800×740mm4輪車グリーンNKL-11BNKL-22BNKL-33B800mm用グリーン
KWCF-1581500×800×740mm4輪車
KWCF-158Q66輪車
KWCF-1881800×800×740mm4輪車
KWCF-188Q66輪車
KWCF-1891800×900×740mm4輪車NKL-11CNKL-22CNKL-33C900mm用
KWCG-1281200×800×740mmNKL-11BNKL-22BNKL-33B800mm用
KWCG-1581500×800×740mm4輪車
KWCG-158Q66輪車
KWCG-1881800×800×740mm4輪車
KWCG-188Q66輪車
KWCG-1891800×900×740mm4輪車NKL-11CNKL-22CNKL-33C900mm用
KWCS-1281200×800×740mmNKL-11BNKL-22BNKL-33B800mm用
KWCS-1581500×800×740mm4輪車
KWCS-158Q66輪車
KWCS-1881800×800×740mm4輪車
KWCS-188Q66輪車

製品特長・仕様

台車の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作で必要なときにいつでも手軽に移動することが可能。(移動時は最大20mm上昇)

台車の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作で必要なときにいつでも手軽に
移動することが可能。(移動時は最大20mm上昇)

ペダルは収納することが可能。出っ張りを減らし安全性を実現。

ペダルは収納することが可能。出っ張りを減らし安全性を実現。

φ100(直径100mm)ハードゴムキャスター 自在2個、固定2個を装備。(6輪車は自在4個、固定2個) ※自在車と固定車は組替え可能。(4輪車のみ)

φ100(直径100mm)ハードゴムキャスター 自在2個、固定2個を装備。
(6輪車は自在4個、固定2個)
※自在車と固定車は組替え可能。(4輪車のみ)

底部にはアジャスターφ60(直径60mm)を採用、床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せる。

底部にはアジャスターφ60(直径60mm)を採用、床面とのレベル調整ができ、
容易に水平が出せる。

図面

KWCF-128/KWCG-128/KWCS-128

重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式 KWCF-128/KWCG-128/KWCS-128図面

KWCF-158/KWCG-158/KWCS-158

重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式 KWCF-158/KWCG-158/KWCS-158図面

KWCF-158Q6/KWCG-158Q6/KWCS-158Q6

重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式 KWCF-158Q6/KWCG-158Q6/KWCS-158Q6図面

KWCF-188/KWCG-188/KWCS-188

重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式 KWCF-188/KWCG-188/KWCS-188図面

KWCF-188Q6/KWCG-188Q6/KWCS-188Q6

重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式 KWCF-188Q6/KWCG-188Q6/KWCS-188Q6図面

KWCF-189/KWCG-189

重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式 KWCF-189/KWCG-189図面

天板断面図

KWCF-128/KWCF-158/KWCF-158Q6/KWCF-188/KWCF-188Q6/KWCF-189

重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式 KWCF天板断面図

KWCG-128/KWCG-158/KWCG-158Q6/KWCG-188/KWCG-188Q6/KWCG-189

重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式 KWCG天板断面図

KWCS-128/KWCS-158/KWCS-158Q6/KWCS-188/KWCS-188Q6

重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式 KWCS天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式 取扱説明書-1重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式 取扱説明書-2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
詳細タイプ
天板材質詳細
天板カラー
天板サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
800
リノリューム張
4輪車タイプ
サカエリューム
グリーン
1200×800×38
80

1個

106,794( 117,473円 )

5日目

1500
800
リノリューム張
4輪車タイプ
サカエリューム
グリーン
1500×800×38
100

1個

120,334( 132,367円 )

3日目

1500
800
リノリューム張
6輪車タイプ
サカエリューム
グリーン
1500×800×38
101

1個

127,071( 139,778円 )

3日目

1800
800
リノリューム張
4輪車タイプ
サカエリューム
グリーン
1800×800×38
114

1個

127,371( 140,108円 )

5日目

1800
800
リノリューム張
6輪車タイプ
サカエリューム
グリーン
1800×800×38
115

1個

149,435( 164,379円 )

5日目

1800
900
リノリューム張
4輪車タイプ
サカエリューム
グリーン
1800×900×38
125

1個

154,477( 169,925円 )

3日目

1200
800
スチール
4輪車タイプ
-
サカエグリーン
1200×800×38
86

1個

102,848( 113,133円 )

3日目

1500
800
スチール
4輪車タイプ
-
サカエグリーン
1500×800×38
104

1個

117,496( 129,246円 )

3日目

1500
800
スチール
6輪車タイプ
-
サカエグリーン
1500×800×38
105

1個

129,485( 142,434円 )

3日目

1800
800
スチール
4輪車タイプ
-
サカエグリーン
1800×800×38
123

1個

118,575( 130,433円 )

3日目

1800
800
スチール
6輪車タイプ
-
サカエグリーン
1800×800×38
124

1個

131,777( 144,955円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

静から動へ!固定式作業台からワンタッチで移動式になる重量作業台。
【特長】
・天板面に250kgを積載したままらくらく昇降が可能。
・ペダルを踏み込んで本体を上昇させ、らくらく移動が可能。
・ペダル部は収納することができ、台からのでっぱりを減らすことで安全性を向上。
・キャスターには、φ100(直径100mm)のハードゴムキャスターを採用。
・底部のアジャスターφ60(直径60mm)で底面とのレベル調整が可能で容易に水平にすることができる。
【用途】
・重量のある製品を置いたまま他部署へそのまま移動させることができ、大変便利な作業デスク。
・製造から検品(出荷)場所への移動手段としても使用可能な棚。

(i)ご注意

  • 本品は車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしはお客様においてお願いします。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式

重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式

    中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様)

    中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様)

      超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式 キャスター径:100mm

      超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式 キャスター径:100mm

        TRUSCO GWR型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色

        TRUSCO GWR型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色

          TRUSCO GWR型作業台 1200X750XH740 2段引出付 YG色

          TRUSCO GWR型作業台 1200X750XH740 2段引出付 YG色

            TRUSCO GWP型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色

            TRUSCO GWP型作業台 1200X750XH740 1段引出付 YG色

              中量作業台(2段引出し付)

              中量作業台(2段引出し付)

                重量作業台KWタイプ 中板2枚付

                重量作業台KWタイプ 中板2枚付

                  重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800

                  重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800

                    中量作業台KVタイプ

                    中量作業台KVタイプ

                      中量作業台CSタイプ 組立式

                      中量作業台CSタイプ 組立式

                        中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) SHW型300kgタイプ

                        中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) SHW型300kgタイプ

                          OS 中量作業台 ロンリウム天板 1200×750×750

                          OS 中量作業台 ロンリウム天板 1200×750×750

                            メーカー サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 大阪製罐
                            通常価格 102,848円 99,989円 172,028円 75,164円 85,192円 69,052円 45,706円 51,550円 54,177円 40,623円 30,787円 99,849円 85,949円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   6日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目   4日目   8日目  
                            商品タイプ 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
                            高さ (mm) 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740 831 750
                            均等荷重(kg) 2000 1200 1200 800 800 800 800 2000 2000 1200 500 300 800
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 完成品 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            プレス作業のスケッチ材を置くのに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/02/07
                            スケッチ材を使用する際、今までは床に置きながらの作業で安全面でも身体面でも不安が伴っていましたが、この作業台を使用する事で解消出来ました。
                            また、表面が確かにキズ付きにくく、納入されてから2カ月経ちますが綺麗な状態です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            重量物組み立ての作業台 兼 台車として
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/26
                            作業台として重量物の組み立てを行い、そのまま台車として運搬できるので載せ替えの手間が省けます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作物件の簡易プレス台に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/20
                            つくりがしっかりとしており、キャスターもついているので
                            自由に移動ができますので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 動きにくくなったキャスターは交換可能ですか?
                            A
                            1個から交換できます。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました