(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WS-84
超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm) チョウジュウリョウサギョウダイWタイプ

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
175,580円
税込単価
193,138円

均等耐荷重3,000kgの鋼製作業台【特長】・本体は60角パイプ(構造用鋼管)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品仕様

WF - 12Pの外観(サカエリューム天板)

WF - 12Pの外観(サカエリューム天板)

WS - 12Pの外観

WS - 12Pの外観

WF - 12P(サカエリューム天板)
W1,200×D800×H740mm
質量 : 59kg
WS - 12P(スチール天板)
W1,200×D800×H740mm
質量 : 65kg
WG - 12P(合板天板)
W1,200×D800×H740mm
質量 : 54kg

WG - 8の外観(合板天板)

WG - 8の外観(合板天板)

WF - 8の外観(サカエリューム天板)

WF - 8の外観(サカエリューム天板)

サカエリューム天板
WF - 8
W1,800×D800×H740mm
質量 : 74kg
WF - 89
W1,800×D900×H740mm
質量 : 77kg
スチール天板
WS - 8
W1,800×D800×H740mm
質量 : 76kg
合板天板
WG - 8
W1,800×D800×H740mm
質量 : 68kg
WG - 89
W1,800×D900×H740mm
質量 : 72kg

キャビネット(W - 4N)付

WF - 84の外観

WF - 84の外観

WS - 84の外観

WS - 84の外観

サカエリューム天板
WF - 84
W1,800×D800×H740mm
質量 : 103kg
WF - 894
W1,800×D900×H740mm
質量 : 106kg
スチール天板
WS - 84
W1,800×D800×H740mm
質量 : 103kg
合板天板
WG - 84
W1,800×D800×H740mm
質量 : 97kg
WG - 894
W1,800×D900×H740mm
質量 : 101kg

キャビネット(W - 4N)付 中棚付

WG - 8T4の外観

WG - 8T4の外観

WF - 8T4の外観

WF - 8T4の外観

サカエリューム天板
WF - 8T4
W1,800×D800×H740mm
質量 : 110kg
WF - 89T4
W1,800×D900×H740mm
質量 : 118kg
スチール天板
WS - 8T4
W1,800×D800×H740mm
質量 : 100kg
合板天板
WG - 8T4
W1,800×D800×H740mm
質量 : 104kg
WG - 89T4
W1,800×D900×H740mm
質量 : 108kg

 
商品情報を表示

WS-84 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
詳細タイプ
均等耐荷重詳細(kg)
天板材質詳細
天板カラー
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
質量(kg)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WS-84

1800
800
スチール
キャビネットワゴン(W-4N)1台付
底板:100
-
サカエグリーン
W1520×D515×H453
1800×800×38
103
キャビネットワゴンカギ付

1個

175,580( 193,138円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

均等耐荷重3,000kgの鋼製作業台
【特長】
・本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
・天板種類はサカエリューム、スチール、合板の3種類です(厚み38mm)。
・天板均等耐荷重3,000kg
・底板均等耐荷重100kg
・防振アジャスター:AJ - 1LΦ60(直径60mm)独自の技術で開発された防振アジャスターで強度な衝撃や振動を吸収します。
・ネジ径:M16×P2.0
【用途】
・金属加工、機械整備、自動車整備など幅広い分野でワークテーブルとして

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm)の型番WS-84のページです。
型番WS-84に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm)

超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm)

    超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm)

    超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm)

      重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800

      重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800

        ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200

        ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200

          重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ

          重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ

            重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)1200・1800

            重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)1200・1800

              ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200

              ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200

                重量作業台(三方幕板付)

                重量作業台(三方幕板付)

                  移動式重量作業台(3段キャビネット付)

                  移動式重量作業台(3段キャビネット付)

                    ワークテーブルスーパータイプH740

                    ワークテーブルスーパータイプH740

                      移動式重量作業台(基本タイプ)

                      移動式重量作業台(基本タイプ)

                        ワークテーブルスーパータイプH600

                        ワークテーブルスーパータイプH600

                          重量作業台(3段・4段キャビネット付)

                          重量作業台(3段・4段キャビネット付)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ 山金工業 トラスコ中山 サカエ 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山
                            通常価格 97,829円 87,278円 67,730円 69,893円 75,076円 57,476円 72,026円 77,574円 168,750円 53,978円 148,529円 57,376円 163,970円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   3日目~   19日目~   8日目   3日目~   25日目~   8日目   8日目   4日目   1日目~   4日目   8日目  
                            商品タイプ 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~)
                            高さ (mm) 740 740 740 740 740 740 900 740 740 740 740 600 740
                            均等荷重(kg) 3000 3000 2000 1200 3000 2000 1200 3000 3000 3000 3000 3000 3000
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 完成品 完成品 組立式 組立式 完成品 組立式 組立式 完成品 完成品 組立式 完成品 組立式 完成品

                            超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WF-18P
                            WF-8
                            WF-83F0B
                            WF-83F3B
                            WS-84F4B
                            WS-8T4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 詳細タイプ 均等耐荷重詳細
                            (kg)
                            天板材質詳細 天板カラー 内寸
                            (mm)
                            天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            仕様

                            135,655円

                            ( 149,221円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1800800リノリューム張キャビネットなし、三方パネル付底板:100サカエリュームグリーンW1520×D515×H4531800×800×3883-

                            115,691円

                            ( 127,260円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1800800リノリューム張キャビネットなし底板:100サカエリュームグリーンW1520×D515×H4531800×800×3874-

                            237,180円

                            ( 260,898円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1800800リノリューム張キャビネットワゴン(W-0N/W-3N)各1台付底板:100サカエリュームグリーンW1520×D515×H4531800×800×38115キャビネットワゴンカギ付

                            256,002円

                            ( 281,602円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1800800リノリューム張キャビネットワゴン(W-3N)2台付底板:100サカエリュームグリーンW1520×D515×H4531800×800×38126キャビネットワゴンカギ付

                            268,497円

                            ( 295,347円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1800800スチールキャビネットワゴン(W-4N)2台付底板:100-サカエグリーンW1520×D515×H4531800×800×38132キャビネットワゴンカギ付

                            222,685円

                            ( 244,954円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1800800スチールキャビネットワゴン(W-4N)1台付・中棚付底板:100、中棚:50-サカエグリーンW1520×D515×H4531800×800×38100キャビネットワゴンカギ付

                            重量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました