(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WS-2
超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm) チョウジュウリョウサギョウダイWタイプ

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
87,278円
税込単価
96,006円

均等耐荷重3,000kgの鋼製作業台 【特長】・本体は60角パイプ(構造用鋼管...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    重量作業台(均等荷重2001Kg~)
  • 間口 (mm):
    1200
  • 奥行 (mm):
    800
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    3000
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • カラー:
    サカエグリーン
  • 内寸(mm):
    W920×D515×H453
  • 天板サイズ(mm):
    1200×800×38
  • アジャスター:
    防振 ネジ径:M16×P2.0

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

製品仕様

WF - 2の外観

WF - 2の外観
W1,200×D800×H740mm
サカエリューム天板
質量 : 52kg

WS - 2の外観

WS - 2の外観
W1,200×D800×H740mm
 サカエリューム天板
 質量 : 51kg

WG - 2F3Bの外観

WG - 2F3Bの外観
 W1,200×D800×H740mm
 サカエリューム天板
 質量 : 83kg

WF - 2F4Bの外観

WF - 2F4Bの外観
W1,200×D800×H740mm
 サカエリューム天板
 質量 : 86kg

WS - 2F0Bの外観

WS - 2F0Bの外観
W1,200×D800×H740mm
 サカエリューム天板
 質量 : 96kg

WG - 240Bの外観

WG - 240Bの外観
W1,200×D800×H740mm
 サカエリューム天板
 質量 : 96kg

 
商品情報を表示

WS-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板材質
詳細タイプ
均等耐荷重詳細(kg)
天板材質詳細
天板カラー
質量(kg)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WS-2

スチール
底板付
底板:100
-
サカエグリーン
51
-

1個

87,278( 96,006円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

均等耐荷重3,000kgの鋼製作業台
【特長】
・本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢で、しかもホコリが溜まりません。
・天板種類はサカエリューム、スチール、合板の3種類です。
・天板均等耐荷重3,000kg、底板均等耐荷重100kg
・防振アジャスター:AJ-1L独自の技術で開発された防振アジャスターで強度な衝撃や振動を吸収します。ネジ径:M16×P2.0
【用途】
・エンジン等の重量物を検査する台や環境・食品等で分析装置を載せて使用する分析据付台として
・金属加工、機械整備、自動車整備など幅広い分野でワークテーブルとして

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm)の型番WS-2のページです。
型番WS-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm)

超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm)

    超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm)

    超重量作業台Wタイプ(間口1,200・1,800mm)

      重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ

      重量作業台(基本タイプ) TW型・RTW型・STW型3000kgタイプ

        移動式重量作業台(基本タイプ)

        移動式重量作業台(基本タイプ)

          ワークテーブルスーパータイプH600

          ワークテーブルスーパータイプH600

            ワークテーブルスーパータイプH740

            ワークテーブルスーパータイプH740

              ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200

              ワークテーブル バイス専用タイプ(H740mm) 均等荷重(kg) 1200

                移動式重量作業台(1段引出し付)

                移動式重量作業台(1段引出し付)

                  重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800

                  重量作業台KWタイプ 中板2枚付 間口 (mm)1200・1800

                    移動式重量作業台(3段キャビネット付)

                    移動式重量作業台(3段キャビネット付)

                      ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200

                      ワークテーブル バイス専用タイプ(H900mm) 均等荷重(kg) 1200

                        重量作業台(三方幕板付)

                        重量作業台(三方幕板付)

                          移動式重量作業台(前パネル・ホワイトボード付)

                          移動式重量作業台(前パネル・ホワイトボード付)

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 山金工業 山金工業 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 87,278円 97,829円 75,076円 148,529円 57,376円 53,978円 69,893円 114,865円 67,730円 168,750円 72,026円 77,574円 228,421円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   8日目   1日目~   4日目   4日目   19日目~   8日目   3日目~   8日目   25日目~   8日目   8日目  
                            商品タイプ 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 重量作業台(均等荷重2001Kg~) 重量作業台(均等荷重2001Kg~)
                            間口 (mm) 1200 - - - - - - - - - - 1800 -
                            奥行 (mm) 800 - - - - - - - 800 - - - -
                            高さ (mm) 740 740 740 740 600 740 740 740 740 740 900 740 1740
                            均等荷重(kg) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 1200 3000 2000 3000 1200 3000 3000

                            超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q バイスは取り付け可能ですか?
                            A
                            サカエリューム天板、合板天板に取り付けが可能です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WF-2F0B
                            WF-2F3B
                            WF-2F4B
                            WS-240B
                            WS-2F0B
                            WS-2F3B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            天板材質 詳細タイプ 均等耐荷重詳細
                            (kg)
                            天板材質詳細 天板カラー 質量
                            (kg)
                            仕様

                            140,217円

                            ( 154,239円 )
                            1個 -

                            8日目

                            リノリューム張キャビネットワゴン(W-0N)1台付底板:100サカエリュームグリーン70キャビネットワゴンカギ付

                            161,659円

                            ( 177,825円 )
                            1個 -

                            8日目

                            リノリューム張キャビネットワゴン(W-3N)1台付底板:100サカエリュームグリーン83キャビネットワゴンカギ付

                            164,693円

                            ( 181,162円 )
                            1個 -

                            8日目

                            リノリューム張キャビネットワゴン(W-4N)1台付底板:100サカエリュームグリーン86キャビネットワゴンカギ付

                            192,626円

                            ( 211,889円 )
                            1個 -

                            6日目

                            スチールキャビネットワゴン(W-0N/W-4N)各1台付--サカエグリーン95キャビネットワゴンカギ付

                            134,930円

                            ( 148,423円 )
                            1個 -

                            6日目

                            スチールキャビネットワゴン(W-0N)1台付底板:100-サカエグリーン69キャビネットワゴンカギ付

                            156,266円

                            ( 171,893円 )
                            1個 -

                            6日目

                            スチールキャビネットワゴン(W-3N)1台付底板:100-サカエグリーン82キャビネットワゴンカギ付

                            重量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました