(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量作業台用 キャビネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

重量作業台用 キャビネット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,812円 ~ 58,606円
税込価格
39,393円 ~ 64,467円

超重量作業台Wタイプ(均等耐荷重3,000kg)に後付けができるオプションの引...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 組立/完成:
    完成品
  • カラー:
    サカエグリーン
  • 幅寸法(mm):
    457
  • 奥行寸法(mm):
    580
  • 高さ寸法(mm):
    450
  • 仕様:
    キャビネットカギ付
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

W - 0Nの外観 W457×D580×H450mm 質量 : 15kg ロッカー内寸法 : W380×D540×H400mm

W - 0Nの外観
W457×D580×H450mm
質量 : 15kg
ロッカー内寸法 : W380×D540×H400mm

W - 3Nの外観 W457×D580×H450mm 質量 : 26kg 浅引出し内寸法 : W371×D436×H86mm 深引出し内寸法 : W369×D467×H187mm

W - 3Nの外観
W457×D580×H450mm
質量 : 26kg
浅引出し内寸法 : W371×D436×H86mm
深引出し内寸法 : W369×D467×H187mm

W - 4Nの外観 W457×D580×H450mm 引出し内寸法 : W371×D436×H86mm 質量 : 29kg

W - 4Nの外観
W457×D580×H450mm
引出し内寸法 : W371×D436×H86mm
質量 : 29kg

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
均等耐荷重詳細(kg)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
中棚1枚付
中棚1枚当たり30
15
1台

1個

35,812( 39,393円 )

3日目

浅引出し2段・深引出し1段付
浅引出し1段当たり25、深引出し1段当たり50
26
1台

1個

55,880( 61,468円 )

3日目

浅引出し4段付
浅引出し1段当たり25
29
1台

1個

58,606( 64,467円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超重量作業台Wタイプ(均等耐荷重3,000kg)に後付けができるオプションの引き出し。
【特長】
・ロッカー扉型(中棚1段あり)、3段タイプ、4段タイプの3種類(鍵付き)から選択可能。
・引き出し均等耐荷重も25kg(浅引き出し)~50kg(深引き出し)なので重たい工具類も収納可能。
・3段タイプと4段タイプは引き出しレールにボールスライドレールを採用し、スムーズに引き出しの開閉が可能。
【用途】
・工具や冶具の破損や紛失を防ぎ安全性と作業性を向上。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量作業台用 キャビネット

重量作業台用 キャビネット

    薄型引出し UDK型

    薄型引出し UDK型

      4段キャビネット UDC型

      4段キャビネット UDC型

        3段キャビネット UDK型

        3段キャビネット UDK型

          作業台用オプション中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)

          作業台用オプション中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)

            作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・サカエグリーン)

            作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・サカエグリーン)

              作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・アイボリー)

              作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・アイボリー)

                薄型引出し UDC型

                薄型引出し UDC型

                  オプションキャスター(4個セット) EWシリーズ

                  オプションキャスター(4個セット) EWシリーズ

                    作業台オプション ペダル昇降台車(6輪車・サカエグリーン)

                    作業台オプション ペダル昇降台車(6輪車・サカエグリーン)

                      3段キャビネット UDC型

                      3段キャビネット UDC型

                        作業台キャスターフリーセット

                        作業台キャスターフリーセット

                          キャビネット D型

                          キャビネット D型

                            メーカー サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 35,812円 14,630円 92,400円 64,311円 3,564円 46,366円 49,767円 13,266円 5,324円 62,639円 49,296円 15,675円 48,371円
                            通常出荷日 3日目   2日目~   8日目   4日目   3日目~   3日目~   3日目   4日目   4日目~   3日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            組立/完成 完成品 - - - - - - - - - - - -
                            カラー サカエグリーン - - - - サカエグリーン アイボリー - - サカエグリーン - - -
                            幅寸法(mm) 457 - - - - - - - - - - - -

                            重量作業台用 キャビネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました