(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KWBF-128
重量作業台KWBタイプ 移動式 ジュウリョウサギョウダイKWBタイプ イドウシキ

重量作業台KWBタイプ 移動式 KWBF-128

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
96,507円
税込単価
106,158円

重量がある製品を移動させるのに便利な移動式の重量作業台。【特長】・本体は角パイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    350
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 均等耐荷重詳細(kg):
    底板:50
  • カラー:
    サカエグリーン
  • キャスター:
    100φゴム車
  • 仕様:
    キャスター1個あたりの耐荷重:100kg/組立時間の目安:30分

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KWBF-128 解除

Loading...

KWBF-128 の仕様・寸法情報

商品情報

オプション品一覧

作業台本体キャビネット
型番寸法
(間口×奥行×高さ)
カラー1段2段3段適合作業台
奥行寸法
カラー
KWBF-096900×600×740mmグリーンNKL-11ANKL-22ANKL-33A600mm用グリーン
KWBF-098900×800×740mmNKL-11BNKL-22BNKL-33B800mm用
KWBF-1281200×800×740mm
KWBF-1581500×800×740mm
KWBF-1881800×800×740mm
KWBF-1891800×900×740mmNKL-11CNKL-22CNKL-33C900mm用
KWBG-1281200×800×740mmNKL-11BNKL-22BNKL-33B800mm用
KWBG-1581500×800×740mm
KWBG-1881800×800×740mm
KWBG-1891800×900×740mmNKL-11CNKL-22CNKL-33C900mm用
KWBS-098900×800×740mmNKL-11BNKL-22BNKL-33B800mm用
KWBS-1281200×800×740mm
KWBS-1581500×800×740mm
KWBS-1881800×800×740mm

製品特長・仕様

外観図

H740×W1,800×D800mm。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢。ホコリが溜まりにくい。 本体底板: 合板製 均等耐荷重: 50kg。キャビネット(NKL-11B)は別売りになります。

H740×W1,800×D800mm。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢。ホコリが溜まりにくい。
キャビネット(NKL-11B)は別売りになります。

 
オプションの交換用キャスター

オプションの交換用キャスター

図面

KWBF-096

重量作業台KWBタイプ 移動式 KWBF-096図面

KWBF-098/KWBS-098

重量作業台KWBタイプ 移動式 KWBF-098/KWBS-098図面

KWBF-128/KWBG-128/KWBS-128

重量作業台KWBタイプ 移動式 KWBF-128/KWBG-128/KWBS-128図面

KWBF-158/KWBG-158/KWBS-158

重量作業台KWBタイプ 移動式 KWBF-158/KWBG-158/KWBS-158図面

KWBF-188/KWBG-188/KWBS-188

重量作業台KWBタイプ 移動式 KWBF-188/KWBG-188/KWBS-188図面

KWBF-189/KWBG-189

重量作業台KWBタイプ 移動式 KWBF-189/KWBG-189図面

天板断面図

KWBF-096/KWBF-098/KWBF-128/KWBF-158/KWBF-188/KWBF-189

重量作業台KWBタイプ 移動式 KWBF天板断面図

KWBG-128/KWBG-158/KWBG-188/KWBG-189

重量作業台KWBタイプ 移動式 KWBG天板断面図

KWBS-098/KWBS-128/KWBS-158/KWBS-188

重量作業台KWBタイプ 移動式 KWBS天板断面図

使用方法・使用事例

使用事例

バイスの取付が可能

バイスの取付が可能

使用方法

重量作業台KWBタイプ 移動式 取扱説明書-1重量作業台KWBタイプ 移動式 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
天板カラー
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KWBF-128

1200
800
リノリューム張
サカエリューム
グリーン
W930×D538×H424
1200×800×38
59

1個

96,507( 106,158円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重量がある製品を移動させるのに便利な移動式の重量作業台。
【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しており、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりにくい。
・均等耐荷重350kg。
・バイス取付可能。
・キャビネットは左右のどちらにも簡単に使い易い位置へセット可能。前面、背面どちらにもセット可能。
・W1500、W1800タイプには2個取付けも可能。
【用途】
・組立作業を行った後、作業台に載せたまま移動が可能なため重量物を持ち上げる必要なし。
・機器用台としても使用可能。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

KWBF-128で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量作業台KWBタイプ 移動式の型番KWBF-128のページです。
型番KWBF-128に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量作業台KWBタイプ 移動式

重量作業台KWBタイプ 移動式

    中量作業台KBタイプ 移動式

    中量作業台KBタイプ 移動式

      軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター

      軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター

        中量作業台CBタイプ 移動式

        中量作業台CBタイプ 移動式

          軽量作業台KKタイプ

          軽量作業台KKタイプ

            軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板)

            軽量作業台KKタイプ(ステンレスカブセ天板)

              軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

              軽量作業台KSタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                軽量立作業台KDタイプ

                軽量立作業台KDタイプ

                  中量作業台CSタイプ

                  中量作業台CSタイプ

                    中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) HW型・RHW型・SHW型300kgタイプ

                    中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) HW型・RHW型・SHW型300kgタイプ

                      軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                      軽量作業台(均等荷重~500Kg)

                        軽量作業台KKタイプ スモールキャビネット付・SVEキャビネット付

                        軽量作業台KKタイプ スモールキャビネット付・SVEキャビネット付

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時300kg (ワンタッチ移動H740)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重固定時300kg (ワンタッチ移動H740)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ 山金工業
                            通常価格 72,578円 62,420円 42,094円 43,059円 22,039円 39,718円 34,753円 26,623円 28,001円 73,206円 27,182円 92,606円 38,675円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   4日目   2日目~   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 840 740 740 740 740 900 740 831 - 740 740
                            均等荷重(kg) 350 350 200 300 350 400 350 350 500 300 150 350 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            重量作業台KWBタイプ 移動式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q キャスターは交換可能ですか。
                            A
                            1個から交換できます。
                            Q 組立ては必要ですか。
                            A
                            完成品での出荷となります。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KWBF-096
                            KWBF-098
                            KWBF-158
                            KWBF-188
                            KWBF-189
                            KWBS-098
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細 天板カラー 内寸
                            (mm)
                            天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            72,578円

                            ( 79,836円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900600リノリューム張サカエリュームグリーンW630×D410×H424900×600×3839

                            75,100円

                            ( 82,610円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900800リノリューム張サカエリュームグリーンW630×D538×H424900×800×3848

                            112,789円

                            ( 124,068円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500800リノリューム張サカエリュームグリーンW1230×D538×H4241500×800×3868

                            120,476円

                            ( 132,524円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1800800リノリューム張サカエリュームグリーンW1530×D538×H4241800×800×3881

                            127,424円

                            ( 140,166円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800900リノリューム張サカエリュームグリーンW1530×D688×H4241800×900×3889

                            86,501円

                            ( 95,151円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            900800スチール-サカエグリーンW630×D538×H424900×800×3846

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました