(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKW-188SD
ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ ペダルショウコウイドウシキサギョウダイ

ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ TKW-188SD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
142,221円
税込単価
156,443円

余裕のあるストローク300mmで用途も広がりさらに便利になったペダル昇降式の移...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 奥行 (mm):
    800
  • 高さ (mm):
    740~1040
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 均等耐荷重詳細(kg):
    移動時:250、昇降は250まで可能
  • カラー:
    サカエグリーン
  • キャスター:
    キャスター100φ
  • アジャスター:
    防振 ネジ径:M16 P=2.0

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TKW-188SD 解除

Loading...

TKW-188SD の仕様・寸法情報

商品情報

オプション品一覧

作業台本体キャビネット
型番寸法
(間口×奥行×高さ)
カラー昇降ペダル天板種類1段2段3段適合作業台
奥行寸法
カラー
TKW-128FD1200×800×740~1040mmグリーン4輪車サカエリュームNKL-11BNKL-22BNKL-33B800mm用グリーン
TKW-128GD合板
TKW-128SDスチール
TKW-188FD1800×800×740~1040mmサカエリューム
TKW-188GD合板
TKW-188SDスチール
TKW-188Q6FD6輪車サカエリューム
TKW-188Q6GD合板
TKW-188Q6SDスチール

製品特長・仕様

高さ(座・立兼用) H740~1,040mm。脚部にはアジャスターが付いているので、 床面とのレベル調整ができ、 容易に水平にできる。

高さ(座・立兼用) H740~1,040mm。脚部にはアジャスターが付いているので、
床面とのレベル調整ができ、 容易に水平にできる。

天板面に250kgを積載したままらくらく昇降。 ペダルを踏み込んで本体を上昇させ、らくらく移動!

天板面に250kgを積載したままらくらく昇降。
ペダルを踏み込んで本体を上昇させ、らくらく移動!

 
ノブボルト付金具により、天板からの衝撃に強く、 また、板ナットとボルトにより、ぐらつきを防止。

ノブボルト付金具により、天板からの衝撃に強く、
また、板ナットとボルトにより、ぐらつきを防止。

本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。必要なときいつでも手軽に移動することが可能。  ※移動時は最大20mm上昇。 100φ(半径100mm)ハードゴムキャスター自在2個、固定2個。(6輪車は自在4個、固定2個) ※自在車と固定車は組替え可能。

本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。
必要なときいつでも手軽に移動することが可能。
※移動時は最大20mm上昇。
100φ(半径100mm)ハードゴムキャスター自在2個、固定2個。
(6輪車は自在4個、固定2個)
※自在車と固定車は組替え可能。

天板断面図

TKW-128FD/TKW-188FD/TKW-188Q6FD

ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ TKW-128FD/TKW-188FD/TKW-188Q6FD天板断面図

TKW-128GD/TKW-188GD/TKW-188Q6GD

ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ TKW-128GD/TKW-188GD/TKW-188Q6GD天板断面図

TKW-128SD/TKW-188Q6SD/TKW-188SD

ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ TKW-128SD/TKW-188Q6SD/TKW-188SD天板断面図

使用方法・使用事例

使用事例

 脚を縮めて座り作業にも、脚を伸ばして立ち作業にも対応できる高さ調整が可能。

脚を縮めて座り作業にも、脚を伸ばして立ち作業にも対応できる高さ調整が可能。

使用方法

ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ 取扱説明書-1ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
天板材質
詳細タイプ
天板材質詳細
天板カラー
天板サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKW-188SD

1800
スチール
4輪車タイプ
-
サカエグリーン
1800×800×38
118

1個

142,221( 156,443円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

余裕のあるストローク300mmで用途も広がりさらに便利になったペダル昇降式の移動式作業台。(TKWタイプ)
【特長】
・天板面に250kgを積載したままらくらく昇降。
・ペダルを踏み込んで本体を上昇させらくらく移動。
・足でペダルを踏むだけで、固定式と移動式の2通りの使用が可能。
・作業に合わせて高さ調整も可能。
【用途】
・作業台として使用した後、台車のように次の工程にそのまま移動することも可能。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

TKW-188SDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプの型番TKW-188SDのページです。
型番TKW-188SDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ

ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ

    ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ

    ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ

      ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)

      ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)

        重量セルワーク作業台 移動式

        重量セルワーク作業台 移動式

          ガスバネ式昇降作業台(アイボリー)

          ガスバネ式昇降作業台(アイボリー)

            上下調節機能付作業台(アップダウン作業台)

            上下調節機能付作業台(アップダウン作業台)

              軽量作業台 TWTシリーズ

              軽量作業台 TWTシリーズ

                中量高さ調整作業台TKTタイプ

                中量高さ調整作業台TKTタイプ

                  油圧傾斜作業台 チルトラ

                  油圧傾斜作業台 チルトラ

                    重量高さ調整作業台TKWタイプ

                    重量高さ調整作業台TKWタイプ

                      作業台オプションキャビネット

                      作業台オプションキャビネット

                        軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                        軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                          昇降テーブル 均等荷重(kg) 120

                          昇降テーブル 均等荷重(kg) 120

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ 大阪タイユー サカエ サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 117,524円 91,024円 127,078円 48,988円 62,337円 66,166円 39,700円 59,674円 130,994円 70,349円 22,329円 31,024円 85,673円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   8日目   3日目~   10日目   4日目   18日目~   3日目~   8日目   3日目~   3日目   3日目~   19日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 ライン作業台 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台
                            奥行 (mm) 800 750 600 600 - - - - 700 800 - - 900
                            高さ (mm) 740~1040 740~1040 748~948 - 730~980 730~980 700~1000 740~1040 595~915 740~1040 - 740~940 390~800
                            均等荷重(kg) 500 300 150 200 100 100 50 400 100 500 - 200 120
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体

                            ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷物を置いたまま高さ調節は出来ますか。
                            A
                            安全性を考慮して、高さ調節の際は天板の上には何も置かないで下さい。
                            Q 今使用している作業台にペダル昇降を取り付けたいのですが可能ですか。
                            A
                            可能ですが、適用作業台のサイズが決まっておりますので、ご注意下さい。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKW-128FD
                            TKW-128SD
                            TKW-188FD
                            TKW-188Q6FD
                            TKW-188Q6SD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 天板材質 詳細タイプ 天板材質詳細 天板カラー 天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            127,438円

                            ( 140,182円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1200リノリューム張4輪車タイプサカエリュームグリーン1200×800×3875

                            117,524円

                            ( 129,276円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200スチール4輪車タイプ-サカエグリーン1200×800×3881

                            146,127円

                            ( 160,740円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1800リノリューム張4輪車タイプサカエリュームグリーン1800×800×38109

                            149,909円

                            ( 164,900円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1800リノリューム張6輪車タイプサカエリュームグリーン1800×800×38112

                            149,464円

                            ( 164,410円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800スチール6輪車タイプ-サカエグリーン1800×800×38121

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました