(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKK-127FPD
ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ ペダルショウコウイドウシキ・ケイリョウTKKタイプ

ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ TKK-127FPD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
102,184円
税込単価
112,402円

余裕のストローク300mmで用途も広がりさらに便利になったペダル昇降式の移動式...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 奥行 (mm):
    750
  • 高さ (mm):
    740~1040
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 均等耐荷重詳細(kg):
    移動時:250、昇降は250まで可能
  • カラー:
    サカエグリーン
  • キャスター:
    キャスター100φ
  • アジャスター:
    樹脂製 ネジ径:M12 P=1.75

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TKK-127FPD 解除

Loading...

TKK-127FPD の仕様・寸法情報

商品情報

オプション品一覧

作業台本体中板キャビネット
型番寸法
(間口×奥行×高さ)
カラー型番適合天板寸法カラー1段2段3段適合作業台
奥行寸法
カラー
TKK-127FPD1200×750×740~1040mmグリーンCKK-1275N1200×750mm用グリーンNKL-10BNKL-20BNKL-30B750mm用グリーン
TKK-127SPD
TKK-187FPD1800×750×740~1040mmCKK-1875N1800×750mm用
TKK-187Q6FPD
TKK-187Q6SPD
TKK-187SPD

製品特長・仕様

移動時250kg、昇降は250kgまで可能。底部にはアジャスターが付いているので、床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せる。

移動時250kg、昇降は250kgまで可能。底部にはアジャスターが付いているので、床面とのレベル調整ができ、
容易に水平が出せる。

天板面に250kgを積載したまま、らくらく昇降。ペダルを踏み込んで本体を上昇させ、らくらく移動!

天板面に250kgを積載したまま、らくらく昇降。ペダルを踏み込んで本体を上昇させ、らくらく移動!

 
上部伸縮自由。余裕のストローク300mmで作業内容に合わせた高さに変更可能。

上部伸縮自由。余裕のストローク300mmで作業内容に合わせた高さに
変更可能。

本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。必要なときいつでも手軽に移動することが可能。  ※移動時は最大20mm上昇。 100φ(半径100mm)ハードゴムキャスター自在2個、固定2個。(6輪車は自在4個、固定2個) ※自在車と固定車は組替え可能。

本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。
必要なときいつでも手軽に移動することが可能。
※移動時は最大20mm上昇。
100φ(半径100mm)ハードゴムキャスター自在2個、固定2個。
(6輪車は自在4個、固定2個)
※自在車と固定車は組替え可能。

天板断面図

TKK-127FPD/TKK-187FPD/TKK-187Q6FPD

ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ TKK-127FPD/TKK-187FPD/TKK-187Q6FPD天板断面図

TKK-127SPD/TKK-187Q6SPD/TKK-187SPD

ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ TKK-127SPD/TKK-187Q6SPD/TKK-187SPD天板断面図

使用方法・使用事例

使用事例

 脚を縮めて座り作業にも、脚を伸ばして立ち作業にも対応できる高さ調整が可能。

脚を縮めて座り作業にも、脚を伸ばして立ち作業にも対応できる高さ調整が可能。

使用方法

ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ 取扱説明書-1ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
天板材質
詳細タイプ
天板材質詳細
天板カラー
天板サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKK-127FPD

1200
リノリューム張
4輪車タイプ
サカエリューム
グリーン
1200×750×21
42

1個

102,184( 112,402円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

余裕のストローク300mmで用途も広がりさらに便利になったペダル昇降式の移動式作業台。(TKKタイプ)
【特長】
・天板面に250kgを積載したままらくらく昇降。
・ペダルを踏み込んで本体を上昇させらくらく移動。
・足でペダルを踏むだけで、固定式と移動式の2通りの使用が可能。
・作業に合わせて高さ調整も可能。
【用途】
・作業台として使用した後、台車のように次の工程にそのまま移動することも可能。
・装置台の移動が必要な現場でも使用可能。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

TKK-127FPDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプの型番TKK-127FPDのページです。
型番TKK-127FPDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ

ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ

    ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ

    ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ

      重量セルワーク作業台 移動式

      重量セルワーク作業台 移動式

        上下調節機能付作業台(アップダウン作業台)

        上下調節機能付作業台(アップダウン作業台)

          軽量作業台 TWTシリーズ

          軽量作業台 TWTシリーズ

            ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)

            ハンドル昇降式作業台 車輪付 (75MMゴムキャスター付)

              中量高さ調整作業台TKTタイプ

              中量高さ調整作業台TKTタイプ

                ガスバネ式昇降作業台(アイボリー)

                ガスバネ式昇降作業台(アイボリー)

                  昇降テーブル 均等荷重(kg) 120

                  昇降テーブル 均等荷重(kg) 120

                    ガスバネ式軽量セルワーク作業台

                    ガスバネ式軽量セルワーク作業台

                      作業台オプションキャビネット

                      作業台オプションキャビネット

                        軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                        軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                          ハンドル昇降式作業台

                          ハンドル昇降式作業台

                            メーカー サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 91,024円 117,524円 48,988円 66,166円 39,700円 127,078円 59,674円 62,337円 85,673円 35,212円 22,329円 31,024円 6,787円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目~   4日目   18日目~   8日目   3日目~   10日目   19日目   3日目   3日目   3日目~   8日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) ライン作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 昇降式作業台 ライン作業台 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台
                            奥行 (mm) 750 800 600 - - 600 - - 900 - - - -
                            高さ (mm) 740~1040 740~1040 - 730~980 700~1000 748~948 740~1040 730~980 390~800 700~950 - 740~940 -
                            均等荷重(kg) 300 500 200 100 50 150 400 100 120 - - 200 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 -

                            ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            作業台
                            評価 5.0満足度:5.02017/08/21
                            重量物(計測器、恒温槽など)を載せたまま移動ができる堅牢な構造です。
                            唯一問題点を挙げるとすれば、什器などの組立経験がない人にとって添付の組み立て説明は少しわかりにくいかもしれませんがメーカーに問い合わせると親切に教えてもらえました。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 荷物を置いたまま高さ調節は出来ますか。
                            A
                            安全性を考慮して、高さ調節の際は天板の上には何も置かないで下さい。
                            Q 今使用している作業台にペダル昇降を取り付けたいのですが可能ですか。
                            A
                            可能ですが、適用作業台のサイズが決まっておりますので、ご注意下さい。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKK
                            TKK-127SPD
                            TKK-187FPD
                            TKK-187Q6FPD
                            TKK-187Q6SPD
                            TKK-187SPD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 天板材質 詳細タイプ 天板材質詳細 天板カラー 天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------

                            91,024円

                            ( 100,126円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200スチール4輪車タイプ-サカエグリーン1200×750×2552

                            115,258円

                            ( 126,784円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800リノリューム張4輪車タイプサカエリュームグリーン1800×750×2163

                            127,008円

                            ( 139,709円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1800リノリューム張6輪車タイプサカエリュームグリーン1800×750×2166

                            119,984円

                            ( 131,982円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800スチール6輪車タイプ-サカエグリーン1800×750×2577

                            120,061円

                            ( 132,067円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1800スチール4輪車タイプ-サカエグリーン1800×750×2574

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました