(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量高さ調整作業台TKWタイプ

重量高さ調整作業台TKWタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
70,349円 ~ 92,110円
税込価格
77,384円 ~ 101,321円

高さ740~1,040mmの範囲で25mm毎に高さ調整が可能で作業に最適な高さ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

外観図

重量高さ調整作業台TKWタイプ:関連画像

TKW-128FK
幅1,200mm

重量高さ調整作業台TKWタイプ:関連画像

TKW-188SK
幅1,800mm

規格表

間口×奥行×高さ
(W×D×H)
サカエリューム天板 スチール天板 合板天板
○品番 質量 ○品番 質量 ○品番 質量
1200×800×740~1040 38941 TKW-128FK 62kg 38951 TKW-128SK 68kg 38961 TKW-128GK 57kg
1800×800×740~1040 38942 TKW-188FK 86kg 38952 TKW-188SK 95kg 38962 TKW-188GK 80kg

製品の基本仕様・特長

重量高さ調整作業台TKWタイプ:関連画像

昇降可動部

ノブボルト付金具の採用により天板からの衝撃に強く、
又、板ナットとボルトにより、ぐらつき防止の高い強度を確保しています。
例)高さH1,040~H740まで調整できる。

重量高さ調整作業台TKWタイプ:関連画像

脚部にはアジャスターが付いており、床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。

重量高さ調整作業台TKWタイプ:関連画像

上部伸縮自由(余裕のストローク300mm)

余裕のストロークで作業内容に合わせた高さ変更ができる。

重量高さ調整作業台TKWタイプ:関連画像

衝撃に強く、ぐらつきがない

ノブボルト付金具により、天板からの衝撃に強く、
又、板ナットとボルトにより、ぐらつきを防ぐ。
又、スライド脚には、ガイド穴が入っているので、
高さ調整が簡単に行える。

天板断面図

TKW-128FK/TKW-188FK

重量高さ調整作業台TKWタイプ TKW-128FK/TKW-188FK天板断面図

TKW-128GK/TKW-188GK

重量高さ調整作業台TKWタイプ TKW-128GK/TKW-188GK天板断面図

TKW-128SK/TKW-188SK

重量高さ調整作業台TKWタイプ TKW-128SK/TKW-188SK天板断面図

使用方法・使用事例

使用事例

重量高さ調整作業台TKWタイプ:関連画像

H740の場合:脚を縮めて座り作業に
H1040の場合:脚を伸ばして立作業に

使用方法

重量高さ調整作業台TKWタイプ 取扱説明書-1重量高さ調整作業台TKWタイプ 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
天板材質
天板材質詳細
天板カラー
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
スチール
-
サカエグリーン
W930×D528
1200×800×38
68

1個

70,349( 77,384円 )

3日目

1800
スチール
-
サカエグリーン
W1530×D528
1800×800×38
95

1個

92,110( 101,321円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高さ740~1,040mmの範囲で25mm毎に高さ調整が可能で作業に最適な高さに調整できる昇降式作業台。
【特長】
・余裕のストローク(300mm)で作業内容に合わせた高さ変更ができる。
・ノブボルト付き金具で天板からの衝撃に強く板ナットとボルトによりぐらつきを防ぐ。
・スライド脚に、ガイド穴が入っているので、高さ調整が簡単。
・角パイプ(構造用鋼管)を使用することで非常に堅牢でホコリを溜めない。
【用途】
・座り作業から立ち作業まで様々な場所で利用可能。
・スチール製天板タイプは油を多く使う現場に最適。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量高さ調整作業台TKWタイプ

重量高さ調整作業台TKWタイプ

    中量高さ調整作業台TKTタイプ

    中量高さ調整作業台TKTタイプ

      ボール盤台高さ調整タイプ TSB-2

      ボール盤台高さ調整タイプ TSB-2

        軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

        軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

          軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

          軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

            昇降テーブル 均等荷重(kg) 120

            昇降テーブル 均等荷重(kg) 120

              軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

              軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

                重量セルワーク作業台 移動式

                重量セルワーク作業台 移動式

                  ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ

                  ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ

                    ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ

                    ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・全面棚板付)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・全面棚板付)

                        軽量作業台 TWTシリーズ

                        軽量作業台 TWTシリーズ

                          一人用作業台 高さ調整タイプ

                          一人用作業台 高さ調整タイプ

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ 山金工業 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 70,349円 59,674円 63,726円 45,047円 68,280円 85,673円 36,876円 48,988円 91,024円 117,524円 35,828円 39,700円 60,561円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目   3日目~   4日目   19日目   4日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   18日目~   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) ライン作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            奥行 (mm) 800 - 550 750 - 900 - 600 750 800 - - 600
                            高さ (mm) 740~1040 740~1040 490~690 740~1040 - 390~800 - - 740~1040 740~1040 900~1200 700~1000 800~1000
                            均等荷重(kg) 500 400 200 300 150 120 150 200 300 500 150 50 200
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            重量高さ調整作業台TKWタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました