(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKK-157FK
軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm ケイリョウタカサチョウセイサギョウダイTKKタイプ

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm TKK-157FK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,287円
税込単価
64,116円

高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能な昇降式作業台。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TKK-157FK 解除

Loading...

TKK-157FK の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm:関連画像

TKK-127FK
高さ740~1,040mm(W1,200mm)

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm:関連画像

TKK-187SKI
高さ740~1,040 mm(W1,800mm)

規格表

間口×奥行×高さ
(W×D×H)
サカエリューム天板スチール天板ポリエステル天板
○ 品番(グリーン)○ 品番(ホワイト)質量○ 品 番質量○ 品 番質量
1200×750×740~1040038901
TKK-127FK
038904
TKK-127FKI
-
038931
TKK-127FKIV
28kg038911
TKK-127SK
038914
TKK-127SKI
38kg038924
TKK-127PKI
26kg
1500×750×740~1040038902
TKK-157FK
038905
TKK-157FKI
-
038932
TKK-157FKIV
35kg038912
TKK-157SK
038915
TKK-157SKI
45kg038925
TKK-157PKI
33kg
1800×750×740~1040038903
TKK-187FK
038906
TKK-187FKI
-
038933
TKK-187FKIV
39kg038913
TKK-187SK
038916
TKK-187SKI
50kg038926
TKK-187PKI
37kg

製品の基本仕様・特長

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm:関連画像

特許出願中

  • 昇降可動部/ノブボルト付金具の採用により天板からの衝撃に強く、
    又、板ナットとボルトにより、ぐらつき防止の高い強度を確保。
  • カンヌキは後側へ移動可能。
  • 高さ740~1,040mmの範囲で調整可能。
軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm:関連画像
  • 樹脂製アジャスターを標準装備。
  • レベル調整が容易にでき、床を傷つけることもない。
軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm:関連画像

上部伸縮自由(余裕のストローク300mm)
作業内容に合わせた高さ変更が可能。

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm:関連画像

衝撃に強く、ぐらつきがない
ノブボルト付金具により、天板からの衝撃に強く、
又、板ナットとボルトにより、ぐらつきを防ぐ。
又、スライド脚には、ガイド穴が入っているので、
高さ調整が簡単に行える。

図面

TKK-127FK/TKK-127FKI/TKK-127FKIV/TKK-127PKI/TKK-127SK/TKK-127SKI

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm TKK-127図面

TKK-157FK/TKK-157FKI/TKK-157FKIV/TKK-157PKI/TKK-157SK/TKK-157SKI

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm TKK-157図面

TKK-187FK/TKK-187FKI/TKK-187FKIV/TKK-187PKI/TKK-187SK/TKK-187SKI

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm TKK-□図面

天板断面図

TKK-127FK/TKK-127FKI/TKK-157FK/TKK-157FKI/TKK-187FK/TKK-187FKI

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm TKK-□FK/TKK-□FKI天板断面図

TKK-127FKIV/TKK-157FKIV/TKK-187FKIV

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm TKK-□FKIV天板断面図

TKK-127PKI/TKK-157PKI/TKK-187PKI

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm TKK-□PKI天板断面図

TKK-127SK/TKK-157SK/TKK-187SK

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm TKK-□SK天板断面図

TKK-127SKI/TKK-157SKI/TKK-187SKI

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm TKK-□SKI天板断面図

使用方法・使用事例

使用事例

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm:関連画像

H740mm/脚を縮めて座り作業に
H1,040mm/脚を伸ばして立作業に

使用方法

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm 取扱説明書-1軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
天板材質
天板材質詳細
カラー
天板カラー
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKK-157FK

1500
リノリューム張
サカエリューム
サカエグリーン
グリーン
W1230×D528
1500×750×21
35

1個

58,287( 64,116円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能な昇降式作業台。
【特長】
・角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない。
・作業者の身長やワークの大きさにあわせて作業台の高さを調整出来る作業デスク。
【用途】
・3PL等物流倉庫内での作業テーブルとして最適。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

TKK-157FKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mmの型番TKK-157FKのページです。
型番TKK-157FKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

    軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

    軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

        ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

        ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm 150シリーズ

          重量セルワーク作業台 移動式

          重量セルワーク作業台 移動式

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・全面棚板付)

              TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

              TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

                TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

                TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 75φ車輪付 W色

                  SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                  SAEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                    TRUSCO 高さ調節式サイドワゴン

                    TRUSCO 高さ調節式サイドワゴン

                      軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式

                      軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式

                        TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1500X750 2段引出付 W色

                        TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1500X750 2段引出付 W色

                          TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色

                          TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1800X600 1段引出付 W色

                            メーカー サカエ サカエ 山金工業 山金工業 サカエ 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 45,047円 59,799円 29,600円 27,032円 48,988円 34,048円 48,062円 49,728円 48,210円 26,512円 37,671円 80,417円 59,512円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   4日目   4日目~   1日目   3日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) ライン作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            奥行 (mm) 750 750 - - 600 - 750 600 - 486・546 - 750 600
                            高さ (mm) 740~1040 725~925 600~900 600~900 - 600~900 718~1018 718~1018 719~1019 650~850 600~800 650~950 650~950
                            均等荷重(kg) 300 200 150 150 200 150 80 80 80 50 200 150 150
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKK-127PKI
                            TKK-127SK
                            TKK-127SKI
                            TKK-157FKI
                            TKK-157FKIV
                            TKK-157PKI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 天板材質 天板材質詳細 カラー 天板カラー 内寸
                            (mm)
                            天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            45,047円

                            ( 49,552円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200ポリ化粧-アイボリーアイボリーW930×D5281200×750×2126

                            46,658円

                            ( 51,324円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200スチール-サカエグリーンサカエグリーンW930×D5281200×750×2538

                            46,658円

                            ( 51,324円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200スチール-アイボリーアイボリーW930×D5281200×750×2538

                            58,287円

                            ( 64,116円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1500リノリューム張サカエリュームアイボリーグリーンW1230×D5281500×750×2135

                            58,287円

                            ( 64,116円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1500リノリューム張サカエリュームアイボリーホワイトW1230×D5281500×750×2135

                            57,945円

                            ( 63,740円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1500ポリ化粧-アイボリーアイボリーW1230×D5281500×750×2133

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました