(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCP-096
一人用作業台 高さ調整タイプ ヒトリヨウサギョウダイ タカサチョウセイタイプ

一人用作業台 高さ調整タイプ TCP-096

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
60,561円
税込単価
66,617円

角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため堅牢でホコリが溜まらない昇降式作業台。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TCP-096 解除

Loading...

TCP-096 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

一人用作業台 高さ調整タイプ:関連画像

TCP-096、TCP-096I、TCP-096IVの寸法
写真:TCP-096I

一人用作業台 高さ調整タイプ:関連画像

TCP-126、TCP-126I、TCP-126IVの寸法
写真:TCP-126

一人用作業台 高さ調整タイプ:関連画像

TCP-096T、TCP-096TI、TCP-096TIVの寸法
写真:TCP-096T

一人用作業台 高さ調整タイプ:関連画像

TCP-126T、TCP-126TI、TCP-126TIVの寸法
写真:TCP-126TIV

一人用作業台 高さ調整タイプ:関連画像

TCP-096A、TCP-096AI、TCP-096AIV、TCP-096B、TCP-096BI、TCP-096BIVの寸法
写真例: TCP-096AI(鍵付き)

一人用作業台 高さ調整タイプ:関連画像

TCP-126A、TCP-126AI、TCP-126AIV、TCP-126B、TCP-126BI、TCP-126BIVの寸法
写真:TCP-126B(鍵付き)

製品の基本仕様・特長

間口×奥行×高さサカエリューム天板質量
○品番
(グリーン)
○品番
(ホワイト)
900×600×800~1000038301
TCP-096
-39kg
038311
TCP-096I
038331
TCP-096IV
間口×奥行×高さサカエリューム天板質量
○品番
(グリーン)
○品番
(ホワイト)
1200×600×800~1000038305
TCP-126
-42kg
038315
TCP-126I
038335
TCP-126IV

中棚付(均等耐荷重 50kg)

間口×奥行×高さサカエリューム天板質量
○品番
(グリーン)
○品番
(ホワイト)
900×600×800~1000038302
TCP-096T
-42kg
038312
TCP-096TI
038332
TCP-096TIV
間口×奥行×高さサカエリューム天板質量
○品番
(グリーン)
○品番
(ホワイト)
1200×600×800~1000038306
TCP-126T
-46kg
038316
TCP-126TI
038336
TCP-126TIV

引出し1段付、引出し2段付

間口×奥行×高さ引出しサカエリューム天板質量
○品番
(グリーン)
○品番
(ホワイト)
900×600×800~10001段038303
TCP-096A
-44kg
038313
TCP-096AI
038333
TCP-096AIV
2段038307
TCP-096B
-49kg
038317
TCP-096BI
038337
TCP-096BIV
間口×奥行×高さ引出しサカエリューム天板質量
○品番
(グリーン)
○品番
(ホワイト)
1200×600×800~10001段038304
TCP-126A
-47kg
038314
TCP-126AI
038334
TCP-126AIV
2段038308
TCP-126B
-52kg
038318
TCP-126BI
038338
TCP-126BIV

図面

TCP-096/TCP-096I/TCP-096IV

一人用作業台 高さ調整タイプ TCP-096/TCP-096I/TCP-096IV図面

TCP-096A/TCP-096AI/TCP-096AIV

一人用作業台 高さ調整タイプ TCP-096A/TCP-096AI/TCP-096AIV図面

TCP-096B/TCP-096BI/TCP-096BIV

一人用作業台 高さ調整タイプ TCP-096B/TCP-096BI/TCP-096BIV図面

TCP-096T/TCP-096TI/TCP-096TIV

一人用作業台 高さ調整タイプ TCP-096T/TCP-096TI/TCP-096TIV図面

TCP-126/TCP-126I/TCP-126IV

一人用作業台 高さ調整タイプ TCP-126/TCP-126I/TCP-126IV図面

TCP-126A/TCP-126AI/TCP-126AIV

一人用作業台 高さ調整タイプ TCP-126A/TCP-126AI/TCP-126AIV図面

TCP-126B/TCP-126BI/TCP-126BIV

一人用作業台 高さ調整タイプ TCP-126B/TCP-126BI/TCP-126BIV図面

TCP-126T/TCP-126TI/TCP-126TIV

一人用作業台 高さ調整タイプ TCP-126T/TCP-126TI/TCP-126TIV図面

天板断面図

TCP-096/TCP-096A/TCP-096AI/TCP-096B/TCP-096BI/TCP-096I/TCP-096T/TCP-096TI/TCP-126/TCP-126A/TCP-126AI/TCP-126B/
TCP-126BI/TCP-126I/TCP-126T/TCP-126TI

一人用作業台 高さ調整タイプ TCP-□天板断面図

TCP-096AIV/TCP-096BIV/TCP-096IV/TCP-096TIV/TCP-126AIV/TCP-126BIV/TCP-126IV/TCP-126TIV

一人用作業台 高さ調整タイプ TCP-□IV天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

一人用作業台 高さ調整タイプ 取扱説明書-1一人用作業台 高さ調整タイプ 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
詳細タイプ
均等耐荷重詳細(kg)
カラー
天板カラー
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
質量(kg)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCP-096

900
中棚、引出しなし
-
サカエグリーン
グリーン
W630×D448×H555
900×600×21
39
-

1個

60,561( 66,617円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため堅牢でホコリが溜まらない昇降式作業台。
【特長】
・一人で作業する為に設計された手頃なサイズの高さ調整が可能な作業台。
・固定式、移動式、座り作業用、立ち作業用と種類も豊富でニーズに合ったものを選べる。
・高さ調節が可能な為、背の高い男性でも使用可能。
【用途】
・軽量の分析器具台・装置台・小物組立台等狭いスペースで利用可能。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

TCP-096で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一人用作業台 高さ調整タイプの型番TCP-096のページです。
型番TCP-096に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一人用作業台 高さ調整タイプ

一人用作業台 高さ調整タイプ

    軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)

    軽量 高さ調整作業台(高さ800~1000mm)

      軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式

      軽量高さ調整作業台TKK6タイプ 組立式

        サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ

        サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ

          軽量高さ調整作業台(パールホワイト) 高さ 800~1000mm

          軽量高さ調整作業台(パールホワイト) 高さ 800~1000mm

            重量セルワーク作業台 移動式

            重量セルワーク作業台 移動式

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・半面棚板付き)

                軽量セルワーク作業台

                軽量セルワーク作業台

                  軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

                  軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

                    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)

                      TRUSCO 高さ調節式サイドワゴン

                      TRUSCO 高さ調節式サイドワゴン

                        軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

                        軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

                          TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

                          TRUSCO RAEM型高さ調整作業台 1500X750 75φ車輪付 W色

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 山金工業 サカエ サカエ 山金工業 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 60,561円 39,094円 37,671円 32,262円 37,459円 48,988円 29,600円 21,846円 45,047円 26,160円 26,512円 59,799円 48,062円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   1日目   3日目~   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) ライン作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) ライン作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            奥行 (mm) 600 - - - - 600 - - 750 - 486・546 750 750
                            高さ (mm) 800~1000 800~1000 600~800 800~1000 800~1000 - 600~900 - 740~1040 600~900 650~850 725~925 718~1018
                            均等荷重(kg) 200 200 200 - 200 200 150 - 300 200 50 200 80
                            天板材質 リノリューム張 リノリューム張 リノリューム張 - ポリ化粧 ポリ化粧 メラミン化粧 - - - スチール - リノリューム張

                            一人用作業台 高さ調整タイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品検査、作業台に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/22
                            座った状態の作業台が多い中で
                            立った状態で簡単な検査、作業を行うのに高さ調整が出来
                            立った状態の丁度良い高さに合わせる事が出来るので良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCP-096A
                            TCP-096AI
                            TCP-096AIV
                            TCP-096B
                            TCP-096BI
                            TCP-096BIV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 詳細タイプ 均等耐荷重詳細
                            (kg)
                            カラー 天板カラー 内寸
                            (mm)
                            天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)
                            仕様

                            73,460円

                            ( 80,806円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900引出し1段付引出し1段あたり30サカエグリーングリーンW630×D448×H555900×600×2144引出しカギ付

                            73,460円

                            ( 80,806円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900引出し1段付引出し1段あたり30アイボリーグリーンW630×D448×H555900×600×2144引出しカギ付

                            73,460円

                            ( 80,806円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900引出し1段付引出し1段あたり30アイボリーホワイトW630×D448×H555900×600×2144引出しカギ付

                            74,764円

                            ( 82,240円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900引出し2段付引出し1段あたり30サカエグリーングリーンW630×D448×H555900×600×2149引出しカギ付

                            74,764円

                            ( 82,240円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900引出し2段付引出し1段あたり30アイボリーグリーンW630×D448×H555900×600×2149引出しカギ付

                            74,764円

                            ( 82,240円 )
                            1個 -

                            3日目

                            900引出し2段付引出し1段あたり30アイボリーホワイトW630×D448×H555900×600×2149引出しカギ付

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました