(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一人用作業台オプション中棚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一人用作業台オプション中棚

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,024円 ~ 5,614円
税込価格
4,426円 ~ 6,175円

一人用作業台CPタイプの中棚。 【特長】 ・材質はスチール製、粉体塗装。 ・W...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

この商品の特長

CP - 09NTの外観

CP - 09NTの外観
適合天板寸法 : 900×600mm用
 カラー : グリーン

CP - 12NTIの外観

CP - 12NTIの外観
適合天板寸法 :1,200×600mm用
カラー : アイボリー

使用方法

商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
適応サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
サカエグリーン
適合天板寸法:900×600用
1枚

4個

4,024( 4,426円 )

3日目

アイボリー
適合天板寸法:900×600用
1枚

4個

4,024( 4,426円 )

3日目

サカエグリーン
適合天板寸法:1200×600用
1枚

4個

5,614( 6,175円 )

3日目

アイボリー
適合天板寸法:1200×600用
1枚

4個

5,614( 6,175円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一人用作業台CPタイプの中棚。
【特長】
・材質はスチール製、粉体塗装。
・W900×D600用、W1,200×D600用がある。
・色はグリーン、アイボリーの2種類。
【用途】
・足元に荷物等を置く場合に使用。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一人用作業台オプション中棚

一人用作業台オプション中棚

    ワゴン用マット 平板・ピラミッド

    ワゴン用マット 平板・ピラミッド

      作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

      作業台用オプション中板(中量用 アイボリー・サカエグリーン)

        作業台用ビニールマット

        作業台用ビニールマット

          ワゴン用マット 平板・ピラミッド コーナーカットタイプ

          ワゴン用マット 平板・ピラミッド コーナーカットタイプ

            作業台用オプション 固定棚(パールホワイト)

            作業台用オプション 固定棚(パールホワイト)

              作業台用オプション中板(ダークグレー)

              作業台用オプション中板(ダークグレー)

                作業台用ゴムマット

                作業台用ゴムマット

                  重量用天板

                  重量用天板

                    下棚 AELT型

                    下棚 AELT型

                      軽量用天板

                      軽量用天板

                        OS ワークベンチ用引出し

                        OS ワークベンチ用引出し

                          薄型引出し UDC型

                          薄型引出し UDC型

                            メーカー サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ 大阪製罐 トラスコ中山
                            通常価格 4,024円 1,723円 3,456円 6,087円 1,993円 9,224円 3,456円 15,213円 20,906円 5,564円 11,577円 20,666円 13,266円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   3日目   9日目   1日目   3日目   3日目   1日目~   3日目~   4日目   3日目   8日目   4日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント マット張作業台 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント マット張作業台 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            内容量 1枚 - 1枚 - - 1枚 1枚 - 1枚 - 1枚 - -

                            一人用作業台オプション中棚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました