(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKT-097S
中量高さ調整作業台TKTタイプ チュウリョウタカサチョウセイサギョウダイTKTタイプ

中量高さ調整作業台TKTタイプ TKT-097S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,557円
税込単価
68,813円

作業の最適な高さに調整可能な昇降式作業台。【特長】・脚部伸縮自由。(余裕のスト...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

型番

TKT-097S 解除

Loading...

TKT-097S の仕様・寸法情報

商品情報

オプション品一覧

作業台本体中板キャビネット耐震固定金具
固定金具2個
ロックナット2個
型番寸法
(間口×奥行×高さ)
カラー型番適合天板寸法カラー1段2段3段適合作業台
奥行寸法
カラー
TKT-096S900×600×740~1040mmグリーンCKK-9060KTN900×600mm用グリーンNKL-11ANKL-22ANKL-33A600mm用グリーンAJ-FSKM16
TKT-097S900×750×740~1040mmCKK-9075N900×750mm用NKL-11BNKL-22BNKL-33B750mm用
TKT-126S1200×600×740~1040mmCKK-1260KTN1200×600mm用NKL-11ANKL-22ANKL-33A600mm用
TKT-127S1200×750×740~1040mmCKK-1275N1200×750mm用NKL-11BNKL-22BNKL-33B750mm用
TKT-157S1500×750×740~1040mmCKK-1575N1500×750mm用
TKT-187S1800×750×740~1040mmCKK-1875N1800×750mm用
TKT-189S1800×900×740~1040mmCKK-1890N1800×900mm用NKL-11CNKL-22CNKL-33C900mm用

製品特長・仕様

ノブボルト付金具の採用により天板からの衝撃に強く、板ナットとボルトにより、ぐらつき防止の高い強度を確保。 脚部にはアジャスターが付いているので床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せる。特許出願中。

ノブボルト付金具の採用により天板からの衝撃に強く、板ナットとボルトにより、ぐらつき防止の高い強度を確保。
脚部にはアジャスターが付いているので床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せる。特許出願中。

 
余裕のストロークで作業内容に合わせた高さに変更できる。

余裕のストロークで作業内容に合わせた高さに変更
できる。

ノブボルト付金具の採用により天板からの衝撃に強く、また、板ナットとボルトにより、ぐらつき防止の高い強度を確保。

ノブボルト付金具の採用により天板からの衝撃に強く、
また、板ナットとボルトにより、ぐらつき防止の高い強度
を確保。

オプションのコボレ止めで小物等が天板から落下するのを防ぐことが可能。天板に差し込んでノブで締めるだけの簡単取り付け。

オプションのコボレ止めで小物等が天板から落下するのを防ぐことが可能。天板に差し込んでノブで締めるだけの簡単取り付け。

図面

TKT-096S

中量高さ調整作業台TKTタイプ TKT-096S図面

TKT-097S

中量高さ調整作業台TKTタイプ TKT-097S図面

TKT-126S

中量高さ調整作業台TKTタイプ TKT-126S図面

TKT-127S

中量高さ調整作業台TKTタイプ TKT-127S図面

TKT-157S

中量高さ調整作業台TKTタイプ TKT-157S図面

TKT-187S

中量高さ調整作業台TKTタイプ TKT-187S図面

TKT-189S

中量高さ調整作業台TKTタイプ TKT-189S図面

天板断面図

TKT-096S/TKT-097S/TKT-126S/TKT-127S/TKT-157S/TKT-187S/TKT-189S

中量高さ調整作業台TKTタイプ 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

中量高さ調整作業台TKTタイプ 取扱説明書-1中量高さ調整作業台TKTタイプ 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
天板カラー
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKT-097S

900
750
スチール
-
サカエグリーン
W630×D528
900×750×25
36

1個

62,557( 68,813円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業の最適な高さに調整可能な昇降式作業台。
【特長】
・脚部伸縮自由。(余裕のストローク300mm)
・高さ740〜1,040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能。
【用途】
・座り作業から立ち作業までフレキシブルに対応可能なワークテーブル。
・スチール製天板タイプも用意しており、油を多く使う現場にも適している。

(i)ご注意

  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。

TKT-097Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中量高さ調整作業台TKTタイプの型番TKT-097Sのページです。
型番TKT-097Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量高さ調整作業台TKTタイプ

中量高さ調整作業台TKTタイプ

    重量高さ調整作業台TKWタイプ

    重量高さ調整作業台TKWタイプ

      軽量高さ調整作業台TKK9タイプ

      軽量高さ調整作業台TKK9タイプ

        ハンドル昇降式作業台

        ハンドル昇降式作業台

          ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ

          ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ

            重量セルワーク作業台 移動式

            重量セルワーク作業台 移動式

              ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ

              ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ

                ハンドル昇降式軽量作業台

                ハンドル昇降式軽量作業台

                  軽量高さ調整作業台(パールホワイト) 高さ 800~1000mm

                  軽量高さ調整作業台(パールホワイト) 高さ 800~1000mm

                    軽量作業台 TWTシリーズ

                    軽量作業台 TWTシリーズ

                      軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

                      軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

                        軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm

                        軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm

                          軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                          軽量高さ調整作業台TKSタイプ

                            メーカー サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ
                            通常価格 59,674円 70,349円 36,293円 6,787円 91,024円 48,988円 117,524円 153,522円 37,459円 39,700円 68,280円 32,329円 31,024円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   8日目   3日目   3日目~   3日目~   8日目   3日目~   18日目~   4日目   3日目   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) ライン作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740~1040 740~1040 900~1100 - 740~1040 - 740~1040 700~900 800~1000 700~1000 - 740~940 740~940
                            均等荷重(kg) 400 500 200 - 300 200 500 300 200 50 150 200 200
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 - 組立式 組立式 組立式 完成品 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            中量高さ調整作業台TKTタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 高さ調整の方法を教えて下さい。
                            A
                            脚部についているボルトを緩めて、脚をスライドさせながら調整してください。任意の位置で位置決め金具を取り付け、ボルトとノブボルトを締め固定します。25mmピッチでの調整が可能です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKT-096S
                            TKT-126S
                            TKT-127S
                            TKT-157S
                            TKT-187S
                            TKT-189S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細 天板カラー 内寸
                            (mm)
                            天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            59,674円

                            ( 65,641円 )
                            1個 -

                            10日目

                            900600スチール-サカエグリーンW630×D400900×600×2534

                            64,269円

                            ( 70,696円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200600スチール-サカエグリーンW930×D4001200×600×2541

                            73,810円

                            ( 81,191円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1200750スチール-サカエグリーンW930×D5281200×750×2544

                            76,845円

                            ( 84,530円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500750スチール-サカエグリーンW1230×D5281500×750×2548

                            83,821円

                            ( 92,203円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800750スチール-サカエグリーンW1530×D5281800×750×2554

                            97,233円

                            ( 106,956円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800900スチール-サカエグリーンW1530×D6781800×900×2561

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました