(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,293円 ~ 68,095円
税込価格
39,922円 ~ 74,905円

高さ900~1,100mmの範囲で任意の高さに調整可能な昇降式作業台。【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定52件の候補があります。

Loading...

商品情報

オプション品一覧

作業台本体中板キャビネットキャスター移動脚転倒防止金具
固定金具2個
ロックナット4個
耐震固定金具
固定金具2個
ロックナット2個
型番寸法
(間口×奥行×高さ)
カラー型番適合天板寸法カラー1段2段3段適合作業台
奥行寸法
カラーゴム車
(径75φ)
ゴム車
(径100φ)
ナイロンウレタン車
(径75φ)
ナイロンウレタン車
(径100φ)
自在車2個
固定脚2個
スライド脚2本
TKK9-096F900×600×900~1100mmグリーンCKK-9060N900×600mm用グリーンNKL-S10ANKL-S20ANKL-S30A600mm用グリーンCK-75CSCK-100CSST-75CSST-100CSTKK-100CSTKK-100KCSAJ-TBKAJ-FSK
TKK9-096S
TKK9-096FIVアイボリーCKK-9060NIアイボリーNKL-S10IANKL-S20IANKL-S30IAアイボリーTKK-100CSITKK-100KCSI
TKK9-096PI
TKK9-096SI
TKK9-097F900×750×900~1100mmグリーンCKK-9075N900×750mm用グリーンNKL-S10BNKL-S20BNKL-S30B750mm用グリーンTKK-100CSTKK-100KCS
TKK9-097S
TKK9-097FIVアイボリーCKK-9075NIアイボリーNKL-S10IBNKL-S20IBNKL-S30IBアイボリーTKK-100CSITKK-100KCSI
TKK9-097PI
TKK9-097SI
TKK9-126F1200×600×900~1100mmグリーンCKK-1260N1200×600mm用グリーンNKL-S10ANKL-S20ANKL-S30A600mm用グリーンTKK-100CSTKK-100KCS
TKK9-126S
TKK9-126FIVアイボリーCKK-1260NIアイボリーNKL-S10IANKL-S20IANKL-S30IAアイボリーTKK-100CSITKK-100KCSI
TKK9-126PI
TKK9-126SI
TKK9-127F1200×750×900~1100mmグリーンCKK-1275N1200×750mm用グリーンNKL-S10BNKL-S20BNKL-S30B750mm用グリーンTKK-100CSTKK-100KCS
TKK9-127S
TKK9-127FIVアイボリーCKK-1275NIアイボリーNKL-S10IBNKL-S20IBNKL-S30IBアイボリーTKK-100CSITKK-100KCSI
TKK9-127PI
TKK9-127SI
TKK9-129F1200×900×900~1100mmグリーンCKK-1290N1200×900mm用グリーンNKL-S10CNKL-S20CNKL-S30C900mm用グリーンTKK-100CSTKK-100KCS
TKK9-129FIVアイボリーCKK-1290NIアイボリーNKL-S10ICNKL-S20ICNKL-S30ICアイボリーTKK-100CSITKK-100KCSI
TKK9-156F1500×600×900~1100mmグリーンCKK-1560N1500×600mm用グリーンNKL-S10ANKL-S20ANKL-S30A600mm用グリーンTKK-100CSTKK-100KCS
TKK9-156S
TKK9-156FIVアイボリーCKK-1560NIアイボリーNKL-S10IANKL-S20IANKL-S30IAアイボリーTKK-100CSITKK-100KCSI
TKK9-156PI
TKK9-156SI
TKK9-157F1500×750×900~1100mmグリーンCKK-1575N1500×750mm用グリーンNKL-S10BNKL-S20BNKL-S30B750mm用グリーンTKK-100CSTKK-100KCS
TKK9-157S
TKK9-157FIVアイボリーCKK-1575NIアイボリーNKL-S10IBNKL-S20IBNKL-S30IBアイボリーTKK-100CSITKK-100KCSI
TKK9-157PI
TKK9-157SI
TKK9-159F1500×900×900~1100mmグリーンCKK-1590KTN1500×900mm用グリーンNKL-S10CNKL-S20CNKL-S30C900mm用グリーンTKK-100CSTKK-100KCS
TKK9-159FIVアイボリーCKK-1590KTNIアイボリーNKL-S10ICNKL-S20ICNKL-S30ICアイボリーTKK-100CSITKK-100KCSI
TKK9-186F1800×600×900~1100mmグリーンCKK-1860N1800×600mm用グリーンNKL-S10ANKL-S20ANKL-S30A600mm用グリーンTKK-100CSTKK-100KCS
TKK9-186S
TKK9-186FIVアイボリーCKK-1860NIアイボリーNKL-S10IANKL-S20IANKL-S30IAアイボリーTKK-100CSITKK-100KCSI
TKK9-186PI
TKK9-186SI
TKK9-187F1800×750×900~1100mmグリーンCKK-1875N1800×750mm用グリーンNKL-S10BNKL-S20BNKL-S30B750mm用グリーンTKK-100CSTKK-100KCS
TKK9-187S
TKK9-187FIVアイボリーCKK-1875NIアイボリーNKL-S10IBNKL-S20IBNKL-S30IBアイボリーTKK-100CSITKK-100KCSI
TKK9-187PI
TKK9-187SI
TKK9-189F1800×900×900~1100mmグリーンCKK-1890N1800×900mm用グリーンNKL-S10CNKL-S20CNKL-S30C900mm用グリーンTKK-100CSTKK-100KCS
TKK9-189S
TKK9-189FIVアイボリーCKK-1890NIアイボリーNKL-S10ICNKL-S20ICNKL-S30ICアイボリーTKK-100CSITKK-100KCSI
TKK9-189PI
TKK9-189SI

製品特長・仕様

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用。非常に堅牢でしかもホコリが溜まらない。板ナットの採用により固定脚とスライド脚の締め付け強度は万全。特許出願中。

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用。非常に堅牢でしかもホコリが溜まらない。板ナットの採用により固定脚とスライド脚の締め付け強度は万全。特許出願中。

 
脚部伸縮自由。

脚部伸縮自由。

脚部には目盛りが入っているため、簡単に調節可能。樹脂製アジャスターを標準装備。 レベル調整が容易にでき、床を傷つけない。

脚部には目盛りが入っているため、簡単に調節可能。
樹脂製アジャスターを標準装備。
レベル調整が容易にでき、床を傷つけない。

左図: 移動脚を用いる事によって1人で簡単に作業台を移動させることができる。 右図: 片側の脚フレームに取付けることによって、移動式としても固定式としても幅広く使える。

左図: 移動脚を用いる事によって1人で簡単に作業台を移動させることができる。
右図: 片側の脚フレームに取付けることによって、移動式としても固定式としても幅広く使える。

図面

TKK9-096F/TKK9-096FIV/TKK9-096PI/TKK9-096S/TKK9-096SI

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ TKK9-096図面

TKK9-097F/TKK9-097FIV/TKK9-097PI/TKK9-097S/TKK9-097SI

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ TKK9-097図面

TKK9-126F/TKK9-126FIV/TKK9-126PI/TKK9-126S/TKK9-126SI

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ TKK9-126図面

TKK9-127F/TKK9-127FIV/TKK9-127PI/TKK9-127S/TKK9-127SI

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ TKK9-127図面

TKK9-129F/TKK9-129FIV

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ TKK9-129図面

TKK9-156F/TKK9-156FIV/TKK9-156PI/TKK9-156S/TKK9-156SI

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ TKK9-156図面

TKK9-157F/TKK9-157FIV/TKK9-157PI/TKK9-157S/TKK9-157SI

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ TKK9-157図面

TKK9-159F/TKK9-159FIV

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ TKK9-159図面

TKK9-186F/TKK9-186FIV/TKK9-186PI/TKK9-186S/TKK9-186SI

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ TKK9-186図面

TKK9-187F/TKK9-187FIV/TKK9-187PI/TKK9-187S/TKK9-187SI

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ TKK9-187図面

TKK9-189F/TKK9-189FIV/TKK9-189PI/TKK9-189S/TKK9-189SI

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ TKK9-189図面

天板断面図

TKK9-096F/TKK9-097F/TKK9-126F/TKK9-127F/TKK9-129F/TKK9-156F/TKK9-157F/TKK9-159F/TKK9-186F/TKK9-187F/TKK9-189F

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ TKK9-□F天板断面図

TKK9-096FIV/TKK9-097FIV/TKK9-126FIV/TKK9-127FIV/TKK9-129FIV/TKK9-156FIV/TKK9-157FIV/TKK9-159FIV/TKK9-186FIV/TKK9-187FIV/
TKK9-189FIV

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ TKK9-□FIV天板断面図

TKK9-096PI/TKK9-097PI/TKK9-126PI/TKK9-127PI/TKK9-156PI/TKK9-157PI/TKK9-186PI/TKK9-187PI/TKK9-189PI

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ TKK9-□PI天板断面図

TKK9-096S/TKK9-097S/TKK9-126S/TKK9-127S/TKK9-156S/TKK9-157S/TKK9-186S/TKK9-187S/TKK9-189S

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ TKK9-□S天板断面図

TKK9-096SI/TKK9-097SI/TKK9-126SI/TKK9-127SI/TKK9-156SI/TKK9-157SI/TKK9-186SI/TKK9-187SI/TKK9-189SI

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ TKK9-□SI天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 取扱説明書-1軽量高さ調整作業台TKK9タイプ 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
カラー
天板カラー
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
JANコード
天板厚
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
600
リノリューム張
サカエリューム
サカエグリーン
グリーン
W630×D448
900×600×21
-
21mm
25

1個

39,187( 43,106円 )

3日目

900
600
リノリューム張
サカエリューム
アイボリー
ホワイト
W630×D448
900×600×21
-
21mm
25

1個

39,187( 43,106円 )

3日目

900
600
ポリ化粧
-
アイボリー
アイボリー
W630×D448
900×600×21
-
21mm
23

1個

36,293( 39,922円 )

5日目

900
600
スチール
-
サカエグリーン
サカエグリーン
W630×D448
900×600×25
-
25mm
30

1個

37,364( 41,100円 )

3日目

900
600
スチール
-
アイボリー
アイボリー
W630×D448
900×600×25
-
25mm
30

1個

37,364( 41,100円 )

3日目

900
750
リノリューム張
サカエリューム
サカエグリーン
グリーン
W630×D528
900×750×21
-
21mm
27

1個

49,377( 54,315円 )

3日目

900
750
リノリューム張
サカエリューム
アイボリー
ホワイト
W630×D528
900×750×21
-
21mm
27

1個

50,904( 55,994円 )

3日目

900
750
ポリ化粧
-
アイボリー
アイボリー
W630×D528
900×750×21
-
21mm
25

1個

40,999( 45,099円 )

3日目

900
750
スチール
-
サカエグリーン
サカエグリーン
W630×D528
900×750×25
-
25mm
34

1個

42,458( 46,704円 )

3日目

900
750
スチール
-
アイボリー
アイボリー
W630×D528
900×750×25
-
25mm
34

1個

42,458( 46,704円 )

3日目

900
900
リノリューム張
サカエリューム
サカエグリーン
グリーン
W630×D678
900×900×21
4549347151571
21mm
30

1個

50,431( 55,474円 )

3日目

1200
600
リノリューム張
サカエリューム
サカエグリーン
グリーン
W930×D448
1200×600×21
-
21mm
27

1個

42,871( 47,158円 )

3日目

1200
600
リノリューム張
サカエリューム
アイボリー
ホワイト
W930×D448
1200×600×21
-
21mm
27

1個

44,197( 48,617円 )

10日目

1200
600
ポリ化粧
-
アイボリー
アイボリー
W930×D448
1200×600×21
-
21mm
25

1個

41,506( 45,657円 )

3日目

1200
600
スチール
-
サカエグリーン
サカエグリーン
W930×D448
1200×600×25
-
25mm
36

1個

43,247( 47,572円 )

3日目

1200
600
スチール
-
アイボリー
アイボリー
W930×D448
1200×600×25
-
25mm
36

1個

43,247( 47,572円 )

3日目

1200
750
リノリューム張
サカエリューム
サカエグリーン
グリーン
W930×D528
1200×750×21
-
21mm
29

1個

56,124( 61,736円 )

3日目

1200
750
リノリューム張
サカエリューム
アイボリー
ホワイト
W930×D528
1200×750×21
-
21mm
29

1個

56,124( 61,736円 )

3日目

1200
750
ポリ化粧
-
アイボリー
アイボリー
W930×D528
1200×750×21
-
21mm
27

1個

50,595( 55,655円 )

3日目

1200
750
スチール
-
サカエグリーン
サカエグリーン
W930×D528
1200×750×25
-
25mm
39

1個

52,274( 57,501円 )

3日目

1200
750
スチール
-
アイボリー
アイボリー
W930×D528
1200×750×25
-
25mm
39

1個

52,274( 57,501円 )

3日目

1200
900
リノリューム張
サカエリューム
サカエグリーン
グリーン
W930×D678
1200×900×21
-
21mm
31

1個

51,899( 57,089円 )

3日目

1200
900
リノリューム張
サカエリューム
アイボリー
ホワイト
W930×D678
1200×900×21
-
21mm
31

1個

55,473( 61,020円 )

3日目

1200
900
ポリ化粧
-
アイボリー
アイボリー
W930×D678
1200×900×21
4549347151557
21mm
29

1個

49,786( 54,765円 )

3日目

1500
600
リノリューム張
サカエリューム
サカエグリーン
グリーン
W1230×D448
1500×600×21
-
21mm
31

1個

59,965( 65,962円 )

3日目

1500
600
リノリューム張
サカエリューム
アイボリー
ホワイト
W1230×D448
1500×600×21
-
21mm
31

1個

59,965( 65,962円 )

3日目

1500
600
ポリ化粧
-
アイボリー
アイボリー
W1230×D448
1500×600×21
-
21mm
29

1個

52,063( 57,269円 )

3日目

1500
600
スチール
-
サカエグリーン
サカエグリーン
W1230×D448
1500×600×25
-
25mm
42

1個

55,214( 60,735円 )

3日目

1500
600
スチール
-
アイボリー
アイボリー
W1230×D448
1500×600×25
-
25mm
42

1個

55,214( 60,735円 )

3日目

1500
750
リノリューム張
サカエリューム
サカエグリーン
グリーン
W1230×D528
1500×750×21
-
21mm
36

1個

59,609( 65,570円 )

3日目

1500
750
リノリューム張
サカエリューム
アイボリー
ホワイト
W1230×D528
1500×750×21
-
21mm
36

1個

59,609( 65,570円 )

3日目

1500
750
ポリ化粧
-
アイボリー
アイボリー
W1230×D528
1500×750×21
-
21mm
34

1個

58,143( 63,957円 )

5日目

1500
750
スチール
-
サカエグリーン
サカエグリーン
W1230×D528
1500×750×25
-
25mm
46

1個

60,058( 66,064円 )

3日目

1500
750
スチール
-
アイボリー
アイボリー
W1230×D528
1500×750×25
-
25mm
46

1個

60,058( 66,064円 )

3日目

1500
900
リノリューム張
サカエリューム
サカエグリーン
グリーン
W1230×D678
1500×900×21
-
21mm
42

1個

62,544( 68,798円 )

3日目

1500
900
リノリューム張
サカエリューム
アイボリー
ホワイト
W1230×D678
1500×900×21
-
21mm
42

1個

62,544( 68,798円 )

3日目

1500
900
ポリ化粧
-
アイボリー
アイボリー
W1230×D678
1500×900×21
4549347151564
21mm
40

1個

55,968( 61,565円 )

3日目

1800
600
リノリューム張
サカエリューム
サカエグリーン
グリーン
W1530×D448
1800×600×21
-
21mm
35

1個

63,112( 69,423円 )

3日目

1800
600
リノリューム張
サカエリューム
アイボリー
ホワイト
W1530×D448
1800×600×21
-
21mm
35

1個

63,112( 69,423円 )

3日目

1800
600
ポリ化粧
-
アイボリー
アイボリー
W1530×D448
1800×600×21
-
21mm
33

1個

59,518( 65,470円 )

3日目

1800
600
スチール
-
サカエグリーン
サカエグリーン
W1530×D448
1800×600×25
-
25mm
48

1個

63,006( 69,307円 )

3日目

1800
600
スチール
-
アイボリー
アイボリー
W1530×D448
1800×600×25
-
25mm
48

1個

63,006( 69,307円 )

3日目

1800
750
リノリューム張
サカエリューム
サカエグリーン
グリーン
W1530×D528
1800×750×21
-
21mm
40

1個

61,989( 68,188円 )

3日目

1800
750
リノリューム張
サカエリューム
アイボリー
ホワイト
W1530×D528
1800×750×21
-
21mm
40

1個

61,989( 68,188円 )

3日目

1800
750
ポリ化粧
-
アイボリー
アイボリー
W1530×D528
1800×750×21
-
21mm
38

1個

60,190( 66,209円 )

3日目

1800
750
スチール
-
サカエグリーン
サカエグリーン
W1530×D528
1800×750×25
-
25mm
51

1個

63,362( 69,698円 )

3日目

1800
750
スチール
-
アイボリー
アイボリー
W1530×D528
1800×750×25
-
25mm
51

1個

63,362( 69,698円 )

3日目

1800
900
リノリューム張
サカエリューム
サカエグリーン
グリーン
W1530×D678
1800×900×21
-
21mm
46

1個

66,239( 72,863円 )

3日目

1800
900
リノリューム張
サカエリューム
アイボリー
ホワイト
W1530×D678
1800×900×21
-
21mm
46

1個

62,674( 68,941円 )

3日目

1800
900
ポリ化粧
-
アイボリー
アイボリー
W1530×D678
1800×900×21
-
21mm
44

1個

64,451( 70,896円 )

3日目

1800
900
スチール
-
サカエグリーン
サカエグリーン
W1530×D678
1800×900×25
-
25mm
59

1個

68,095( 74,905円 )

3日目

1800
900
スチール
-
アイボリー
アイボリー
W1530×D678
1800×900×25
-
25mm
59

1個

68,095( 74,905円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高さ900~1,100mmの範囲で任意の高さに調整可能な昇降式作業台。
【特長】
・脚部の伸縮が自由で高さの変更が容易に可能。
・脚部には目盛り付なのでいつでも同じ高さで使用可能。
・最高1,100mmに高さを設定可能。
・カンヌキは、中央または後側へ移動できるので使い方に合わせてカスタマイズ可能。
【用途】
・組立ワークなどを目線の近くまで持ってくることが可能。
・背の高い男性用の専用台としても活用可能。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ

軽量高さ調整作業台TKK9タイプ

    軽量高さ調整作業台(パールホワイト) 高さ 800~1000mm

    軽量高さ調整作業台(パールホワイト) 高さ 800~1000mm

      軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

      軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

        TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 2段引出付 W色

        TRUSCO AEM型高さ調節作業台 1200X750 2段引出付 W色

          TRUSCO AEM型高さ調整作業台 1200X750 薄型1段引出付 W色

          TRUSCO AEM型高さ調整作業台 1200X750 薄型1段引出付 W色

            小型作業デスク

            小型作業デスク

              TRUSCO RAEM型高さ調節作業台 1200X750 2段引出付 W色

              TRUSCO RAEM型高さ調節作業台 1200X750 2段引出付 W色

                サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ

                サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm)

                  軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm)

                    AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイト

                    AEM/RAEM型高さ調節作業台 上棚付 ホワイト

                      AEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                      AEM型高さ調整作業台 Φ75車輪付 ホワイト

                        小型作業デスク(ホワイトボード付)

                        小型作業デスク(ホワイトボード付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・半面棚板付)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H900~1200mm・半面棚板付)

                            メーカー サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業
                            通常価格 36,293円 37,459円 68,280円 74,812円 64,567円 44,138円 76,320円 32,262円 28,813円 62,700円 51,941円 77,347円 32,320円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   3日目~   3日目~   4日目   4日目   4日目~   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 900~1100 800~1000 - 650~950 650~950 700~900 650~950 800~1000 900~1200 954~1254 719~1019 1305~1505 900~1200
                            均等荷重(kg) 200 200 150 150 150 20 150 - 150 150 80 20 150
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            軽量高さ調整作業台TKK9タイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            組立作業に
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/28
                            好きな高さに調整可能なので非常に使い勝手の良い作業台です。
                            脚部に目盛りが付いているので調整が楽です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 高さ調整の方法を教えて下さい。
                            A
                            脚部についているボルトを緩めて、脚をスライドさせて調整して任意の位置でボルトをしめて固定します。脚部には目盛が入っていますので細かい微調整も簡単に行えます。
                            Q どんなオプションがありますか?
                            A
                            1~3段のキャビネットや足元に中板を置くことが出来ます。また各サイズに応じた架台やワークライトを取り揃えております。別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。
                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました