(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKK6-157FC
軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式 ケイリョウタカサチョウセイサギョウダイTKKイドウシキ

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式 TKK6-157FC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,762円
税込単価
78,938円

高さ725~925㎜の範囲で任意の高さが調整可能な昇降式作業台 。【特長】・脚...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TKK6-157FC 解除

Loading...

TKK6-157FC の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式:関連画像

TKK6-127FC
高さ 725~925mm

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式:関連画像

TKK6-157FC

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式:関連画像

TKK6-187FC

製品の基本仕様・特長

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式:関連画像

特許出願中
板ナットの採用により固定脚とスライド脚の締め付け強度は万全です。

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式:関連画像

脚部伸縮自由

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式:関連画像

脚部に目盛り付
脚部には目盛りが入っているので、調整が簡単に行える

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式:関連画像

ダブルロックにより車輪の回転と旋回を止める事が
できる

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式:関連画像

オプション移動脚
固定2輪・自在2輪仕様
自在4輪仕様

間口×奥行×高さ天板キャスター○品番質量
1200×750×725~925天板自在:2、固定:2
自在:4
038532
TKK6-127FC
32kg
1200×750×725~925天板自在:2、固定:2
自在:4
038621
TKK6-127FCIV
32kg
ポリエステル
天板
自在:2、固定:2
自在:4
038612
TKK6-127PCI
30kg
間口×奥行×高さ天板キャスター○品番質量
1500×750×725~925天板自在:2、固定:2
自在:4
038533
TKK6-157FC
39kg
1500×750×725~925天板自在:2、固定:2
自在:4
038622
TKK6-157FCIV
39kg
1500×750×725~925ポリエステル
天板
自在:2、固定:2
自在:4
038613
TKK6-157PCI
37kg
間口×奥行×高さ天板キャスター○品番質量
1800×750×725~925天板自在:2、固定:2
自在:4
038534
TKK6-187FC
43kg
1800×750×725~925天板自在:2、固定:2
自在:4
038623
TKK6-187FCIV
43kg
1800×750×725~925ポリエステル
天板
自在:2、固定:2
自在:4
038614
TKK6-187PCI
41kg

図面

TKK6-127FC/TKK6-127FCIV/TKK6-127PCI

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式 TKK6-127FC/TKK6-127FCIV/TKK6-127PCI図面

TKK6-157FC/TKK6-157FCIV/TKK6-157PCI

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式 TKK6-157FC/TKK6-157FCIV/TKK6-157PCI図面

TKK6-187FC/TKK6-187FCIV/TKK6-187PCI

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式 TKK6-187FC/TKK6-187FCIV/TKK6-187PCI図面

天板断面図

TKK6-127FC/TKK6-157FC/TKK6-187FC

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式 TKK6-127FC/TKK6-157FC/TKK6-187FC天板断面図

TKK6-127FCIV/TKK6-157FCIV/TKK6-187FCIV

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式 TKK6-127FCIV/TKK6-157FCIV/TKK6-187FCIV天板断面図

TKK6-127PCI/TKK6-157PCI/TKK6-187PCI

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式 TKK6-127PCI/TKK6-157PCI/TKK6-187PCI天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式 取扱説明書-1軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式 取扱説明書-2

注意・禁止事項

使用上の注意

キャスターは、ストッパーが2個付いています。

型番リスト

型番
間口 (mm)
天板材質
天板材質詳細
カラー
天板カラー
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKK6-157FC

1500
リノリューム張
サカエリューム
サカエグリーン
グリーン
W1230×D528
1500×750×21
39

1個

71,762( 78,938円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高さ725~925㎜の範囲で任意の高さが調整可能な昇降式作業台 。
【特長】
・脚部には目盛りが付いて伸縮が自由自在。
・角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため堅牢でホコリが溜まらない。
・ダブルロックにより車輪の回転と旋回を止めることができる。
・作業者の身長やワークの大きさにあわせて作業台の高さを調整出来る。
【用途】
・3PL物流倉庫内での作業テーブルとして最適。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

TKK6-157FCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式の型番TKK6-157FCのページです。
型番TKK6-157FCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式

    軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

    軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

      サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ

      サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ

        上下調節機能付作業台(アップダウン作業台)

        上下調節機能付作業台(アップダウン作業台)

          ハンドル昇降式軽量作業台

          ハンドル昇降式軽量作業台

            軽量高さ調整作業台TKK6タイプ

            軽量高さ調整作業台TKK6タイプ

              軽量作業台 TWTシリーズ

              軽量作業台 TWTシリーズ

                軽量高さ調整作業台TKSタイプ(ダークグレー)

                軽量高さ調整作業台TKSタイプ(ダークグレー)

                  高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                  高さ調節式作業台(バイス付) 標準タイプ・キャスタータイプ

                    軽量高さ調整作業台TKK9タイプ

                    軽量高さ調整作業台TKK9タイプ

                      ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

                      ローハイシステムテーブル ジャッキアップ式 均等荷重(kg) 100

                        ハンドル昇降式作業台

                        ハンドル昇降式作業台

                          軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                          軽量高さ調整作業台TKK8タイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ ユニオンスチール トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 59,799円 45,047円 32,262円 66,166円 153,522円 33,682円 39,700円 31,024円 96,034円 36,293円 55,167円 6,787円 49,103円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   4日目   8日目   3日目~   18日目~   3日目   8日目   3日目~   7日目   8日目   3日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            奥行 (mm) 750 750 - - 600 - - - 600 - - - -
                            高さ (mm) 725~925 740~1040 800~1000 730~980 700~900 600~800 700~1000 740~940 - 900~1100 - - 800~1000
                            均等荷重(kg) 200 300 - 100 300 200 50 200 - 200 100 - 200
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体

                            軽量高さ調整作業台TKKタイプ 移動式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKK6-127FCIV
                            TKK6-127PCI
                            TKK6-157
                            TKK6-157FCIV
                            TKK6-157PCI
                            TKK6-187
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 天板材質 天板材質詳細 カラー 天板カラー 内寸
                            (mm)
                            天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            67,147円

                            ( 73,862円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1200リノリューム張サカエリュームアイボリーホワイトW930×D5281200×750×2132

                            59,799円

                            ( 65,779円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1200ポリ化粧-アイボリーアイボリーW930×D5281200×750×2130

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------

                            71,762円

                            ( 78,938円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500リノリューム張サカエリュームアイボリーホワイトW1230×D5281500×750×2139

                            70,168円

                            ( 77,185円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1500ポリ化粧-アイボリーアイボリーW1230×D5281500×750×2137

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました