(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用オプション 移動脚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TKK-100CSI
作業台用オプション 移動脚 サギョウダイヨウオプション イドウアシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,363円
税込単価
26,799円

取り付けが簡単な移動脚。【特長】・固定・移動の使い分けが可能で、レイアウト変更...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業台アタッチメント
  • 本体/オプション:
    オプション
  • キャスター:
    100φゴム車
  • 適合機種:
    TKK6、TKK8、TKK9

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

TKK-100CSI 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

固定2輪・自在2輪仕様
固定車の外観

固定車の外観

ダブルロック付

ダブルロック付

自在車(ダブルロック付)2個、固定車2個付
キャスター : φ100(直径100mm)ゴム車
取り付け時高さ : H725〜H925mm

 
固定2輪仕様
固定2輪の外観

固定2輪の外観

 

スライド脚2本セット
キャスター : φ100(直径100mm)ゴム車
取り付け時高さ : H705〜H800mm

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

固定2輪・自在2輪仕様
移動脚を用いる事によって1人で簡単に作業台を移動させることができる。また、ダブルロック付で車輪の他に車軸も止める事ができるので作業時にもしっかり止める事ができる。

移動脚を用いる事によって1人で簡単に作業台を移動させることができる。また、ダブルロック付で車輪の他に車軸も止める事ができるので作業時にもしっかり止める事ができる。

ダブルロックにより車輪の回転と旋回を止める事ができる。

ダブルロックにより車輪の回転と旋回を止める事ができる。

固定2輪仕様
片側の脚フレームに取り付けることによって、移動式としても固定式としても幅広く使える。

片側の脚フレームに取り付けることによって、移動式としても固定式としても幅広く使える。

 

使用方法

商品情報を表示

TKK-100CSI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
カラー
仕様
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKK-100CSI

自在車(ダブルロック付)2個、固定車2個付
アイボリー
キャスター1個あたりの耐荷重:120kg
-
1セット(自在車2個、固定車2個)

1個

24,363( 26,799円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取り付けが簡単な移動脚。
【特長】
・固定・移動の使い分けが可能で、レイアウト変更が簡単。
・簡単交換で固定から移動へ変更。
・ダブルロックとは車輪の他に車軸もワンタッチで止めるストッパー。
・自在車(ダブルロック付)2個、固定車2個付。
【仕様】
・TKK-100SC、TKK-100CSIを作業台に取り付けると、高さが125mmプラスになります(合計の高さは725~925mm)。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業台用オプション 移動脚の型番TKK-100CSIのページです。
型番TKK-100CSIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台用オプション 移動脚

作業台用オプション 移動脚

    作業台用オプション コードボックス

    作業台用オプション コードボックス

      オプション・キャスターセット CK・ST

      オプション・キャスターセット CK・ST

        作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・アイボリー)

        作業台オプション ペダル昇降台車(4輪車・アイボリー)

          作業台用オプション 耐震固定金具

          作業台用オプション 耐震固定金具

            コボレ止め(間口用)

            コボレ止め(間口用)

              コボレ止め(奥行用)

              コボレ止め(奥行用)

                サンダーフック

                サンダーフック

                  作業台用オプション フリーハンガー用ベース H-11G

                  作業台用オプション フリーハンガー用ベース H-11G

                    作業台用オプション移動脚セット

                    作業台用オプション移動脚セット

                      作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

                      作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

                        ワークライト(LEDライト)

                        ワークライト(LEDライト)

                          双輪エラストマー車セット

                          双輪エラストマー車セット

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ
                            通常価格 8,094円 7,988円 4,734円 49,767円 5,615円 5,024円 5,783円 3,659円 5,506円 23,682円 68,126円 32,565円 9,199円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            キャスター 100φゴム車 - - 100φハードゴムキャスター - - - - - 100φゴム車、自在車2個、自在車ダブルロック2個 - - -
                            適合機種 TKK6、TKK8、TKK9 軽量作業台、中量作業台 - - - - - - - TKK6、TKK8、TKK9 - - -

                            作業台用オプション 移動脚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他メーカーの作業台に取付が可能ですか?
                            A
                            サカエTKKタイプ専用のオプション移動脚ですので、他社品には取付が出来ません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKK-100CS
                            TKK-100KCS
                            TKK-100KCSI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ カラー 仕様 特長 内容量

                            21,306円

                            ( 23,437円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            自在車(ダブルロック付)2個、固定車2個付グリーンキャスター1個あたりの耐荷重:120kg-1セット(自在車2個、固定車2個)

                            8,094円

                            ( 8,903円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            スライド脚2本セットグリーンキャスター1個あたりの耐荷重:50kg片側の脚フレームに取付けることによって、移動式としても固定式としても幅広く使える作業台になります。1パック(2本)

                            8,094円

                            ( 8,903円 )
                            4個 あり

                            3日目

                            スライド脚2本セットアイボリーキャスター1個あたりの耐荷重:50kg片側の脚フレームに取付けることによって、移動式としても固定式としても幅広く使える作業台になります。1パック(2本)

                            作業台アタッチメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました