(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKS-187F
軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm ケイリョウタカサチョウセイサギョウダイTKSタイプ

軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm TKS-187F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,803円
税込単価
60,283円

高さ740〜940mmの範囲で任意の高さに調整可能な昇降式作業台。【特長】・脚...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TKS-187F 解除

Loading...

TKS-187F の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

間口は1,500・1,800㎜の2種類、カラーはそれぞれサカエグリーン、アイボリーの2種類から選べる。

高さ740~940mmの範囲で自在な調整が可能。昇降可動部は板ナットの採用により固定脚とスライド脚の締め付け強度は万全。特許出願中。

高さ740~940mmの範囲で自在な調整が可能。昇降可動部は板ナットの採用により固定脚とスライド脚の締め付け強度は万全。特許出願中。

脚部の伸縮が自由自在。

脚部の伸縮が自由自在。

脚部には目盛り付。脚部には目盛りが入っているので、簡単に調整可能。 樹脂製アジャスターを標準装備。レベル調整が容易にでき、床を傷つけない。

脚部には目盛り付。脚部には目盛りが入っているので、簡単に調整可能。
樹脂製アジャスターを標準装備。レベル調整が容易にでき、床を傷つけない。

図面

TKS-157F/TKS-157PI/TKS-157S/TKS-157SI

軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm TKS-157図面

TKS-187F/TKS-187PI/TKS-187S/TKS-187SI

軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm TKS-187図面

TKS-189F/TKS-189PI/TKS-189S/TKS-189SI

軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm TKS-189図面

天板断面図

TKS-157F/TKS-187F/TKS-189F

軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm TKS-157F/TKS-187F/TKS-189F天板断面図

TKS-157PI/TKS-187PI/TKS-189PI

軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm TKS-157PI/TKS-187PI/TKS-189PI天板断面図

TKS-157S/TKS-187S/TKS-189S

軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm TKS-157S/TKS-187S/TKS-189S天板断面図

TKS-157SI/TKS-187SI/TKS-189SI

軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm TKS-157SI/TKS-187SI/TKS-189SI天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm 取扱説明書-1軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
天板材質詳細
カラー
天板カラー
内寸(mm)
天板サイズ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKS-187F

1800
750
リノリューム張
サカエリューム
サカエグリーン
グリーン
W1530×D528×H456
1800×750×21
33

1個

54,803( 60,283円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高さ740〜940mmの範囲で任意の高さに調整可能な昇降式作業台。
【特長】
・脚部の伸縮が自由で高さの変更が容易に可能。
・脚部には目盛り付なのでいつでも同じ高さで使用可能。
【用途】
・1台で背の高い人や低い人・座り作業や立ち作業で使用できるよう、3PL等短期使用で作業する台として最適。
・軽作業・梱包仕分け台・PC・タブレット等のリペア工場でも使用されている。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

TKS-187Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mmの型番TKS-187Fのページです。
型番TKS-187Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm

軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm

    軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm

    軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm

      軽量高さ調整作業台TKSタイプ(ダークグレー)

      軽量高さ調整作業台TKSタイプ(ダークグレー)

        軽量高さ調整作業台(パールホワイト) 高さ 800~1000mm

        軽量高さ調整作業台(パールホワイト) 高さ 800~1000mm

          軽量高さ調整作業台TKK9タイプ

          軽量高さ調整作業台TKK9タイプ

            軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

            軽量高さ調整作業台TKKタイプ 高さ 740~1040mm

              軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

              軽量高さ調節式作業台(2段引出し付) AEM型・RAEM型150Kgタイプ

                ハンドル昇降式作業台

                ハンドル昇降式作業台

                  軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型・RAEM型・SAEM型150Kgタイプ

                  軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型・RAEM型・SAEM型150Kgタイプ

                    軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)

                    軽量作業台 TFAE型(高さ調整機能付 間口900mm)

                      小型作業デスク

                      小型作業デスク

                        軽量高さ調整作業台TKK6タイプ

                        軽量高さ調整作業台TKK6タイプ

                          高さ調節式作業台 標準タイプ・キャスタータイプ

                          高さ調節式作業台 標準タイプ・キャスタータイプ

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 41,917円 32,329円 31,024円 37,459円 36,293円 45,047円 68,280円 6,787円 74,084円 31,276円 44,138円 33,682円 70,191円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   8日目   4日目   4日目   1日目~   3日目~   1日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740~940 740~940 740~940 800~1000 900~1100 740~1040 - - 650~950 650~950 700~900 600~800 -
                            均等荷重(kg) 200 200 200 200 200 300 150 - 150 300 20 200 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 - 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                            軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            作業時のガラス板の置台として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/18
                            ガラス板を作業に使用するため置台を探しておりました。こちらの商品は安価ながらも堅牢性がしっかりあり組み立ても容易であったことから、スムーズに現場に設置できました。現在も快適に作業しております。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 強度はどの程度ありますか。
                            A
                            固定式で200kg均等耐荷重となっており、安全率20%見ていますので、軽作業でしたら問題ありません。
                            Q 高さの調整方法を教えてください。また、作業台を使っている状態で高さの調整はできますか。
                            A
                            各脚部に調整用のボルトが二つあり、そこを緩めて高さを調整します。なお、作業台の天板に物が載っている状態では高さ調節を行わないで下さい。高さ調整を行なう場合は、2人で作業を行って頂くようお願いします。
                            Q アイボリーのマンセル番号を教えてください。
                            A
                            アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
                            Q 納品時の梱包形態を教えてください。
                            A
                            納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
                            Q 荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
                            A
                            3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

                            その他のよくあるご質問(2件)を見る 閉じる

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKS-157PI
                            TKS-157S
                            TKS-157SI
                            TKS-187PI
                            TKS-187S
                            TKS-187SI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 天板材質詳細 カラー 天板カラー 内寸
                            (mm)
                            天板サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            43,143円

                            ( 47,457円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1500750ポリ化粧-アイボリーアイボリーW1230×D528×H4561500×750×2129

                            41,917円

                            ( 46,109円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500750スチール-サカエグリーンサカエグリーンW1230×D528×H4561500×750×2538

                            41,917円

                            ( 46,109円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1500750スチール-アイボリーアイボリーW1230×D528×H4561500×750×2538

                            44,047円

                            ( 48,452円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800750ポリ化粧-アイボリーアイボリーW1530×D528×H4561800×750×2133

                            44,764円

                            ( 49,240円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800750スチール-サカエグリーンサカエグリーンW1530×D528×H4561800×750×2541

                            44,764円

                            ( 49,240円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1800750スチール-アイボリーアイボリーW1530×D528×H4561800×750×2541

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました